631K (Tier 4 Final/Stage IV)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Общие сведения

Ширина разворота на 180° по колее 40.12 футы 12.23 м Less
Вместимость топливного бака: скрепер 231.0 галл. США 874.0 л Less
Максимальная глубина резания 17.7 дюймы 450.0 мм Less
Максимальная глубина отсыпки 21.1 дюймы 535.0 мм Less
Габаритная транспортная высота 12.75 футы 3.89 м Less
Габаритная ширина 12.93 футы 3.94 м Less
Номинальная грузоподъемность 37200 кг (82200 фунтов); 37,2 тонны (41,1 амер. т) 37200 кг (82200 фунтов); 37,2 тонны (41,1 амер. т) Less
Вместимость ковша скрепера: с "шапкой" 34.0 ярд3 26.0 м3 Less
Вместимость ковша скрепера: геометрическая 24.0 ярд3 18.3 м3 Less
Шины: скрепер 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Шины: бульдозер 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Максимальная скорость (с грузом) 34.7 миль/ч 55.8 км/ч Less
Ширина реза 11.5 футы 3.51 м Less

Соответствие нормам

Модель двигателя: трактор Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Мощность на маховике: трактор 570.0 л.с. 425.0 кВт Less
Выбросы Двигатель Cat C18 ACERT соответствует требованиям стандартов, Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС. Двигатель Cat C18 ACERT соответствует требованиям стандартов, Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС. Less
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин: трактор 1900.0 об/мин 1900.0 об/мин Less

Двигатель трактора

Мощность на маховике: трактор/скрепер 570.0 л.с. 425.0 кВт Less

Ковш скрепера

Вместимость ковша скрепера: с "шапкой" 34.0 ярд3 26.0 м3 Less

Коробка передач

Максимальная скорость (с грузом) 34.7 миль/ч 55.8 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 19.8 галл. США 75.0 л Less
Картер (бульдозер) 13.7 галл. США 52.0 л Less
Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF) 8.0 галл. США 30.5 л Less
Топливный бак 231.0 галл. США 874.0 л Less
Гидросистема 37.5 галл. США 142.0 л Less
Система коробки передач 29.0 галл. США 110.0 л Less

Размеры

Расстояние от передней части трактора до передней оси 142.2 дюймы 3612.0 мм Less
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства 20.0 дюймы 509.0 мм Less
Колесная база 346.8 дюймы 8808.0 мм Less
Расстояние от задней оси до задней части машины 108.0 дюймы 2744.0 мм Less
Габаритная ширина машины 155.0 дюймы 3937.0 мм Less
Ширина - трактор 137.8 дюймы 3499.0 мм Less
Внутренняя ширина ковша 134.0 дюймы 3404.0 мм Less
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 143.2 дюймы 3636.0 мм Less
Высота - габаритная транспортировочная 153.2 дюймы 3892.0 мм Less
Высота — до верха кабины 147.0 дюймы 3733.0 мм Less
Дорожный просвет — трактор 26.1 дюймы 664.0 мм Less
Высота - максимальная высота отвала скрепера 20.0 дюймы 510.0 мм Less
Максимальная длина (тяга-толкание) 655.1 дюймы 16640.0 мм Less
Габаритная длина машины 597.0 дюймы 15164.0 мм Less
Ширина - по центру задних шин 96.9 дюймы 2462.0 мм Less

Без тяги-толкания

эксплуатационная масса (без груза) 102750.0 фунты 46600.0 кг Less
Габаритная длина 49.34 футы 15.04 м Less

Тяга-толкание

эксплуатационная масса (без груза) 106430.0 фунты 48275.0 кг Less
Габаритная длина (с опущенной дугой) 54.59 футы 16.64 м Less

Кабина

Уровень внешнего шума Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 111,5 дБ(A). Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 111,5 дБ(A). Less
ROPS/FOPS Конструкции ROPS/FOPS соответствуют требованиям “стандартов ISO”. Конструкции ROPS/FOPS соответствуют требованиям “стандартов ISO”. Less

Стандарты соответствия требованиям к безопасности

Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II Less
Звуковой сигнал заднего хода ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 для машин массой до 21282 кг (46919 фунтов) ISO 3471:2008 для машин массой до 21282 кг (46919 фунтов) Less
Ремень безопасности SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
Система рулевого управления ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Скорость движения (биение)

Ступень коробки передач: восьмая 34.7 миль/ч 55.8 км/ч Less
Ступень коробки передач: пятая 14.1 миль/ч 22.7 км/ч Less
Ступень коробки передач: первая 3.4 миль/ч 5.5 км/ч Less
Ступень коробки передач: четвертая 10.5 миль/ч 16.9 км/ч Less
Ступень коробки передач: задний ход 6.2 миль/ч 9.9 км/ч Less
Ступень коробки передач: вторая 6.2 миль/ч 10.0 км/ч Less
Ступень коробки передач: седьмая 25.7 миль/ч 41.4 км/ч Less
Ступень коробки передач: шестая 19.0 миль/ч 30.6 км/ч Less
Ступень коробки передач: третья 7.7 миль/ч 12.4 км/ч Less

Продолжительность цикла рабочего оборудования

Опускание фартука 3.8 секунды 3.8 секунды Less
Подъем фартука 4.0 секунды 4.0 секунды Less
Опускание дуги 2.1 секунды 2.1 секунды Less
Подъем дуги 1.5 секунды 1.5 секунды Less
Опускание ковша 3.5 секунды 3.5 секунды Less
Подъем ковша 3.5 секунды 3.5 секунды Less
Выдвижение выталкивателя 8.5 секунды 8.5 секунды Less
Втягивание выталкивателя 8.5 секунды 8.5 секунды Less

Ключевые характеристики и преимущества


631K (Tier 4 Final/Stage IV) Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА – ТРАКТОР
  • Двигатель Cat C18 ACERT с MEUI™
  • Компрессионный тормоз-замедлитель
  • Электрический стартер, 24 В
  • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
  • Вентилятор с гидроприводом
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Радиатор с алюминиевой сердцевиной, 9 ребер на 1 дюйм.
  • Защита картера
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Тормозная система:
    • первичная и вторичная, маслоохлаждаемые дисковые тормоза, гидравлическая
    • Стояночный, с гидравлическим отключением и пружинным включением
    • Дроссельная заслонка
  • Коробка передач:
    • 8-ступенчатая планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой
    • Управление ECPC
    • Программное обеспечение APECS
    • Программируемый выбор высшей передачи
    • Удержание коробки передач
    • Блокировка дифференциала
    • Защитное ограждение, силовая передача
    • Стандартное снижение пробуксовки шин
    • Управление скоростью движения
    • Ограничение скорости движения машины
    • Защита блокировки дифференциала

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА – СКРЕПЕР
  • Тормозная система:
    • Первичная и вторичная, тормоза с суппортом сухого типа, гидравлическая

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – ТРАКТОР
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения:
    • Светодиодные фары
    • Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные прожекторы, для режущей кромки (2), для ковша (1), боковые галогенные (2)
  • Розетка для пуска/зарядки

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – СКРЕПЕР
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Система освещения:
    • Светодиодные стоп-сигналы
    • Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные

РАБОЧАЯ СРЕДА ОПЕРАТОРА – ТРАКТОР
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система кондиционирования воздуха, оттаиватель
  • Термостатное управление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Крючок для одежды
  • Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора (2)
  • Разъемы питания 12 В (2)
  • Блокировка дифференциала (1)
  • Плафон с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Электрический звуковой сигнал
  • T-образный рычаг управления навесным оборудованием
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Кабина с функцией создания избыточного давления и конструкциями ROPS/FOPS.
  • Клавишные переключатели:
    • Дроссельной заслонки
    • Стеклоочистителей/стеклоомывателей
    • Аварийной световой сигнализации
    • Выбора уровня замедления
    • Вкл., выкл. рабочего освещения
    • Информационного режима дисплея системы Messenger
  • Предохранительные кулисные переключатели
  • Ремень безопасности, фиксированный, составной
  • Сиденье, с подвеской Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort серии 3, поворачивается на 30 градусов
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Окна, аварийный выход справа
  • Окна, сдвижные
  • Окна, многослойные стекла, на "молнии"
  • Стеклоочистители ветрового и заднего стекол с омывателями
  • Замок двери
  • Дисплей системы Messenger.
  • Указатели и предупреждения включают следующие сообщения:
    • Температура охлаждающей жидкости
    • Температура моторного масла
    • Температура гидравлического масла
    • Температура дизельного сажевого фильтра (DPF)
    • Уровень топлива
    • Стояночный тормоз
    • Блокировка навесного оборудования
    • Тормозная система
    • Требуемая регенерация
    • Дроссельная заслонка
    • Системное напряжение
    • Вспомогательное рулевое управление
    • Опускание черпака
    • Автоматический режим эжектора
    • Блокировка дифференциала
    • Плавающее положение фартука
    • Удержание коробки передач
    • Амортизатор-сцепка
    • Фары дальнего света
    • Сигнальная лампа
    • Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин
    • Выбор передачи
    Уровни заполнения DEF

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –37°С (–34°F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ТРАКТОР
  • Усовершенствованный амортизатор-сцепка
  • Гидроаккумуляторы (амортизатор-сцепка) с канадским регистрационным номером (CRN)
  • Устройство для быстрой замены масла
  • Крылья, неметаллические
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Обода (2)
  • Передние буксировочные крюки
  • Замки для защиты от вандализма
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Блокировка рулевого управления

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - СКРЕПЕР
  • Ковш:
    • 18,3 м3 (24 ярда3), геометрическая вместимость
    • 26 м3 (34 ярда3), с «шапкой»
  • Замки для защиты от вандализма
  • Обода (2)
  • Гидравлические цилиндры с датчиком положения (подъем ковша и фартук)

631K (Tier 4 Final/Stage IV) Дополнительное оборудование

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
  • Дополнительная система рулевого управления

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Система Sequence Assist с функцией оценки полезной нагрузки
  • Load Assist
  • Система нивелирования Cat с функцией Load Assist
  • Усовершенствованная система сокращения степени пробуксовки шин

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Камера — система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS, Work Area Vision System)
  • Проблесковый маячок на кабине
  • Звуковой сигнал
  • Звуковой сигнал и проблесковый маячок
  • Крыло, скрепер
  • Защита от перенаполнения ковша
  • Группа проводов
  • В спаренной сцепке

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
  • Расположение пленки — США (ANSI)
  • Расположение пленки — международные стандарты (ISO)