< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Колесные тракторы-скреперы 631G

Двигатель трактора C18 ACERT C18 ACERT Less

Двигатель трактора

Мощность на маховике: трактор/скрепер 373 кВт (500 л.с.) 373 кВт (500 л.с.) Less
Полезная мощность 345/373 кВт (462/500 л.с.) 345/373 кВт (462/500 л.с.) Less
Полная мощность — передачи 1-2 488.0 л.с. 364.0 кВт Less
Полная мощность — передачи 3-8 526.0 л.с. 392.0 кВт Less
Полезная мощность — передачи 1-2 462.0 л.с. 345.0 кВт Less
Полезная мощность — передачи 3-8 500.0 л.с. 373.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1105.0 дюйм3 18.1 л Less

Ковш скрепера

Вместимость ковша скрепера: с "шапкой" 34.0 ярд3 26.0 м3 Less
Номинальная грузоподъемность 82200.0 фунты 37285.0 кг Less
Геометрический объем 24.0 ярд3 18.3 м3 Less
Глубина резания — макс. 17.2 дюймы 437.0 мм Less
Ширина резания, по зубьям фрезы 138.3 дюймы 3512.0 мм Less
Дорожный просвет — макс. 21.5 дюймы 545.0 мм Less
Режущая кромка — толщина 1.12 дюйм 28.0 мм Less
Расход жидкости Усилие проникновения — 631G 57375.0 фунты 255.0 кН Less
Глубина отсыпки — макс. 18.9 дюймы 480.0 мм Less
Раскрытие фартука 79.0 дюймы 2007.0 мм Less
Усилие закрытие фартука 38250.0 фунты 170.0 кН Less

Коробка передач

Максимальная скорость (с грузом) 33.0 миль/ч 53.5 км/ч Less
1-я передача переднего хода 2.9 миль/ч 4.7 км/ч Less
2-я передача переднего хода 5.2 миль/ч 8.4 км/ч Less
3-я передача переднего хода 7.4 миль/ч 11.9 км/ч Less
4-я передача переднего хода 10.0 миль/ч 16.1 км/ч Less
5-я передача переднего хода 13.4 миль/ч 21.6 км/ч Less
6-я передача переднего хода 18.2 миль/ч 29.3 км/ч Less
7-я передача переднего хода 24.5 миль/ч 39.4 км/ч Less
8-я передача переднего хода 33.2 миль/ч 53.5 км/ч Less
Задний ход 6.2 миль/ч 9.9 км/ч Less

Гидросистема

Диаметр гидроцилиндра ковша 7.2 дюймы 184.0 мм Less
Ход поршня гидроцилиндра ковша 34.4 дюймы 873.0 мм Less
Диаметр цилиндра фартука 8.2 дюймы 210.0 мм Less
Рабочий ход цилиндра фартука 28.6 дюймы 727.0 мм Less
Диаметр цилиндра разгрузочного устройства 8.2 дюймы 210.0 мм Less
Рабочий ход цилиндра разгрузочного устройства 74.0 дюймы 1880.0 мм Less
Контур рулевого управления 100.0 галл/мин 379.0 л/мин Less
Контур скрепера 91.0 галл/мин 344.0 л/мин Less
Контур амортизатора-сцепки 9.0 галл/мин 34.5 л/мин Less
Расход контура вспомогательной системы рулевого управления 100.0 галл/мин 379.0 л/мин Less
Предохранительный клапан — контур рулевого управления 1987.0 фунтов/кв. дюйм 13700.0 кПа Less
Предохранительный клапан — контур рабочего оборудования 2030.0 фунтов/кв. дюйм 14000.0 кПа Less
Уставка компенсатора - контур амортизатора-сцепки 2320.0 фунтов/кв. дюйм 16000.0 кПа Less

Рулевое управление

Ширина поворота на 180° 40.02 футы 12.2 м Less
Угол поворота - вправо 90° 90° Less
Угол поворота - влево 85° 85° Less

Вместимость заправочных емкостей - трактор

Картер двигателя 11.9 галл. 45.0 л Less
Топливный бак — 631G 215.04 галл. 814.0 л Less
Коробка передач 29.0 галл. 110.0 л Less
Дифференциал 39.0 галл. 148.0 л Less
Бортовой редуктор (с каждой стороны) 6.1 галл. 23.0 л Less
Система охлаждения 29.0 галл. 110.0 л Less
Гидробак 50.2 галл. 190.0 л Less
Охлаждающая жидкость для колес (кажд.) 19.8 галл. 75.0 л Less
Омыватель ветрового стекла 1.5 галл. 6.0 л Less

Вместимость заправочных емкостей - скрепер

Охлаждающая жидкость для колес (кажд.) 19.8 галл. 75.0 л Less

Размеры

Габаритная ширина машины 155.0 дюймы 3938.0 мм Less
Ширина - трактор 137.0 дюймы 3481.0 мм Less
Ширина — по осевым линиям задних колес 97.0 дюймы 2464.0 мм Less
Внутренняя ширина ковша 134.0 дюймы 3405.0 мм Less
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 143.2 дюймы 3636.0 мм Less
Высота - габаритная транспортировочная 168.8 дюймы 4286.0 мм Less
Высота — до верха кабины 146.3 дюймы 3715.0 мм Less
Дорожный просвет — трактор 26.2 дюймы 665.0 мм Less
Расстояние от передней части трактора до передней оси 132.2 дюймы 3359.0 мм Less
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства 21.6 дюймы 548.0 мм Less
Высота - максимальная высота отвала скрепера 21.5 дюймы 545.0 мм Less
Колесная база 345.2 дюймы 8769.0 мм Less
Общая длина машины 573.4 дюймы 14565.0 мм Less
Расстояние от задней оси до задней части машины 96.0 дюймы 2437.0 мм Less

Масса — стандартн., сдвоенн.

Полная транспортировочная масса 100005.97 фунты 45362.0 кг Less
Полная эксплуатационная масса — без груза 102459.71 фунты 46475.0 кг Less
Передний мост 68647.46 фунты 31138.0 кг Less
Задний мост 33812.26 фунты 15337.0 кг Less
Полная эксплуатационная масса — с грузом 184658.97 фунты 83760.0 кг Less
Масса на переднем мосту — с грузом 97869.7 фунты 44393.0 кг Less
Масса на заднем мосту — с грузом 86789.28 фунты 39367.0 кг Less

Масса

Эксплуатационная масса 102459.71 фунты 46475.0 кг Less

Коробка передач — 631G

1-я передача переднего хода 2.9 миль/ч 4.7 км/ч Less
2-я передача переднего хода 5.2 миль/ч 8.4 км/ч Less
3-я передача переднего хода 7.4 миль/ч 11.9 км/ч Less
4-я передача переднего хода 10.0 миль/ч 16.1 км/ч Less
5-я передача переднего хода 13.4 миль/ч 21.6 км/ч Less
6-я передача переднего хода 18.2 миль/ч 29.3 км/ч Less
7-я передача переднего хода 24.5 миль/ч 39.4 км/ч Less
8-я передача переднего хода 33.2 миль/ч 53.5 км/ч Less
Задний ход 6.2 миль/ч 9.9 км/ч Less

Силовая передача - двигатель

Двигатели C18 и C9 с технологией ACERT™ оптимизируют процесс сгорания топлива, улучшая эксплуатационные характеристики двигателя и снижая количество выхлопных газов. Двигатель в сочетании с гидротрансформатором и коробкой передач с переключением под нагрузкой рассчитан на надежную и экономичную эксплуатацию на протяжении многих лет.


Силовая передача – коробка передач

Электронные органы управления переключаются с привода гидротрансформатора на прямой привод в зависимости от выбранной передачи, максимально повышая эффективность и мощность. Двигатели трактора и скрепера синхронизированы, что обеспечивает плавную работу и длительный срок службы.


Элементы конструкции

Превосходная конструкция обеспечивает комфорт во время движения, высокую грузоподъемность и точность управления перемещением грунта, а также долговечность и надежность, которые уже стали синонимами марки Caterpillar для многих клиентов.


Кабина оператора

Удобное расположение органов управления и удобная рабочая среда — ключевые факторы достижения высокой производительности. Доступны органы электрогидравлического управления, сиденье с пневмоподвеской и усовершенствованные контрольно-измерительные приборы.


Электронные компоненты управления

Электронные органы управления оптимизируют работу машины, реагируя на команды оператора и сигналы, поступающие с бортовых датчиков. Кроме того, электронные органы управления обеспечивают расширенные диагностические возможности, что повышает эксплуатационную готовность машины.


Ковш скрепера

Ковши скрепера Caterpillar® гарантируют отличный поток материала и его удержание, сокращая время рабочего цикла и повышая производительность.


Конфигурация со шнековой загрузкой

Отличные возможности самозагрузки при той же универсальности, что и у машин с открытым ковшом.


Удобство технического обслуживания

Сгруппированные точки обслуживания с простым доступом, новейшие электронные системы контроля и прочные компоненты Caterpillar упрощают техническое обслуживание и сокращают время простоев.


Поддержка клиентов

Дилеры Caterpillar могут предоставить детали и сервисное обслуживание, обеспечивая бесперебойную работу ваших колесных тракторов-скреперов.