< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Быстрая загрузка, высокая транспортная скорость, а также возможность загрузки и разгрузки на ходу позволяют колесным тракторным скреперам Cat достигать высокой производительности при минимальной стоимости перемещения одной тонны материала.

Макс. Мощность 407.0 л.с. 304.0 кВт Less
Трактор Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

Двигатель трактора

Мощность на маховике: трактор/скрепер 304 кВт (407 л.с.) 304 кВт (407 л.с.) Less

Ковш скрепера

Вместимость ковша скрепера: с "шапкой" 24.0 ярд3 18.3 м3 Less
Номинальная грузоподъемность 57600.0 фунты 26127.0 кг Less
Максимальная вместимость 24.0 ярд3 18.3 м3 Less
Максимальное усилие закрытие фартука 50580.0 фунты 225.0 кН Less
Максимальное раскрытие фартука 69.6 дюймы 1767.0 мм Less
Максимальная глубина резания 12.4 дюймы 315.0 мм Less
Максимальная глубина отсыпки 21.3 дюймы 540.0 мм Less
Дорожный просвет по нижней режущей кромке 23.4 дюймы 594.0 мм Less
Максимальное усилие проникновения с гидравлическим приводом 130390.0 фунты 580.0 кН Less
Геометрическая вместимость 17.1 ярд3 13.0 м3 Less
Толщина режущей кромки 0.9 дюймы 22.0 мм Less
Ширина резания, по внешним краям зубьев фрезы 123.5 дюймы 3136.0 мм Less

Коробка передач

Максимальная скорость (с грузом) 33.5 миль/ч 53.9 км/ч Less
1-я передача переднего хода 3.1 миль/ч 5.0 км/ч Less
2-я передача переднего хода 5.5 миль/ч 8.9 км/ч Less
3-я передача переднего хода 7.5 миль/ч 12.1 км/ч Less
4-я передача переднего хода 10.1 миль/ч 16.3 км/ч Less
5-я передача переднего хода 13.6 миль/ч 21.9 км/ч Less
6-я передача переднего хода 18.4 миль/ч 29.6 км/ч Less
7-я передача переднего хода 24.8 миль/ч 39.9 км/ч Less
8-я передача переднего хода 33.5 миль/ч 53.9 км/ч Less
Задний ход 5.7 миль/ч 9.2 км/ч Less

Гидросистема

Расход контура амортизатора-сцепки 10.6 галл/мин 40.1 л/мин Less
Внутренний диаметр цилиндра амортизатора-сцепки 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Ход поршня цилиндра амортизатора-сцепки 9.9 дюймы 251.0 мм Less
Внутренний диаметр цилиндра дуги тяги/толкания 3.5 дюймы 90.0 мм Less
Ход поршня цилиндра дуги тяги/толкания 16.3 дюймы 415.0 мм Less
Расход контура скрепера 66.0 галл/мин 250.0 л/мин Less
Расход контура вспомогательной системы рулевого управления 10.3 галл/мин 39.0 л/мин Less
Гидроцилиндр рулевого управления - расход 61.8 галл/мин 234.0 л/мин Less
Гидроцилиндр рулевого управления - внутренний диаметр 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Ход поршня цилиндра рулевого управления 44.4 дюймы 1128.0 мм Less
Диаметр гидроцилиндра ковша 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Ход поршня гидроцилиндра ковша 33.3 дюймы 845.0 мм Less
Диаметр цилиндра фартука 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Рабочий ход цилиндра фартука 22.2 дюймы 565.0 мм Less
Диаметр цилиндра разгрузочного устройства 5.5 дюймы 140.0 мм Less
Рабочий ход цилиндра разгрузочного устройства 61.0 дюймы 1550.0 мм Less

Рулевое управление

Угол поворота — вправо 85º 85º Less
Угол поворота — влево 82° 82° Less

Вместимость заправочных емкостей — трактор

Картер двигателя 8.75 галл. 33.0 л Less
Бачок стеклоомывателя; 1.3 галл. 5.0 л Less
Коробка передач 18.5 галл. 70.0 л Less
Дифференциал 45.8 галл. 173.0 л Less
Бортовой редуктор (с каждой стороны) 5.0 галл. 19.0 л Less
Система охлаждения 17.0 галл. 64.0 л Less
Гидробак 22.0 галл. 83.0 л Less

Вместимость заправочных емкостей — скрепер

Топливный бак 201.6 галл. 763.0 л Less
Неприводные колеса 1.1 галл. 4.0 л Less

Соответствие стандартам

Соответствие стандартам Соответствие стандартам Соответствие стандартам Less

Двигатель трактора соответствует Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIB ЕС

Диаметр цилиндров 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 763.0 дюйм3 12.5 л Less
Макс. Максимальная мощность (на всех передачах) (ISO 14396) 407.0 л.с. 304.0 кВт Less
Макс. Расчетные обороты двигателя при макс. мощности 1700.0 об/мин 1700.0 об/мин Less
Ход поршня 6.2 дюймы 157.0 мм Less
Двигатель трактора Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

Двигатель трактора соответствует прежним требованиям об ограничении выбросов Tier 3 Агентства по защите окружающей среды США и Stage IIIА ЕС*

Диаметр цилиндров 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 763.0 дюйм3 12.5 л Less
Макс. Максимальная мощность (на всех передачах) (ISO 14396) 407.0 л.с. 304.0 кВт Less
Макс. Расчетные обороты двигателя при макс. мощности 1700.0 об/мин 1700.0 об/мин Less
Ход поршня 6.2 дюймы 157.0 мм Less
Двигатель трактора Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

Масса — машины соответствуют требованиям об ограничении выбросов Tier 4 Interim Агентства по защите окружающей среды США и Stage IIIB ЕС.

Тяга/толкание — с грузом, на основе номинальной нагрузки 141141.0 фунты 63567.0 кг Less
Тяга/толкание — эксплуатационная масса – топливные баки полностью заправлены 82541.0 фунты 37440.0 кг Less
Тяга-толкание — отгрузочная масса — 10% топлива 81090.0 фунты 36782.0 кг Less
Стандарт — с грузом, на основе номинальной нагрузки 137374.0 фунты 62312.0 кг Less
Стандарт — эксплуатационная масса – топливные баки полностью заправлены 79774.0 фунты 36185.0 кг Less
Стандарт — отгрузочная масса — 10% топлива 78279.0 фунты 35507.0 кг Less

Масса — машины соответствуют прежним требованиям об ограничении выбросов Tier 3 Агентства по защите окружающей среды США и Stage IIIА ЕС

Тяга/толкание — с грузом, на основе номинальной нагрузки 135597.0 фунты 63320.0 кг Less

Масса — машины соответствуют прежним требованиям об ограничении выбросов Tier 3 Агентства по защите окружающей среды США и Stage IIIa ЕС

Тяга/толкание — эксплуатационная масса – топливные баки полностью заправлены 81996.0 фунты 37193.0 кг Less
Тяга-толкание — отгрузочная масса — 10% топлива 80502.0 фунты 36515.0 кг Less
Стандарт — с грузом, на основе номинальной нагрузки 136830.0 фунты 62065.0 кг Less
Стандарт — эксплуатационная масса – топливные баки полностью заправлены 79230.0 фунты 35938.0 кг Less
Стандарт — отгрузочная масса — 10% топлива 77735.0 фунты 35260.0 кг Less

Рабочее место оператора

Эргономичная конструкция для комфортной ежедневной работы, обеспечивающая точность управления и высокую производительность.


Комфорт оператора

Высокая производительность зависит от того, созданы ли условия комфортной работы оператора.


Силовая передача - двигатель

Двигатель Cat® C13 ACERT™ предназначен для мощной, надежной и эффективной работы.


Силовая передача - коробка передач

Более эффективная передача тягового усилия на колеса для максимальной производительности.


Элементы конструкции

Превосходная и продуманная конструкция обеспечивает продолжительный срок службы машины.


Ковш скрепера

Специально разработаны и изготовлены компанией Caterpillar для долгой безотказной эксплуатации и высокой производительности.


Варианты погрузки

Гибкие варианты погрузки для адаптации к изменчивым условиям на рабочей площадке.


Интегрированные технологии

Варианты технологий, повышающих комфорт оператора и производительность.


Полная поддержка клиента

Техническое обслуживание у дилеров Cat® поможет увеличить срок службы вашей машины и снизить затраты на обслуживание.


Безопасность

Безопасность является неотъемлемой частью всех машин и конструкций компании.


621H Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА — ТРАКТОР
  • Двигатель C13 ACERT с системой MEUI
  • Тормоз-замедлитель Cat
  • Электрический стартер, 24 В
  • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
  • Вентилятор с гидроприводом
  • Дополнительная очистка дизельным сажевым фильтром для двигателей, отвечающих стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIB Евросоюза).
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Радиатор, цельный алюминиевый
  • Защита картера
  • Глушитель (для двигателей, соответствующих требованиям норм США EPA Tier 3 и Stage IIIA Евросоюза по токсичности отработавших газов).
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Тормозная система: • рабочая и вспомогательная - дисковые маслоохлаждаемые тормоза с гидравлическим приводом; • стояночная - тормоза, включающиеся под действием пружины и отключаемые гидроприводом
  • Блокировка дроссельной заслонки
  • Коробка передач: • 8-скоростная планетарная с переключением передач под нагрузкой • Датчик контроля давления сцепления • Программное обеспечение APECS • Программируемый выбор высшей передачи • Фиксация передачи • Блокировка дифференциала • Защитное ограждение силовой передачи

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА – СКРЕПЕР
  • Тормозная система: • рабочая и вспомогательная - дисковые маслоохлаждаемые тормоза с гидравлическим приводом; • стояночная - тормоза, включающиеся под действием пружины и отключаемые гидроприводом
  • 4-х скоростная (гидротрансформаторный привод) планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — ТРАКТОР
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1,000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения: • фары, галогенные; • указатели поворота с аварийной сигнализацией; • светодиодные прожекторы, галогенные (2), режущей кромки (1), ковша (2), боковые (2)
  • Розетка для пуска/зарядки

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – СКРЕПЕР
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Система освещения: • стоп-сигналы, светодиодные; • указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные

РАБОЧАЯ СРЕДА ОПЕРАТОРА — ТРАКТОР
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система кондиционирования воздуха, оттаиватель
  • Термостатное управление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Крючок для одежды
  • Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора (2)
  • Разъемы питания 12 В (2)
  • Блокировка дифференциала (1)
  • Плафон с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Электрический звуковой сигнал
  • T-образный рычаг управления навесным оборудованием
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника, 12 В
  • Кабина с функцией создания избыточного давления и конструкциями ROPS/FOPS.
  • Клавишные переключатели
  • Предохранительные кулисные переключатели
  • Стояночный тормоз
  • Ремень безопасности, фиксированный, составной
  • Сиденье с пневмоподвеской серии Comfort Series 3, с поворотом на 30 градусов
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Бардачок в приборной панели при отсутствии системы WAVS или функции контроля профиля Cat
  • Окна, аварийный выход справа
  • Окна, сдвижные
  • Окна, многослойные стекла, на "молнии"
  • Стеклоочистители ветрового и заднего стекол с омывателями
  • Замок двери
  • Дисплей системы Messenger — имеются следующие датчики и сигнализаторы: • температуры охлаждающей жидкости; • температуры моторного масла; • температуры гидравлического масла; • температуры дизельного сажевого фильтра; • уровня топлива; • стояночного тормоза; • блокировки навесного оборудования; • тормозной системы; • необходимости регенерации; • блокировки дроссельной заслонки; • напряжения в системе; • вспомогательной системы рулевого управления; • опущенного состояния дуги; • блокировки дифференциала; • "плавающего" положение фартука; • фиксации передачи; • амортизатора-сцепки; • дальнего света; • сигнальной лампы; • частоты вращения коленчатого вала двигателя, об/мин; • выбора передачи; • уровня наполнения дизельного сажевого фильтра.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –37°С (–34°F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ТРАКТОР
  • Амортизатор-сцепка
  • Гидроаккумуляторы (амортизатор-сцепка) с канадским регистрационным номером (CRN)
  • Устройство для быстрой замены масла
  • Крылья, неметаллические
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Палец тягово-сцепного устройства, передний
  • Замки для защиты от вандализма

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – СКРЕПЕР
  • Клапан быстрого опускания ковша
  • Замки для защиты от вандализма
  • Увеличенный толкающий блок

621H Дополнительное оборудование

Комплектация для тяги-толкания

Sequence Assist

Load Assist

Система регулирования уклона Cat

Вспомогательное рулевое управление

Удлинитель крыла, скрепер

Лестница доступа в кабину с приводом

Сиденье Cat Active Ride Management (ARM)

Система быстрой заправки топлива

Ксеноновые рабочие осветительные приборы

Жидкости для низкой температуры окружающей среды -51 °C (-61 °F)

Система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS) — три камеры, передающие изображение с правой стороны машины, с режущей кромки и области, находящейся непосредственно за машиной, дисплей в кабине

Внешняя блокировка рулевого управления

Фильтр предварительной очистки кабины

Вращающийся проблесковый маячок на кабине

Звуковой сигнал