< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Общие сведения

Ширина разворота на 180° по колее 38.71 футы 11.8 м Less
Вместимость топливного бака: скрепер 336.0 галл. США 1272.0 Н Less
Максимальная глубина резания 12.4 дюймы 315.0 мм Less
Максимальная глубина отсыпки 21.3 дюймы 540.0 мм Less
Габаритная транспортная высота 13.22 футы 4.03 м Less
Габаритная ширина 11.71 футы 3.57 м Less
Номинальная грузоподъемность 26 127 кг (57 610 фунтов); 26,19 тонны (28,81 тонны) 26 127 кг (57 610 фунтов); 26,19 тонны (28,81 тонны) Less
Вместимость ковша скрепера: с "шапкой" 24.0 ярд3 18.4 м3 Less
Вместимость ковша скрепера: геометрическая 17.1 ярд3 13.0 м3 Less
Шины: скрепер 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Шины: привод бульдозера 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Максимальная скорость (с грузом) 33.5 миль/ч 53.9 км/ч Less
Ширина реза 10.3 футы 3.14 м Less

Двигатель

Модель двигателя: скрепер Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Модель двигателя: трактор Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ Less
Мощность на маховике: скрепер 290.0 л.с. 216.0 кВт Less
Мощность на маховике: трактор 407.0 л.с. 304.0 кВт Less
Примечание Двигатели Cat C9.3 ACERT и Cat C13 ACERT соответствуют требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Двигатели Cat C9.3 ACERT и Cat C13 ACERT соответствуют требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Less
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин: скрепер 2150.0 об/мин 2150.0 об/мин Less
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин: трактор 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин Less

Двигатель трактора

Мощность на маховике: трактор/скрепер 304 кВт (407 л.с.) / 216 кВт (290 л.с.) 304 кВт (407 л.с.) / 216 кВт (290 л.с.) Less

Ковш скрепера

Вместимость ковша скрепера: с "шапкой" 24.0 ярд3 18.4 м3 Less

Коробка передач

Максимальная скорость (с грузом) 33.5 миль/ч 53.9 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения: скрепер 16.114 галл. США 61.0 Н Less
Система охлаждения: бульдозер 11.89 галл. США 45.0 Н Less
Картер: скрепер 7.3968 галл. США 28.0 Н Less
Картер: бульдозер 8.08 галл. США 30.58 Н Less
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов: скрепер 5.55 галл. США 21.0 Н Less
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов: бульдозер 8.0572 галл. США 30.5 Н Less
Топливный бак 336.03 галл. США 1272.0 Н Less
Гидросистема 21.926 галл. США 83.0 Н Less
Коробка передач: скрепер 12.944 галл. США 49.0 Н Less
Коробка передач: бульдозер 24.76 галл. США 93.0 Н Less

Размеры

Общая ширина машины 141.1 дюймы 3585.0 мм Less
Ширина - трактор 133.1 дюймы 3381.0 мм Less
Внутренняя ширина ковша 120.0 дюймы 3048.0 мм Less
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 128.9 дюймы 3275.0 мм Less
Высота - общая при отправлении 158.6 дюймы 4029.0 мм Less
Высота — до верха кабины 142.6 дюймы 3621.0 мм Less
Дорожный просвет - трактор 21.9 дюймы 557.0 мм Less
Расстояние от передней части трактора до передней оси 122.8 дюймы 3119.0 мм Less
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства 21.3 дюймы 540.0 мм Less
Высота - максимальная высота отвала скрепера 20.5 дюймы 520.0 мм Less
Колесная база 314.9 дюймы 7998.0 мм Less
Расстояние от задней оси до задней части машины 114.1 дюймы 2898.0 мм Less
Длина — максимальная (тяга-толкание) 613.2 дюймы 15576.0 мм Less
Длина — габаритная длина машины (в стандартной комплектации) 551.8 дюймы 14015.0 мм Less
Ширина — габаритная ширина машины — с опущенной лестницей 149.2 дюймы 3790.0 мм Less
Ширина — по центру задних шин 90.2 дюймы 2290.0 мм Less

Без тяги-толкания

эксплуатационная масса (без груза) 90213.0 фунты 40913.0 кг Less
Габаритная длина 45.9 футы 14.02 м Less

Тяга-толкание

эксплуатационная масса (без груза) 92980.0 фунты 42168.0 кг Less
Габаритная длина (с опущенной дугой) 51.1 футы 15.58 м Less

Кабина

Уровень внешнего шума Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 116 дБ(A). Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 116 дБ(A). Less
ROPS/FOPS Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO Less

Стандарты соответствия требованиям к безопасности

Тормоза ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II Less
Звуковой сигнал заднего хода ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов) ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов) Less
Ремень безопасности SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 Less
Система рулевого управления ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Скорость движения (биение)

Ступень коробки передач: восьмая 33.5 миль/ч 53.9 км/ч Less
Ступень коробки передач: пятая 13.6 миль/ч 21.9 км/ч Less
Ступень коробки передач: первая 3.1 миль/ч 5.0 км/ч Less
Ступень коробки передач: четвертая 10.1 миль/ч 16.3 км/ч Less
Ступень коробки передач: задний ход 5.7 миль/ч 9.2 км/ч Less
Ступень коробки передач: вторая 5.5 миль/ч 8.9 км/ч Less
Ступень коробки передач: седьмая 24.8 миль/ч 39.9 км/ч Less
Ступень коробки передач: шестая 18.4 миль/ч 29.6 км/ч Less
Ступень коробки передач: третья 7.5 миль/ч 12.1 км/ч Less

Продолжительность цикла рабочего оборудования

Опускание фартука 3.8 Секунды 3.8 Секунды Less
Подъем фартука 2.95 Секунды 2.95 Секунды Less
Опускание дуги 3.2 Секунды 3.2 Секунды Less
Подъем дуги 1.8 Секунды 1.8 Секунды Less
Опускание ковша 3.5 Секунды 3.5 Секунды Less
Подъем ковша 3.0 Секунды 3.0 Секунды Less
Выдвижение выталкивателя 5.2 Секунды 5.2 Секунды Less
Втягивание выталкивателя 6.7 Секунды 6.7 Секунды Less

Ключевые характеристики и преимущества


627K Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА — ТРАКТОР
  • Двигатель Cat C13 ACERT с MEUI™
  • Тормоз-замедлитель Cat
  • Электрический стартер, 24 В
  • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
  • Вентилятор с гидроприводом
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Радиатор с алюминиевой сердцевиной, 9 ребер на 1 дюйм.
  • Защита картера
  • Глушитель (только для двигателей, эксплуатируемых в нерегулируемых или слаборегулируемых регионах)
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Тормозная система: - рабочая и вспомогательная: дисковые маслоохлаждаемые тормоза с гидравлическим приводом; - стояночная: тормоза, включающиеся под действием пружины и отключаемые гидроприводом; - блокировка дроссельной заслонки.
  • Коробка передач: - 8-ступенчатая, планетарная с переключением под нагрузкой; - электронная система управления давлением в муфтах (ECPC); - программное обеспечение APECS; - программируемый выбор высшей передачи; - фиксация выбранной передачи; - блокировка дифференциала; - кожух силовой передачи; - устройство сокращения пробуксовки в стандартной комплектации; - управление скоростью движения; - ограничение скорости движения машины; - защита блокировки дифференциала.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА – СКРЕПЕР
  • Двигатель Cat C9.3 ACERT с топливным насосом высокого давления: - общая топливораспределительная рампа; - тормоз двигателя; - электрический стартер, 24 Вольта; - вентилятор, трансмиссия; - выключатель двигателя, доступный с уровня земли; - глушитель (только для двигателей, эксплуатируемых в нерегулируемых или слаборегулируемых регионах); - устройство облегчения пуска двигателя, эфир.
  • Тормозная система: - основная и вспомогательная: дисковые маслоохлаждаемые тормоза с гидравлическим приводом; - 4-х скоростная (гидротрансформаторный привод); - планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — ТРАКТОР
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения: - фары, галогенные, 3×3; - указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные прожекторы, (2) режущей кромки, 3×3, (1) ковша, 3×3, боковые галогенные, (2) 3×3 галогенные
  • Розетка для пуска/зарядки

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – СКРЕПЕР
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 65 А
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Система освещения: - стоп-сигналы, светодиодные; - указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные
  • Розетка для пуска/зарядки

РАБОЧАЯ СРЕДА ОПЕРАТОРА — ТРАКТОР
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система кондиционирования воздуха, оттаиватель
  • Термостатное управление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Крючок для одежды
  • Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора (2)
  • Разъемы питания 12 В (2)
  • Блокировка дифференциала (1)
  • Плафон с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Электрический звуковой сигнал
  • T-образный рычаг управления навесным оборудованием
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Кабина с функцией создания избыточного давления и конструкциями ROPS/FOPS.
  • Клавишные переключатели: - запуск расположенного сзади двигателя; - блокировка дроссельной заслонки; - стеклоочистители/омыватели; - фонари аварийной сигнализации; - выбор уровня замедления; - включение/выключение фонарей рабочего освещения; - информационный режим дисплея системы Messenger.
  • Предохранительные кулисные переключатели: - управление рекуперацией (только Tier 4 Final/Stage IV ЕС); - стояночный тормоз.
  • Ремень безопасности, фиксированный, составной
  • Сиденье, с подвеской Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort серии 3, поворачивается на 30 градусов
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Окна, аварийный выход справа
  • Окна, сдвижные
  • Окна, многослойные стекла, на "молнии"
  • Стеклоочистители ветрового и заднего стекол с омывателями
  • Замок двери
  • Дисплей системы Messenger.
  • Индикаторы, включая аварийные: - температуры охлаждающей жидкости; - температуры моторного масла; - температуры гидравлического масла; - температуры дизельного сажевого фильтра; - уровня топлива; - стояночного тормоза; - блокировки рабочего оборудования; - тормозной системы; - необходимости регенерации; - блокировки дроссельной заслонки; - напряжения в системе; - вспомогательной системы рулевого управления; - опущенного состояния дуги; - блокировки дифференциала; - "плавающего" положение фартука; - фиксации передачи; - амортизатора-сцепки; - дальнего света; - сигнальной лампы; - частоты вращения коленчатого вала двигателя, об/мин; - выбора передачи; - уровня наполнения дизельного сажевого фильтра.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –37°С (–34°F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ТРАКТОР
  • Усовершенствованный амортизатор-сцепка
  • Гидроаккумуляторы (амортизатор-сцепка) с канадским регистрационным номером (CRN)
  • Устройство для быстрой замены масла
  • Крылья, неметаллические
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Обода (2)
  • Палец тягово-сцепного устройства, передний
  • Замки для защиты от вандализма
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – СКРЕПЕР
  • Ковш: - 18,4 м3 (24 ярда3), с "шапкой"; - 14,1 м3 (18,4 ярда3), геометрическая; - быстрая замена масла; - антивандальная защита; - защита от перенаполнения; - подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В.
  • Гидравлические цилиндры с датчиком положения (подъем ковша и фартук)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
  • Модификации бульдозера/скрепера: - с тягой-толканием
  • Топливная система: - с системой быстрой заправки

627K Дополнительное оборудование

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
  • Дополнительная система рулевого управления

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Функция Sequence Assist
  • Load Assist
  • Система нивелирования Cat с функцией Load Assist
  • Установка системы Product Link™

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Камера — система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS)
  • Блокировка рулевого управления — наружная
  • Проблесковый маячок на кабине
  • Звуковой сигнал
  • Звуковой сигнал и проблесковый маячок
  • Крыло, скрепер
  • Группа проводов

ФОНАРИ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
  • Ксеноновое рабочее освещение

КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
  • Система охлаждения, для высокой температуры окружающей среды, для стран с высокими экологическими требованиями
  • Система охлаждения, для низкой температуры окружающей среды, для стран с высокими экологическими требованиями
  • Система охлаждения, для высокой температуры окружающей среды, для стран с низкими экологическими требованиями
  • Система охлаждения, для низкой температуры окружающей среды, для стран с низкими экологическими требованиями

ФИЛЬТР
  • Фильтр предварительной очистки кабины

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Табличка с датой выпуска

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
  • Расположение пленки — США (ANSI)
  • Расположение пленки — международные стандарты (ISO)