< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

ATC-100 — комплексный и многофункциональный контроллер АВР на базе микропроцессора. Это компактное автономное встроенное устройство, устанавливаемое на панели и разработанное для замены традиционного реле и панелей полупроводниковых логических схем.В ATC заложена возможность как фиксированных настроек, так и настроек, выбираемых перемычкой, что позволяет применять их в различных областях. Это устройство работает при всех напряжениях системы в диапазоне от 120 до 480 В переменного тока однофазного и трехфазного тока при 50 или 60 Гц. ATC-100 отслеживает состояние межфазного напряжения трехфазного тока и частоту как электропитания источника общего назначения, так и генераторов. Также его можно настроить на работу с однофазным током. ATC-100 обеспечивает интеллектуальный контроль, который необходим для обеспечения должной работы устройства включения резерва при различных выбираемых вариантах сбора данных и синхронизации.

Краткий обзор технических характеристик

Диапазон мощности от 120 до 480 В, однофазный и трехфазный ток при 50/60 Гц от 120 до 480 В, однофазный и трехфазный ток при 50/60 Гц Less
Тип перемещения Зависит от области применения переключателя Зависит от области применения переключателя Less
Тип переключателя Зависит от области применения переключателя Зависит от области применения переключателя Less

Технические характеристики контроллера ATC

Входное управляющее напряжение 95-145 В переменного тока, 50/60 Гц 95-145 В переменного тока, 50/60 Гц Less
Измерение напряжения Источника общего назначения VAB генератор VAB
VBC генератор VBC
VCA генератор VCA
VAB генератор VAB
VBC генератор VBC
VCA генератор VCA
Less
Диапазон измерения напряжения 0-575 В переменного тока, среднеквадратичное значение, 50/60 Гц 0-575 В переменного тока, среднеквадратичное значение, 50/60 Гц Less
Точность измерения напряжения ± 1% полного диапазона ± 1% полного диапазона Less
Измерения частоты Генератор Генератор Less
Диапазон измерения частоты от 40 Гц до 70 Гц от 40 Гц до 70 Гц Less
Точность измерения частоты ±0,3 Гц сверх измеряемого диапазона ±0,3 Гц сверх измеряемого диапазона Less
Выпадение сигнала из-за недостаточного напряжения 80% номинального напряжения системы 80% номинального напряжения системы Less
Датчик недостаточного напряжения 90% номинального напряжения системы 90% номинального напряжения системы Less
Диапазон выпадения сигнала из-за недостаточной частоты 90% номинальной частоты системы 90% номинальной частоты системы Less
Диапазон датчика недостаточной частоты 95% номинальной частоты системы 95% номинальной частоты системы Less
Диапазон выпадения сигнала из-за превышения частоты 115% номинальной частоты системы 115% номинальной частоты системы Less
Диапазон датчика превышения частоты 110% номинальной частоты системы 110% номинальной частоты системы Less
Диапазон рабочих температур От –20 до +70 °C (от –4 до +158 °F) От –20 до +70 °C (от –4 до +158 °F) Less
Диапазон температуры хранения От –30 до +85°C (от –22 до +185°F) От –30 до +85°C (от –22 до +185°F) Less
Рабочая влажность относительная влажность от 0 до 95% (без образования конденсата) относительная влажность от 0 до 95% (без образования конденсата) Less
Рабочая среда оператора Устойчив в воздействию аммиака, метана, азота, водорода и углеводородов Устойчив в воздействию аммиака, метана, азота, водорода и углеводородов Less
Пусковое реле генератора 5 А, 1/6 л.с. при 250 В переменного тока, 5 А при 30 В постоянного тока при максимальной нагрузке 150 Вт 5 А, 1/6 л.с. при 250 В переменного тока, 5 А при 30 В постоянного тока при максимальной нагрузке 150 Вт Less
Реле K1, K2
10 А, 1–3 л.с. при 250 В перемен. тока

10 А при 30 В пост. тока

10 А, 1–3 л.с. при 250 В перемен. тока

10 А при 30 В пост. тока
Less
Пройденные испытания Компонент, соответствующий стандартам UL
UL 1008, UL 991 и стандартам в отношении защиты окружающей среды IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Компонент, соответствующий стандартам UL
UL 1008, UL 991 и стандартам в отношении защиты окружающей среды IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Less
Пройденные испытания, продолжение 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
соответствует стандарту CISPR 11, класс B
FCC, часть 15, класс B
CSS 22.2-178
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
соответствует стандарту CISPR 11, класс B
FCC, часть 15, класс B
CSS 22.2-178
Less
Совместимость кожуха NEMA 1, NEMA 3R и NEMA 12
лицевая панель ATC-100, устойчивая к УФ-излучению
NEMA 1, NEMA 3R и NEMA 12
лицевая панель ATC-100, устойчивая к УФ-излучению
Less

Эксплуатационные характеристики

  • Измерение данных источника 1:
    • Недостаточное напряжение/недостаточная частота
    • Превышение частоты

  • Измерение данных источника 2:
    • Недостаточное напряжение/превышение частоты

  • Настройка контроллера с помощью перемычек, которые расположены сзади блока
  • Мнемосхема с доступным источником и подключением к светодиодной индикации
  • Кнопка проверки системы
  • Стенд тестирования установки с возможностью выбора установки — выкл., 7, 14 или 28 дней, фиксированное время работы — 15 минут
  • Отслеживание напряжения источника питания общего назначения и генераторов, а также частоту источника питания генератора
  • Обеспечение защиты от понижения напряжения источников питания общего назначения и генераторов
  • Обеспечение защиты от понижения и повышения частоты источника питания генератора
  • Быстрая настройка клиентом
  • Тестирование системы
  • Внутрифазный переход