От управления и контроля резервом/ изменениями нагрузки до установок с несколькими блоками с параллельным подключением сети питания, не важно, находитесь ли вы непосредственно в карьере или за его пределами, распределительная аппаратура Caterpillar разработана для управления системой питания. Устройства автоматического ввода резерва в диапазоне от 30 A до 5000 A разработаны для идеального перенаправления мощности между основным и запасным источниками. Также включена система контроля непрерывной выработки электроэнергии и постоянной безопасности.

Контактор ATS MX
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
Мы постоянно разрабатываем и совершенствуем передовые технологии, которые помогают повысить производительность и эффективность вашего оборудования.