< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

МОДУЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПИТАНИЯ Cat® (Cat CPM) обеспечивает постоянную защиту питания от скачков, проседаний и перебоев, которые могут привести к сбою в работе, а также к потере важных данных и объема системы. Инженеры компании Caterpillar разработали CPM для более надежной работы и экономии места, а также оптимизировали все критические компоненты, такие как генераторная установка, высокоэффективный источник бесперебойного питания (ИБП) и устройство автоматического включения резерва (УАВР). В случае перерыва в подаче электроэнергии маховик будет поддерживать выходное напряжение ИБП, пока не запустится генератор и УАВР не передаст сигнал в блок питания генератора.

Технические характеристики CPM1200

Непрерывная выходная мощность 1200 кВА (960 кВт при коэффициенте мощности 0,9) 1200 кВА (960 кВт при коэффициенте мощности 0,9) Less
Напряжение 480 В переменного тока, 3-фазное, 3-проводное, замыкание на "массу" 480 В переменного тока, 3-фазное, 3-проводное, замыкание на "массу" Less
Частота Макс. 60 Гц, +/- 10% (с возможностью программирования) Макс. 60 Гц, +/- 10% (с возможностью программирования) Less
Размеры (ISO, 20 футов, большой объем) 12 192 x 2438 x 2896 мм/480 x 96 x 114 дюймов 12 192 x 2438 x 2896 мм/480 x 96 x 114 дюймов Less
Масса 32 470 кг / 71 584 фунта 32 470 кг / 71 584 фунта Less
Уровень шума (генератор включен) 85 дБА при 1 м 85 дБА при 1 м Less

Технические характеристики ИБП

Максимальная мощность, кВт / (кВА) 960 (1200) 960 (1200) Less
Входное напряжение 400 В переменного тока, 3-фазное, 3-проводное, замыкание на "массу" 400 В переменного тока, 3-фазное, 3-проводное, замыкание на "массу" Less
Диапазон входного напряжения +10%/‐15% (с возможностью программирования) +10%/‐15% (с возможностью программирования) Less
Максимальный постоянный входной ток 1600 1600 Less
Выходное напряжение переменного тока 480 В переменного тока, 3-фазное, 3-проводное, замыкание на "массу" 480 В переменного тока, 3-фазное, 3-проводное, замыкание на "массу" Less
Тип маховика Многомодульная система серии 1200Z (MMS) Многомодульная система серии 1200Z (MMS) Less
Выходной ток при 480 В перем. тока (А) 1445 1445 Less
Выходная частота переменного тока Нормальная эксплуатация 60 Гц (сеть синхронизирована), автономная работа +/-2% Нормальная эксплуатация 60 Гц (сеть синхронизирована), автономная работа +/-2% Less
Сертификаты Включен в номенклатуру UL 1778, EN5009-1-1, CUL CAN/CSA 22.2 №. 107.1, CE Mark Включен в номенклатуру UL 1778, EN5009-1-1, CUL CAN/CSA 22.2 №. 107.1, CE Mark Less

Технические характеристики генераторных установок

Модель Cat C3512B Cat C3512B Less
Выходная электрическая мощность 1400 кВА (резервная) 1400 кВА (резервная) Less
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512B TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512B TA, 12-цилиндровый Less
Рабочий объем двигателя 3161.03 куб. дюймы 51.8 L Less
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4 Less
Топливная система Насос-форсунки с электронным управлением Насос-форсунки с электронным управлением Less
Размер корпуса генератора 1445 1445 Less
Возбуждение генератора Внешнее возбуждение Внешнее возбуждение Less
Регулятор напряжения генератора 3-фазная система считывания напряжения 3-фазная система считывания напряжения Less
Регулировка напряжения генератора Менее +/- 0,5% (установившийся режим), менее +/- 1% (при изменении нагрузки с нулевой до полной) Менее +/- 0,5% (установившийся режим), менее +/- 1% (при изменении нагрузки с нулевой до полной) Less

Дизельный двигатель Cat™

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция
  • Проверен на практике в тысячах моделях оборудования по всему миру
  • Четырехтактный дизельный двигатель объединяет в себе постоянство производительности и превосходную экономию топлива с минимальным весом
  • Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Лучшая в своем классе конструкция механической и электрической систем
  • Лучшая в своем классе возможность запуска двигателя
  • Защита класса IP 23
  • Сертификация и стандарты

     Сертификат ЕС соответствия  Директива по машинному оборудованию (MD) 2006/42/EC  Директива по низковольтному оборудованию (LV) 2006/95/EC  Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EEC  Генераторные агрегаты с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания EN 12601  Комплектные низковольтные устройства распределения и управления EN 61439  Системы бесперебойного питания (ИБП) EN 62040-1 — общие требования и правила безопасности для ИБП  Безопасность машинного оборудования EN 60204 — электрооборудование машин  Излучение шума в окружающую среду 2000/14/EC

    Поддержка продукции по всему миру

     Дилеры Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт.  Один договор на однократное техническое обслуживание для Cat CPM  Более 1800 отделений дилерской сети Cat функционируют в 200 странах.  Программа Cat S•O•SSM экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, в т.ч. наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания

    Интеграции ИБП и генераторных установок Cat

    Благодаря устранению гармонических искажений ИБП прекрасно работает в сочетании с генераторной установкой, обеспечивая возможность более высокой общей электрической нагрузки без увеличения размеров генераторной установки. ИБП Cat эффективно изолирует генераторную установку от повышенных нагрузок и скачков и может улучшить ее возможности по устранению неисправностей. Система CPM проходит испытания на заводе, а также все программируемые параметры интеграции регулируются на заводе, что повышает надежность данной системы и улучшает функционирование системы.

    Низкие эксплуатационные расходы на ИБП

    Высокая эффективность работы Caterpillar (>97%) позволяет ежегодно экономить средства по сравнению со стандартными аккумуляторными ИБП. Кроме того, сниженное тепловыделение ИБП сокращает расходы на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также энергопотребление на протяжении всего срока службы продукта.

    Превосходная конструкция ИБП

    Превосходная конструкция системы и использование прочных цифровых компонентов во всей системе позволяют реализовать наиболее надежную и бесперебойную систему ИБП. Защитное устройство имеет наименьшие в своем классе габариты при наибольшем КПД и непревзойденной производительности.

    Устройство автоматического включения резерва

    4-полюсное устройство автоматического включения резерва на основе выключателя с разрывом цепи распределяет нагрузку между энергосистемой общего пользования и генератором. Оно полностью рассчитано на выходную мощность генератора, а также оборудовано точками подключения оборудования заказчика для большой и некритической нагрузки. Точки подключения также доступны для проверки нагрузочного блока или арендуемой генераторной установки.

    CPM1200 Стандартное оборудование

    Маховиковый накопитель энергии
    • Компактный, без аккумулятора, низкие расходы на техобслуживание/эксплуатацию

    Система пуска
    • Модуль пуска генераторной установки обеспечивает ток холодного пуска до 1725 А при 24 В постоянного тока, поддерживая или заменяя собой пусковые аккумуляторы генераторной установки и обеспечивая повышенную надежность системы. Зарядное устройство встроено в модуль.

    Система управления
    • ЖК-монитор/панель управления HMI установлена в ИБП/УАВР/генераторную установку. Мониторинг и аварийная сигнализация для всех критических компонентов, оснащенных функцией самодиагностики. Два (2) сигнальных фонаря установлены снаружи контейнера.

    Обмен данными со встроенной системой
    • Встроенный модем для дистанционного обмена данными. MODBUS (RTU или TCP/IP). Дистанционное уведомление и мониторинг через Ethernet и по электронной почте. Последовательное соединение через RS232 или RS485. Доступно программное обеспечение для мониторинга в реальном времени (программное обеспечение для мониторинга ИБП/EMCP).

    Система охлаждения
    • Решетки установлены со стороны входа в контейнер и выхода из контейнера. Скорость резервных вентиляторов охлаждения ИБП регулируется устройством для контроля температуры.

    Система охлаждения двигателя
    • Подогреватель воды рубашки охлаждения. Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости.

    Интеграция распределительного устройства
    • Устройство автоматического включения резерва (УАВР) — управляется микропроцессорным устройством. Встроенный технический байпас. Точки подключения оборудования заказчика для большой и некритической нагрузки. Топливная система Встроенная топливная система с топливным баком, топливным фильтром грубой очистки со встроенными водоотделителями,

    Топливная система
    • Встроенная топливная система с топливным баком, топливным фильтром грубой очистки со встроенными водоотделителями, топливными фильтрами тонкой очистки и топливоподкачивающим насосом.

    CPM1200 Дополнительное оборудование

    Выключатели мощности некритической нагрузки

    Распределительное устройство для индивидуальных проектов

    Автоматический выключатель встроенного нагрузочного блока для проверки нагрузки генератора

    Противопожарная система

    Автоматические топливоперекачивающие насосы

    Низкий уровень шума

    Использование в различных условиях окружающей температуры — в условиях Крайнего Севера (-30°C) и условиях тропического климата (+50 C)

    Заводская проверка в присутствии клиента