Дизельные генераторные установки Дизельные генераторные установки

Компания Caterpillar является мировым лидером по производству генераторных установок и предлагает самый широкий модельный ряд. Если вам нужна дизельная генераторная установка мощностью от 6 до 14 040 экВт (от 7,5 до 17 550 кВА), вы будете спокойны, зная, что ваши дизельные генераторы сконструированы в соответствии с мировыми стандартами, отличаются высокой эффективностью, низким расходом топлива и отвечают международным требованиям к объему выбросов загрязняющих веществ. Дизельные генераторные установки Cat® поставляются в различных модификациях для соответствия вашим потребностям в электроэнергии, поэтому так просто выбрать подходящее для вашей области применения оборудование и установить его.

Дизельные генераторные установки для подачи мощности в основном, непрерывном или резервном режиме.

В любом из режимов дизельные генераторные установки Cat обеспечивают надежную и экономичную подачу мощности — даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Каждая дизельная генераторная установка Cat спроектирована, сконструирована и изготовлена для обеспечения оптимальной производительности. Все основные элементы установки проходят отдельные испытания; после сборки безопасность и работа всей установки проверяются при 100% номинальной и превосходящей нагрузке.

Генераторные установки Cat гарантируют ряд преимуществ по сравнению с оборудованием других производителей: они обеспечиваются комплексным обслуживанием и поддержкой ваших местных дилеров Cat®. Начиная с быстрой поставки и на протяжении всего срока службы генераторной установки.

Дизельные генераторные установки


C15 (50 Гц)
C15 (50 Гц)
C15 (50 Гц)
Минимальная номинальная мощность
365 кВА 365 кВА
Максимальная номинальная мощность
550 кВА 550 кВА
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов
Низкий расход топлива, США Сертифицировано Агентством по охране окружающей среды США только для стационарных установок аварийного питания (соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 или Tier 3 для внедорожного оборудования), соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage IIIA ЕС для внедорожного оборудования, и китайского стандарта на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники China Nonroad III. Низкий расход топлива, США Сертифицировано Агентством по охране окружающей среды США только для стационарных установок аварийного питания (соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 или Tier 3 для внедорожного оборудования), соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage IIIA ЕС для внедорожного оборудования, и китайского стандарта на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники China Nonroad III.
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
Placeholder image
ПО SpecSizer для электроэнергетики