Генераторная установка высокого напряжения 3516E (50 Гц)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Наши дизельные генераторные установки 3516E созданы для удовлетворения ваших требований к энергоснабжению критически важных систем, резервным и основным источникам питания и соответствуют нашим стандартам качества. Они обеспечивают надежное электроснабжение мощностью от 2750 кВА до 3000 кВА при 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями ISO 8528-5 к работе с переменными нагрузками и может принимать 100 процентов номинальной нагрузки за один шаг. Отдельные модели также обладают сертификатами сейсмической устойчивости, гарантирующими подачу электроэнергии несмотря на подземные толчки. Встроенные системы управления, включая ИБП, устройства автоматического ввода резерва и распределительные устройства Cat®, гарантируют непрерывность электропитания и стабильное подключение вашего парка машин с помощью функций локального и дистанционного контроля. Мы предлагаем гибкие варианты панели управления EMCP 4, которая оснащена удобным в пользовании интерфейсом и объединяет в себе все необходимые инструменты управления и диагностики. Контроллер EMCP 4.4 дает возможность параллельного подключения нескольких генераторов, позволяя добавлять в систему генераторные установки для повышения мощности и обеспечивая резервную энергию с целью полного удовлетворения ваших требований. Запросы разных систем к источникам питания всегда отличаются друг от друга, поэтому мы предлагаем широкий ассортимент вспомогательного и дополнительного оборудования на болтовых креплениях. Оцените гибкие варианты комплектации, которые будут отвечать вашим требованиям к организации пространства и определенным условиям окружающей среды. Наши генераторные установки 3516E созданы для решения сложных задач электроснабжения — модифицируйте их для решения ваших задач.

Технические характеристики генераторных установок

Минимальная номинальная мощность 2750 кВА 2750 кВА Less
Максимальная номинальная мощность 3000 кВА 3000 кВА Less
Напряжение 6300–11000 В 6300–11000 В Less
Частота 50 Гц 50 Гц Less
Скорость 1500 об/мин 1500 об/мин Less

Конфигурации генераторных установок

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива Less

Технические характеристики двигателя

Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516E, SCAC, 16-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516E, SCAC, 16-цилиндровый Less
Степень сжатия 14:1 14:1 Less
Забор воздуха TA TA Less
Тип регулятора Adem™5 Adem™5 Less
Топливная система Насос-форсунки с электронным управлением Насос-форсунки с электронным управлением Less
Диаметр цилиндров 6.69 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня (повышенная мощность) 8.46 дюймы 215.0 мм Less

Дизельный двигатель Cat™

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция
  • Проверен на практике в тысячах моделях оборудования по всему миру
  • Четырехтактный дизельный двигатель объединяет в себе постоянство производительности и превосходную экономию топлива с минимальным весом
  • Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Лучшая в своем классе конструкция механической и электрической систем
  • Лучшая в своем классе возможность запуска двигателя
  • Высокий КПД
  • Панель управления Cat EMCP

    Панель управления EMCP отличают надежность и долговечность — характеристики, которые вы ждете от оборудования Cat. EMCP4 представляет собой масштабируемую платформу управления, разработанную для обеспечения надежной работы генераторной установки, которая предоставляет обширную информацию о выходной мощности и эксплуатационных показателях двигателя. Параметры систем EMCP4 можно изменять дальше с помощью средств программирования и дополнительных модулей, чтобы обеспечить их соответствие потребностям заказчика.

    Сертификация сейсмической устойчивости

  • Возможна сертификация сейсмической устойчивости.
  • Фиксирующие детали подбираются в зависимости от условий на рабочей площадке и различных факторов, таких как размер генераторной установки, масса и прочность бетона.
  • Для сертификации IBC требуется, чтобы используемая система крепления была проверена и утверждена дипломированным инженером
  • Сертификат на сейсмическую безопасность в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Критерии проектирования

    Генераторная установка принимает 100% номинальной нагрузки за один шаг в соответствии с NFPA 110 и соответствует требованиям ISO 8528-5 в отношении переходной характеристики.

    Единый источник питания

    Полностью протестированный прототип с возможностью сертификации по анализу крутильных вибраций

    Поддержка продукции по всему миру

    Дилеры Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Более 1800 отделений дилерской сети Cat функционируют в 200 странах. Программа Cat® S•O•SSM экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, а также наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания.

    Генераторная установка высокого напряжения 3516E (50 Гц) Стандартное оборудование

    Впуск воздуха
    • Воздухоочиститель

    Система охлаждения
    • Радиатор, установленный на оборудовании

    Выхлопные газы
    • Выпускной фланец выхлопных газов

    Топливо
    • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем
    • Топливный фильтр тонкой очистки
    • Топливоподкачивающий насос

    Генератор
    • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
    • Защита класса IP23

    Клеммы питания
    • Шина

    Панель управления
    • Контроллер генераторной установки EMCP 4

    Общего
    • Краска — Caterpillar Yellow (желтая), кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

    Пуск/зарядка
    • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
    • Зарядный генератор

    Генераторная установка высокого напряжения 3516E (50 Гц) Дополнительное оборудование

    Выхлопные газы
    • Глушители выхлопной трубы
    • Расширители выхлопного воздуха
    • Гибкие фитинги

    Генератор
    • Противоконденсатный обогреватель
    • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM)

    Клеммы питания
    • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

    Панели управления
    • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
    • Контроль температуры и защита генератора
    • Модуль разделения нагрузки
    • Цифровой модуль ввода-вывода
    • Программное обеспечение дистанционного контроля

    Опоры
    • Резиновые опорные виброизоляторы
    • Пружинные виброизоляторы
    • Изоляторы системы IBC

    Пуск/зарядка
    • Зарядные устройства
    • Негабаритные батареи
    • Подогреватель воды рубашки охлаждения

    Общего
    • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
    • Сертификат на сейсмическую безопасность в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • Сертификат соответствия ЕС (CE)
    • Заявление о соответствии требованиям ЕС
    • Кожухи: обеспечивают пониженный уровень шума, защищают от атмосферных воздействий
    • Устройство автоматического включения резерва (УАВР)
    • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки