< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа, начиная от установки оборудования для комбинированного производства электроэнергии и тепла на природном газе (КПТЭ) и аварийного питания для предприятий до источников возобновляемой энергии на биогазе для поддержки местной электросети или электроэнергии, вырабатываемой из газов, высвобождающихся из угольных пластов.

Технические характеристики газогенераторной установки

Номинальные максимальные значения для непрерывной работы 777 экВт 777 экВт Less
Тип топлива Природный газ, биогаз Природный газ, биогаз Less
Максимальный электрический КПД 34,5% 34,5% Less
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме - - Less
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц Less
об/мин 1200/1500 об/мин 1200/1500 об/мин Less

Технические характеристики двигателя

Модель двигателя G3512A G3512A Less
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня 7.5 дюймы 190.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 3158.0 куб. дюймы 52.0 L Less
Забор воздуха TA TA Less

Габаритные размеры генераторной установки

Длина 169.0 дюймы 4281.0 мм Less
Ширина 68.0 дюймы 1736.0 мм Less
Высота 76.0 дюймы 1940.0 мм Less
Сухая масса генераторной установки 23830.0 фунты 10807.0 кг Less

Полный диапазон комплектующих изделий

Широкий диапазон системных расширений с болтовым креплением, прошедших заводскую сборку и испытания. Гибкие варианты комплектации для простой и экономичной сборки

Поддержка продукции по всему миру

Дилеры Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Более 1800 отделений дилерской сети Cat функционируют в 200 странах. Программа Caterpillar S•O•S℠ экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, а также наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания.

Проверенная система

Генератор Cat SR4B

Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Caterpillar по производительности и техническим характеристикам. Лучшая в своем классе конструкция механической и электрической систем. Высокий КПД

Электронная система управления Cat

Простой удобный интерфейс и навигация. Цифровой мониторинг, измерение и настройка защиты. Измерение мощности с отображением всех данных и релейная защита. Опции дистанционного управления и мониторинга

Газовый двигатель CAT® G3512

Эксплуатационная гибкость, позволяющая работать с несколькими типами газообразного топлива; варианты охлаждения при высоких температурах для обеспечения теплового КПД; прочная конструкция гарантирует долгий срок службы и снижение расходов на владение и эксплуатацию; электронная система управления для оптимизации производительности

Полный диапазон комплектующих изделий

  • Широкий диапазон системных расширений с болтовым креплением, прошедших заводскую сборку и испытания
  • Гибкие варианты комплектации для простой и экономичной сборки
  • Поддержка продукции по всему миру

    Дилеры Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Дилеры Cat имеют более 1800 филиалов в 200 странах.Программа Cat® S•O•SSM экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, в т.ч. наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания.

    Генератор Cat SR4B

    Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Caterpillar по производительности и техническим характеристикам. Лучшая в своем классе конструкция механической и электрической систем. Высокий КПД

    Электронная система управления Cat

    Простой удобный интерфейс и навигация. Цифровой мониторинг, измерение и настройка защиты. Измерение мощности с отображением всех данных и релейная защита. Опции дистанционного управления и мониторинга

    G3512A Стандартное оборудование

    Впуск воздуха
    • Установленный на оборудовании воздухоочиститель с индикатором обслуживания

    Панели управления
    • EMCP II+

    Система охлаждения
    • Одноступенчатый промежуточный охладитель с механическим насосом, термостаты
    • Комбинированный контур воды рубашки охлаждения и маслоохладителя с механическим насосом и термостатами

    Выхлопные газы
    • Выхлопная система с водяным охлаждением
    • Отдельные термопары для выхлопного отверстия

    Топливная система
    • Номинальный расход природного газа (31,5 — 47,2 МДж/Нм3)
    • Топливная система высокого давления
    • Регулятор давления газа

    Генератор
    • SR4B
    • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с 3-фазной регистрацией и системой управления кВАР/коэффициент мощности
    • Соединения шины
    • Противоконденсатный обогреватель
    • Возбуждение постоянным магнитом
    • Статор с шаблонной обмоткой и прибрежной антикоррозионной защитой
    • Платиновые детекторы температуры обмотки статора

    Пуск/зарядка
    • Моторы с пуском от 24 В
    • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

    Общего
    • Краска — Caterpillar Yellow (желтая), кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
    • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
    • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
    • Каталог запасных частей

    G3512A Дополнительное оборудование

    Впуск воздуха
    • Воздухозаборные штуцеры

    Панели управления
    • Локальный блок аварийной сигнализации
    • Дистанционная сигнализация
    • Модуль дистанционного обмена данными (PL1000T, PL1000E)
    • Демонтаж панели управления

    Система охлаждения
    • Промежуточный охладитель неочищенной воды
    • Очищаемый сердечник промежуточного охладителя

    Выхлопные газы
    • Фланец
    • Расширитель выхлопного воздуха
    • Патрубок
    • Гибкий фитинг

    Топливная система
    • Топливный фильтр
    • Номинальные значения расхода топлива— пропан и попутный газ
    • Клапан отключения подачи газа

    Генератор
    • Низковольтная расширительная коробка
    • Коробка кабельного ввода
    • Детекторы температуры подшипников
    • Шина европейского стандарта
    • Воздушный фильтр генератора
    • Реле отключения обогревателя

    Пуск/Зарядка
    • Зарядное устройство
    • Аккумуляторная батарея увеличенных размеров
    • Подогреватель воды рубашки охлаждения
    • Аккумуляторная батарея с кабелями и монтажной стойкой (поставляется в разобранном виде)
    • Стартер двойного действия

    Общего
    • Устройство для проворачивания валов двигателя
    • EEC D.O.I и иные сертификаты
    • Предохранительный клапан высокого давления в картере