< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа, начиная от установки оборудования для комбинированного производства электроэнергии и тепла на природном газе (КПТЭ) и аварийного питания для предприятий до источников возобновляемой энергии на биогазе для поддержки местной электросети или электроэнергии, вырабатываемой из газов, высвобождающихся из угольных пластов.

Технические характеристики газогенераторной установки

Номинальные максимальные значения для непрерывной работы 800 экВт 800 экВт Less
Тип топлива Природный газ, биогаз, угольный газ Природный газ, биогаз, угольный газ Less
Максимальный электрический КПД 42,5% 42,5% Less
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме - - Less
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц Less
об/мин 1500/1800 об/мин 1500/1800 об/мин Less

Технические характеристики двигателя

Модель двигателя CG132 CG132 Less
Диаметр цилиндров 5.2 дюймы 132.0 мм Less
Ход поршня 6.3 дюймы 160.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 2136.0 куб. дюймы 35.0 L Less
Забор воздуха TA TA Less

Габаритные размеры генераторной установки

Длина 162.6 дюймы 4130.0 мм Less
Ширина 59.0 дюймы 1490.0 мм Less
Высота 86.0 дюймы 2184.4 мм Less
Сухая масса генераторной установки 15498.34 фунты 7030.0 кг Less

Высокий КПД

Ежегодная экономия затрат на топливо до 15% и повышенная прибыльность. КПД газовой генераторной установки CG132 значительно увеличен благодаря усовершенствованной конструкции распределительного вала, камеры сгорания и свечей зажигания.

Низкие эксплуатационные расходы

Улучшенная конструкция компонентов двигателя генераторной установки CG132 обеспечивает уменьшение расхода масла на 50% по сравнению с генераторными установками фирм конкурентов. Это означает, что затраты клиента также снижаются.

Уменьшение опорной поверхности

Установка CG132 занимает почти вдвое меньше места, чем другие подобные системы. Это обеспечивает снижение затрат на установку.

Управление системой

Комплексная электронная система управления Cat позволяет управлять всеми системами, а не одним лишь двигателем. Такие функции, как контроль температуры и давление каждого цилиндра и предотвращение детонации, позволяют получить максимальную выходную мощность и наиболее эффективное использование топлива, даже при изменениях состава газа.

Гибкое использование топлива

Наша технология смешивания газов и комплексная электронная система управления позволяют использовать широкий ассортимент газов, включая такие проблематичные виды, как анаэробный газ, свалочный газ и канализационный газ.

Низкие эксплуатационные расходы

Улучшенная конструкция компонентов двигателя генераторной установки CG132 обеспечивает уменьшение расхода масла на 50% по сравнению с генераторными установками фирм конкурентов. Это означает, что затраты клиента также снижаются.

Уменьшение опорной поверхности

Установка CG132 занимает почти вдвое меньше места, чем другие подобные системы. Это обеспечивает снижение затрат на установку.

Управление системой

Комплексная электронная система управления Cat позволяет управлять всеми системами, а не одним лишь двигателем. Такие функции, как контроль температуры и давление каждого цилиндра и предотвращение детонации, позволяют получить максимальную выходную мощность и наиболее эффективное использование топлива, даже при изменениях состава газа.

Гибкое использование топлива

Наша технология смешивания газов и комплексная электронная система управления позволяют использовать широкий ассортимент газов, включая такие проблематичные виды, как анаэробный газ, свалочный газ и канализационный газ.

CG132-16 Стандартное оборудование

Впуск воздуха
  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Турбокомпрессор для CG132-8 с подшипниками с водяным охлаждением

Панели управления
  • TEM (комплексная система управления)

Система охлаждения
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Фланцы Cat на контуре SCAC
  • Электрический насос для воды рубашки охлаждения и охлаждающей жидкости промежуточного охладителя
  • фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW

Выхлопные газы
  • Закрытая система вентиляции картера
  • Усовершенствованная линия восстановления импульсной энергии (PEARL)/Выхлопная система низкого сопротивления

Система охлаждения
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
  • Фланцы Cat на контуре SCAC

Топливная система
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания
  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания

Генератор
  • Реактивное падение напряжения
  • Соединения шины
  • Детекторы температуры обмотки
  • Противоконденсатный обогреватель
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности

Пуск/зарядка
  • Моторы с пуском от 24 В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общего
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG132-16 Дополнительное оборудование

Впуск воздуха
  • Монтажная стойка
  • Воздухоочиститель с фильтрами предварительной очистки

Система охлаждения
  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)