< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа, начиная от установки оборудования для комбинированного производства электроэнергии и тепла на природном газе (КПТЭ) и аварийного питания для предприятий до источников возобновляемой энергии на биогазе для поддержки местной электросети или электроэнергии, вырабатываемой из газов, высвобождающихся из угольных пластов.

Технические характеристики газогенераторной установки

Номинальные максимальные значения для непрерывной работы 1603 экВт 1603 экВт Less
Тип топлива Природный газ Природный газ Less
Максимальный электрический КПД 41,7% 41,7% Less
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 1603 1603 Less
Частота 50 Гц 50 Гц Less
об/мин 1500 об/мин 1500 об/мин Less

Технические характеристики двигателя

Модель двигателя G3516E G3516E Less
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня 7.5 дюймы 190.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 4210.0 куб. дюймы 69.0 L Less
Забор воздуха TA TA Less

Габаритные размеры генераторной установки

Длина 219.0 дюймы 5523.0 мм Less
Ширина 72.0 дюймы 1828.0 мм Less
Высота 92.0 дюймы 2340.0 мм Less
Сухая масса генераторной установки 31226.0 фунты 14161.0 кг Less

Выбросы

Соответствуют требованиям мировых норм токсичности выхлопных газов — до 0,5 г/л.с.-ч оксидов азота без очистки

Полный диапазон комплектующих изделий

Широкий диапазон системных расширений с болтовым креплением, прошедших заводскую сборку и испытания. Гибкие варианты комплектации для простой и экономичной сборки

Проверенная система

Поддержка продукции по всему миру

Дилеры Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Более 1800 отделений дилерской сети Cat функционируют в 200 странах. Программа Caterpillar S•O•S℠ экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, а также наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания.

Генератор Cat SR4B

Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Caterpillar по производительности и техническим характеристикам. Лучшая в своем классе конструкция механической и электрической систем. Высокий КПД

Система управления Cat EMCP II+

Простой удобный интерфейс и навигация. Цифровой мониторинг, измерение и настройка защиты. Измерение мощности с отображением всех данных и релейная защита. Включены в номенклатуру UL508A. Опции дистанционного управления и мониторинга

Газовый двигатель CAT® G3516E

Надежное высокоскоростное блочное исполнение дизельного двигателя обеспечивает повышенный срок службы и пониженные эксплуатационные затраты. Предназначен для максимальной производительности при подаче газового топлива под низким давлением. Простая камера сгорания открытого типа обеспечивает надежность и гибкость в использовании топлива. Передовые технологии систем зажигания и регулирования соотношения компонентов топливной смеси позволяют значительно снизить выбросы и повысить эффективность работы двигателя. Один электронный модуль управления контролирует все функции двигателя: зажигание, регулировку, регулирование соотношения компонентов топливной смеси и защиту двигателя

Выбросы

Соответствуют требованиям мировых норм токсичности выхлопных газов — до 0,5 г/л.с.-ч оксидов азота без очистки

Полный диапазон комплектующих изделий

  • Широкий диапазон системных расширений с болтовым креплением, прошедших заводскую сборку и испытания
  • Гибкие варианты комплектации для простой и экономичной сборки
  • Поддержка продукции по всему миру

    Дилеры Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Дилеры Cat имеют более 1800 филиалов в 200 странах.Программа Cat® S•O•SSM экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, в т.ч. наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания.

    Генератор Cat SR4B

    Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Caterpillar по производительности и техническим характеристикам. Лучшая в своем классе конструкция механической и электрической систем. Высокий КПД

    Система управления Cat EMCP II+

    Простой удобный интерфейс и навигация. Цифровой мониторинг, измерение и настройка защиты. Измерение мощности с отображением всех данных и релейная защита. Включены в номенклатуру UL508A. Опции дистанционного управления и мониторинга

    G3516E Стандартное оборудование

    Впуск воздуха
    • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

    Панели управления
    • EMCP II+

    Система охлаждения
    • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя
    • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
    • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
    • Фланцы Cat на контуре SCAC

    Выхлопные газы
    • Сухой выпускной коллектор с изоляцией и экранами
    • Турбокомпрессор с охлаждением центральной секции с фланцевым выпускным патрубком Cat
    • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений

    Система охлаждения
    • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя
    • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
    • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
    • Фланцы Cat на контуре SCAC

    Топливная система
    • Электронный клапан подачи топлива
    • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM
    • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 4,5 — 34,5 кПа

    Генератор
    • SR4B
    • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с 3-фазной регистрацией и системой управления кВАР/коэффициент мощности
    • Реактивное падение напряжения
    • Соединения шины
    • Детекторы температуры обмотки
    • Противоконденсатный обогреватель

    Пуск/зарядка
    • Моторы с пуском от 24 В
    • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)
    • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
    • Зарядный генератор, 60 A, 24 В (стандартный - только для 60 Гц, 1800 об./мин)

    Общего
    • Краска — Caterpillar Yellow (желтая), кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
    • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
    • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
    • Каталог запасных частей

    G3516E Дополнительное оборудование

    Впуск воздуха
    • Монтажная стойка
    • Воздухоочиститель с фильтрами предварительной очистки

    Панели управления
    • Локальный блок аварийной сигнализации
    • Дистанционная сигнализация
    • Модуль дистанционного обмена данными (PL1000T, PL1000E)

    Система охлаждения
    • Дренажный трубопровод охлаждающей жидкости с клапанами, вентилятор с защитой
    • Входные и выходные соединения

    Выхлопные газы
    • Фланец
    • Расширитель выхлопного воздуха

    Топливная система
    • Топливный фильтр
    • Регулятор давления газа

    Генератор
    • Генераторы среднего и высокого напряжения и навесное оборудование
    • Низковольтная расширительная коробка
    • Коробка кабельного ввода

    Общего
    • Предохранительный клапан высокого давления в картере
    • Устройство для проворачивания валов двигателя