< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа, начиная от установки оборудования для комбинированного производства электроэнергии и тепла на природном газе (КПТЭ) и аварийного питания для предприятий до источников возобновляемой энергии на биогазе для поддержки местной электросети или электроэнергии, вырабатываемой из газов, высвобождающихся из угольных пластов.

Технические характеристики газогенераторной установки

Номинальные максимальные значения для непрерывной работы 400 экВт 400 экВт Less
Тип топлива Природный газ, биогаз, угольный газ Природный газ, биогаз, угольный газ Less
Максимальный электрический КПД 42,3% 42,3% Less
Частота 50 или 60 Гц 50 или 60 Гц Less
об/мин 1500 или 1800 об/мин 1500 или 1800 об/мин Less

Технические характеристики двигателя

Модель двигателя CG132-8 CG132-8 Less
Диаметр цилиндров 5.2 дюймы 132.0 мм Less
Ход поршня 6.3 дюймы 160.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1068.0 куб. дюймы 17.5 L Less
Забор воздуха TA TA Less

Габаритные размеры генераторной установки

Длина 125.0 дюймы 3175.0 мм Less
Ширина 59.0 дюймы 1490.0 мм Less
Высота 86.0 дюймы 2190.0 мм Less
Сухая масса генераторной установки 10582.08 фунты 4800.0 кг Less