< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа, начиная от установки оборудования для комбинированного производства электроэнергии и тепла на природном газе (КПТЭ) и аварийного питания для предприятий до источников возобновляемой энергии на биогазе для поддержки местной электросети или электроэнергии, вырабатываемой из газов, высвобождающихся из угольных пластов.

Технические характеристики газогенераторной установки

Номинальные максимальные значения для непрерывной работы 4500 экВт 4500 экВт Less
Тип топлива Природный газ, биогаз, угольный газ, попутный газ, синтетический газ Природный газ, биогаз, угольный газ, попутный газ, синтетический газ Less
Максимальный электрический КПД 44,6% 44,6% Less
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 4500 экВт 4500 экВт Less
Частота 50 или 60 Гц 50 или 60 Гц Less
об/мин 1000 или 900 1000 или 900 Less

Технические характеристики двигателя

Модель двигателя CG260-16 CG260-16 Less
Диаметр цилиндров 10.2 дюймы 260.0 мм Less
Ход поршня 12.6 дюймы 320.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 16586.0 куб. дюймы 271.8 L Less
Забор воздуха TA TA Less

Габаритные размеры генераторной установки

Длина 371.0 дюймы 9420.0 мм Less
Ширина 110.0 дюймы 2794.0 мм Less
Высота 133.0 дюймы 3390.0 мм Less
Сухая масса генераторной установки 117505.0 фунты 53299.4 кг Less