< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа, начиная от установки оборудования для комбинированного производства электроэнергии и тепла на природном газе (КПТЭ) и аварийного питания для предприятий до источников возобновляемой энергии на биогазе для поддержки местной электросети или электроэнергии, вырабатываемой из газов, высвобождающихся из угольных пластов.

Технические характеристики газогенераторной установки

Максимальный непрерывно потребляемый ток 143 ekW 143 ekW Less
Тип топлива Природный газ, биогаз, промысловый газ, пропан Природный газ, биогаз, промысловый газ, пропан Less
Максимальный электрический КПД 31.9% 31.9% Less
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 160 160 Less
Частота 50 или 60 Гц 50 или 60 Гц Less
об/мин 1500 или 1800 об/мин 1500 или 1800 об/мин Less

Технические характеристики двигателя

Модель двигателя G3306 G3306 Less
Внутренний диаметр цилиндров 4.8 дюймов 121.0 мм Less
Ход поршня 6.0 дюймов 152.0 мм Less
Рабочий объем 638.0 дюйм3 10.5 л Less
Забор воздуха NA, TA, LE NA, TA, LE Less

Габаритные размеры генераторной установки

Длина 126.0 дюймов 3200.0 мм Less
Ширина 52.0 дюймов 1329.0 мм Less
Высота 68.0 дюймов 1729.0 мм Less
Сухая масса генераторной установки 4400.0 фунты 1995.0 кг Less