< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Высокоэффективные тонкопленочные модули Cat® обеспечивают надежную производительность по сравнению с традиционными солнечными батареями на основе кристаллического кремния. Вырабатывая больше энергии, чем модули конкурирующих брендов, при одинаковой номинальной мощности, устройства Cat PVT115 гарантируют превосходную производительность и надежность нашим заказчикам.

Краткий обзор технических характеристик

Номинальная мощность 115 Вт/панель 115 Вт/панель Less
Тип модуля Усовершенствованный тонкопленочный солнечный Усовершенствованный тонкопленочный солнечный Less
Область применения Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В Совместимость с сетями с напряжением 1000 В и 1500 В Less

Фотоэлектрический модуль Cat Дополнительное оборудование

Установочное устройство Module Plus
  • Устройство Module Plus обеспечивает быструю скорость установки. Предварительная сборка и монтаж на шаблоне минимизируют время установки и ошибки при монтаже.

Инверторы
  • Однофазные и трехфазные инверторы доступны для 50 Гц и 60 Гц и позволяют максимально увеличить возможности установки.