< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вне зависимости от того, ожидалось ли отключение энергии, программа аренды оборудования для производства электроэнергии Olympian® Rental Power позволит вам избежать остановки производства.

Номинальная мощность в резервном режиме 150 кВА (120 кВт) 150 кВА (120 кВт) Less
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц Less
Время работы в резервном режиме (полная нагрузка) 24 ч 24 ч Less
Время работы в основном режиме (полная нагрузка) 24 ч 24 ч Less
Номинальная мощность в основном режиме 150 кВА (120 кВт) 150 кВА (120 кВт) Less

Двигатель

Двигатель 1106C-E66TAG3 1106C-E66TAG3 Less
Топливо Дизельный Дизельный Less

Размеры

Ширина 44.5 дюймы 1130.0 мм Less
Высота 76.5 дюймы 1943.0 мм Less
Длина 140.1 дюймы 3558.0 мм Less
Масса 5734.0 фунты 2601.0 кг Less

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ДВИГАТЕЛЬ

ГЕНЕРАТОР

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ, РАССЧИТАННАЯ НА РАЗЛИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЗЛОВ

КОЖУХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Предел отклонения напряжения ± 0,5% для 3-фазной и ± 1% для 1-фазной системы в установившемся режиме при увеличении нагрузки от нулевой до полной

ОТДЕЛКА ОБОРУДОВАНИЯ

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

IEC60034, EN61000-6, NEMA MG-1.22

ДОКУМЕНТАЦИЯ

XQE150 Стандартное оборудование

Оцинкованный корпус, обеспечивающий пониженный уровень шума

Система 4, генератор

4001, панель управления

Трехпозиционный топливный клапан

24 ч, топливный бак
  • Аварийный останов по низкому уровню топлива

XQE150 Дополнительное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Топливный бак — двустенное основание топливного бака, входящее в номенклатуру UL, с подачей топлива, как минимум, в течение 24 часов
  • Зарядное устройство
  • Для работы на частоте 60 Гц требуется электронный регулятор

ГЕНЕРАТОР
  • Противоконденсатный нагреватель

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Нагреватели воды в двигателе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
  • Дополнительный комплект руководства по эксплуатации