< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Данный переносной генератор оснащен установленным на заводе двухтопливным двигателем, благодаря которому клиенты могут значительно снизить свои затраты, а также заправлять генератор широким ассортиментом различных видов газообразного топлива. Обновленная система управления DGB, разработанная для силового модуля XQ2000 с мощностью 50 Гц, работающего на двигателе Cat 3516B, выполняет автоматическую регулировку в соответствии с изменениями качества и давления поступающего топлива. Это позволяет двигателю работать на самых разнообразных видах топлива, от попутного газа до испаряемого СПГ без потери производительности, что делает его идеальным для аренды. Это позволяет поддерживать эксплуатационные характеристики дизельных двигателей даже при 70% замене дизельного топлива газом и до 55% замене инертным газом. Не требуется вмешательство клиента или анализ газа при работе, не требуется повторная калибровка при перемещении оборудования или замене газа.

Номинальные значения для непрерывной работы 1400 экВт (1750 кВА) 1400 экВт (1750 кВА) Less
Частота 50 Гц 50 Гц Less
Напряжение 400/240 В 400/240 В Less
Размер рамы 826 826 Less
Шаг гусеничной цепи 0,6667 0,6667 Less
Требуемое количество полюсов 4 4 Less
Возбуждение Бесщеточный генератор с защитой от электростатических зарядов и возбуждением от постоянного магнита Бесщеточный генератор с защитой от электростатических зарядов и возбуждением от постоянного магнита Less
Конструкции Спаренные подшипники, близкая посадка Спаренные подшипники, близкая посадка Less
Изоляция Класс H Класс H Less
Кожух Брызгозащита IP22 Брызгозащита IP22 Less
Номинальная мощность в основном режиме 1600 экВт (2000 кВА) 1600 экВт (2000 кВА) Less
Совмещение Управляющий вал Управляющий вал Less
Превышение номинальных оборотов — % от номинальных характеристик 125% от номинальных характеристик 125% от номинальных характеристик Less
Регулятор напряжения 3-фазное считывание с регулировкой отношения напряжение/частота 3-фазное считывание с регулировкой отношения напряжение/частота Less
Регулировка напряжения Коэффициент усиления напряжения — менее ± 0,5%; с возможностью регулировки для компенсации падения скорости двигателя и потери напряжения в сети Коэффициент усиления напряжения — менее ± 0,5%; с возможностью регулировки для компенсации падения скорости двигателя и потери напряжения в сети Less
Отклонение формы кривой Отклонение менее 5% Отклонение менее 5% Less
Коэффициент телефонных помех (TIF) Меньше 50 Меньше 50 Less
Гармоническое искажение (THD) Менее 5% Менее 5% Less

Двигатель

Двигатель Cat 3516B, работающий на гибком топливе Дизельный четырехтактный двигатель 3516B Дизельный четырехтактный двигатель 3516B Less
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня 7.5 дюймы 190.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 4210.0 куб. дюйм 69.0 Н Less
Степень сжатия 15:1 15:1 Less
Забор воздуха TA TA Less
Топливная система EUI EUI Less
Тип регулятора Система управления Cat ADEM A4 Система управления Cat ADEM A4 Less
Выбросы Не сертифицирован Не сертифицирован Less

Размер

Ширина (без шасси/с шасси) 97.5 дюймы 2438.0 мм Less
Высота (без шасси) 114.0 дюймы 2896.0 мм Less
Высота (с шасси) 168.0 дюймы 4267.0 мм Less
Длина (без шасси/с шасси) 480.0 дюймы 12192.0 мм Less
Масса (без шасси) (со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью) 64000.0 фунты 29021.0 кг Less
Масса (с шасси) (со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью) 74000.0 фунты 33638.0 кг Less

Единый поставщик

  • Генераторная установка изготовлена в соответствии со стандартом ISO 9001:2000.
  • Комплекты прошли заводскую сборку и испытания.
  • Генераторная установка и компоненты соответствуют или превышают требования следующих спецификаций: AS1359, AS2789, BS4999, DIN6271, DIN6280, EGSA101P, JEM1359, IEC 34/1, ISO3046/1, ISO8528, NEMA MG1-22.


Поддержка продукции по всему миру

  • Дилеры Cat® предоставляют обширный спектр услуг по поддержке после продажи, включая соглашения о поддержке клиентов, обслуживании и ремонте.
  • Дилеры Cat обеспечивают 100% поддержку с гарантией на детали и стоимость работ.


Надежный и эффективный дизельный двигатель

  • Компактный четырехтактный дизельный двигатель Cat 3516B с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха объединяет в себе прочность, надежность и экономичность.
  • Сердцевины промежуточного охладителя наддувного воздуха двигателя , изготовленная из нержавеющей стали, помогает продлить срок службы компонентов, масла, а также общий срок службы двигателя при использовании газообразного топлива с повышенным содержанием H2S.
  • Топливная система работает с различными видами газообразного топлива.
  • Встроенный газовый анализатор, газовый фильтр и изолирующий клапан.
  • Включает систему обнаружения метана и соответствующие меры защиты.


Генератор Cat

Генератор кадровой частоты Cat SR4B 826 спроектирован в соответствии с производительностью и техническими характеристиками дизельного двигателя Cat.
Бесщеточный генератор, подключенный по схеме "звезда", с двухрядным подшипником и защитой от электростатических зарядов, а также с возбуждением от постоянного магнита.


Сниженное вредное воздействие на окружающую среду

  • 110% защита от утечек любых жидкостей для двигателя
  • Принудительная вентиляция картерных газов


Контейнер, обеспечивающий пониженный уровень шума

  • Корпус с сертификацией CSC на складирование в 9 ярусов для упрощения транспортировки и защиты
  • Уровень шума соответствует 75 дБ(А) на расстоянии 15 м или ниже в соответствии с процедурой измерения SAE J1074 в основном режиме


Система динамического смешивания газа (DGB)

  • Требуется давление входящего газа в диапазоне 5–35 фунтов/кв. дюйм (34–241 кПа)
  • Достигает замещения до 70% в зависимости от качества газа, сохраняя при этом КПД и безопасную работу дизельного двигателя
  • Замкнутая система управления обеспечивает максимальное в отрасли замещение при более широком диапазоне нагрузок
  • Поддерживает традиционные дизельные генераторные установки и работу в переходном режиме
  • Система DGB, если выключена, автоматически активируется при обнаружении подачи газа
  • Работает на газу широкого диапазона качества и автоматически регулирует изменения качества топлива, устраняя необходимость выполнять калибровку в полевых условиях
  • Использует оборудование линейки G3516, минимизируя изменения в дизельном двигателе
  • Полностью интегрированные органы управления дизельным и газовым двигателями в едином блоке управления двигателем с возможностью управления из одной точки для генераторной установки и DGB


Системы охлаждения Cat

  • горизонтально установленный радиатор с вертикальным нагнетанием с высокоэффективный вентилятором
  • Обеспечивает работу машины при температуре окружающей среды 43°C (110°F)
  • Частотно-регулируемый привод вентилятора улучшает расход топлива с частичной нагрузкой

Система управления с параллельным подключением, включенная в комплектацию

  • Обеспечивает автоматическое параллельное подключение с помощью органов управления, установленных на оборудовании
  • EMCP 4.3 обеспечивает контроль работы двигателя и генератора, а также защиту, включая активацию DGB и заданные значения уровня замещения
  • AGC-4 обеспечивает параллельное подключение, распределение нагрузки, управление VFD и основную защиту генератора


Цифровой регулятор напряжения (Cat DVR)

  • 3-фазное считывание с регулировкой отношения напряжение/частота
  • Обеспечивает точное управление, превосходную нагрузочную способность и постоянный уровень напряжения в нормальном рабочем диапазоне


XQ2000 — DGB Стандартное оборудование

Двигатель
  • Двигатель Cat 3516B для тяжелых условий эксплуатации, работающий на гибком топливе
  • Одноэлементный воздухоочиститель емкостного типа для тяжелых условий эксплуатации с индикатором обслуживания
  • Топливные фильтры — первичные и двойные вторичные со встроенным водоотделителем и трехходовым клапаном
  • Навинчиваемые масляные фильтры полного потока с водяным маслоохладителем. Требуется смазочное масло API CF-4
  • Сердцевины промежуточного охладителя наддувного воздуха из нержавеющей стали
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения, 9 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 фазы с запорными клапанами
  • Охладитель топлива и топливоподкачивающий насос
  • Электронный модуль управления ADEM™ A4
  • Встроенный модуль датчика (ISM) для обнаружения сгорания и отработавших газов
  • Спаренные электростартеры 24 В

Генератор
  • Бесщеточный генератор SR-4B с двухрядным подшипником, шаблонной обмоткой, возбуждением от постоянного магнита, трехфазный с цифровым регулятором напряжения Cat (Cat DVR), нагревателем отсека, 6 выводов, изоляция класса H, работа при температуре класса F для увеличенного срока службы, с противоконденсатными обогревателями (120/240 В 1,2 кВт), детекторами температуры обмотки и противоконденсатными обогревателями.
  • Генератор оборудован функцией защиты изоляции системы 4.

Блочно-контейнерное исполнение
  • 40-футовый контейнер ISO повышенной вместимости, сертификация CSC на складирование в 9 ярусов
  • Четыре (4) решетки забора воздуха с пониженным уровнем шума и 3 запирающиеся двери для персонала с аварийным выходом
  • Внутренние стены и потолок изолированы 100 мм звукопоглощающей панелью
  • Днище контейнера защищено звукопоглощающим стеклом и покрыто оцинкованной сталью
  • Дверь доступа к боковой шине, соединительные шины нагрузки с внешним доступом
  • Подключение к внешнему источнику электропитания через распределительный блок для подогревателя воды рубашки охлаждения, зарядного устройства, обогревателей, а также нагревателей конденсата генераторов
  • Шесть (6) ламп постоянного тока
  • Топливный бак на 1250 галл., включен в номенклатуру UL, с двойными стенками, больше 13 часов работы при непрерывном режиме работы
  • Электромагнитный клапан заправки дизельным топливом
  • Регулятор уровня смазочного масла с подпиточным баком
  • Пониженный уровень шума 75 дБ(A) при 15 м (50 футов)
  • Четыре (4) большие необслуживаемые аккумуляторные батареи, аккумуляторная стойка и зарядное устройство 20 А
  • Глушитель выхлопных газов для применения в критически важных операциях с двойной выхлопной трубой 2 м (6,5 футов) для повышенной плотности мощности на участке
  • Виброизоляторы, крепежные детали и шарниры из нержавеющей стали
  • Доступ к внешнему стоку для стандартных жидкостей
  • Один углекислотный огнетушитель 4,5 кг (10 фунтов)
  • Стандартные предупреждающие таблички Cat для аренды, стандартный силовой модуль Cat, белый
  • 110% защита от утечек любых жидкостей для двигателя
  • Определение наличия утечки метана

Система подачи газообразного топлива
  • Регулятор низкого давления
  • Регулятор подачи топлива с электронным приводом
  • Нагреватель газообразного топлива
  • Клапан отключения подачи газа с электронным приводом
  • Газовые индукционные форсунки
  • Газовый топливный фильтр (1 микрон) с датчиками перепада давления и изолирующий шаровой клапан со сливной пробкой 1" BSP для накопления жидкости
  • Электронные компоненты, сертифицированные CSA для использования с газом

Система охлаждения
  • Стандартная система охлаждения обеспечивает работу машины при температуре окружающей среды 43°C (110°F) при 100% основной номинальной мощности
  • Горизонтально установленный радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха
  • Частотно-регулируемый привод вентилятора (VFD) для обеспечения оптимального расхода топлива с частичной нагрузкой

Управление генератором и его защита
  • Системы управления включают контроллер AGC-4 с автоматическим параллельным включением, регулировку напряжения и частоты, базовую нагрузку/коэффициент мощности/распределение нагрузки/синхронизатор, автоматическое управление пуском/остановом и управление генератором CB, интерфейс SCADA (Ethernet), индикаторы и сигналы уровня топлива, управление перекачиванием топлива в топливном баке
  • Контроллер генераторной установки EMCP 4.3
  • Автоматический пуск/остановка с таймером охлаждения
  • Защита генератора имеет следующие особенности: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • Обратная совместимость для интерфейса для устаревших силовых модулей
  • Автоматический выключатель генератора мощностью 3000 А, включенный в номенклатуру UL, с отключающим элементом LSIG и амперметром
  • Несколько режимов работы (изолированный, мульти-изолированный и режим параллельного подключения), распределение нагрузки (только многокомпонентный)
  • Ручное и автоматическое параллельное подключение
  • Дисплей измерения: напряжение, ток, частота и коэффициент мощности, кВт, счетчик электроэнергии, кВАР и синхроноскоп

Качество
  • Заводские испытания стандартной генераторной установки и комплексного силового блока
  • Стандарты UL, NEMA, ISO и IEEE
  • Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Панель местного управления EMCP 4.3
  • Панель EMCP 4.3, устанавливаемая на генератор, обеспечивает измерение мощности, релейную защиту, а также контроль и управление работой двигателя и генератора.
  • Удобный доступ для технического обслуживания для инструментов Cat (не входят в комплект поставки).
  • Интеграция с системой Cat DVR обеспечивает улучшенный контроль системы.
  • Возможность просмотра и сброса диагностики всех органов управления по сетевому каналу передачи данных J1939 устраняет необходимость использовать отдельные инструменты для поиска и устранения неисправностей.
  • Часы реального времени позволяют установить отметку с датой и временем для диагностики и событий.
  • Поддержка связи с клиентом по протоколу Modbus TCP
  • Измерение с истинным RMS, 3-фазное: напряжение "фаза-фаза", "фаза-нейтраль", ток фазы (А), Гц, экВт, кВА, кВАр, кВт·ч, % кВт, коэффициент мощности

Интерфейс оператора двигателя EMCP 4.3
  • Графический дисплей с позитивным изображением, ЖКИ, регулируемой белой подсветкой/контрастностью.
  • Цифровые индикаторы для:
    • об/мин.;
    • напряжения постоянного тока;
    • часов работы;
    • давления масла;
    • температуры охлаждающей жидкости;
    • температуры масла;
    • давления газа;
    • замещения газа (%);
    • состояния клапана отключения подачи газа;
    • активации DGB.
  • Два светодиодных индикатора (1 горит красным светом, 1 — желтым)
  • Таймер остывания двигателя
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Три кнопки управления двигателем и индикаторы состояния (Пуск/Авто/Стоп).
  • Кнопка проверки контрольных ламп и кнопка подтверждение аварийного сигнала
  • Предупреждения/выключатели с текстом для:
    • низкого давления масла;
    • превышения максимально допустимой скорости;
    • высокой температуры масла;
    • превышения оборотов;
    • функции аварийной остановки;
    • AGC-4.
  • Кнопка аварийного останова
  • Клавиши навигации по экрану, включая два клавиши быстрого набора для параметров двигателя или генератора

Емкость
  • 40-футовый контейнер ISO повышенной вместимости, сертификация CSC на складирование в 9 ярусов
  • Стандартный силовой модуль Cat, белый, соответствует техническим требованиям Caterpillar
  • Стандартные решетки забора воздуха
  • Три (3) запирающиеся двери для персонала с аварийным выходом
  • Огнетушитель
  • 110% защита от утечек любых жидкостей для двигателя

Релейная защита AGC-4/EMCP 4.3
  • Защита генератора включает:
    • 25 — реле контроля синхронизации (AGC-4);
    • 32 — реле обратной мощности (EMCP 4.3 и AGC-4)
    • 40 — реле потери возбуждения (Cat DVR и AGC-4)
    • 50/51 — реле максимального тока и реле тока с зависимой характеристикой (отключающий элемент GCB и AGC-4);
    • 47 — реле последовательности отрицательного напряжения (AGC-4);
    • 46 — реле тока обратной последовательности (AGC-4);
    • 27/59 — реле повышенного/пониженного напряжения фазы (EMCP 4.3 и AGC-4);
    • 81O/U — реле повышенной/пониженной частоты (EMCP 4.3 и AGC-4).
  • AGC-4, установленный на оборудовании, обеспечивает автоматическое параллельное подключение, шину передачи данных CAN, связь Ethernet, ШИМ и аналоговые выходы, а также распределение устаревшей аналоговой нагрузки (истинная и реактивная)
  • Основной дисплей AGC-4/вспомогательный дисплей AOP

Регулирование напряжения и схема управления в масштабе времени
  • Автоматический регулятор напряжения, устанавливаемый на генератор, оснащен микропроцессором.
  • Регулировка напряжения вручную (повышение/понижение) и VAR/схема управления в масштабе времени — все с помощью AGC- 4, для поддержания постоянного коэффициента мощности генератора в режиме параллельного подключения
  • Включает подавление радиочастотных помех, ограничитель возбудителя и монитор диода возбудителя.

Трансформаторы тока
  • Трансформаторы тока (номинальная мощность — 3000:5) со вторичной обмоткой, подключены к замыкающим клеммным колодкам.

Автоматический выключатель
  • 3000 A, фиксированного типа, 3-полюсный, установленный на генераторной установке, с электрическим приводом, соответствует UL489 CB.
  • Полупроводниковый отключающий элемент для защиты от перегрузок (реле тока с зависимой характеристикой) и защиты от сверхтока (реле максимального тока без выдержки времени). LSIG входит в стандартную комплектацию.
  • Включает катушку шунтового автоматического выключателя постоянного тока, которая активируется при любой обнаруженной неисправности двигателя или коротком замыкании в электрической цепи; отключающая способность — 100 кА при 480 В перемен. тока.
  • Расцепитель минимального напряжения 24 В пост. тока
  • Устанавливаемый по заказу внешний датчик/выключатель обнаружения короткого замыкания на землю (требуется дополнительный трансформатор тока)

Внутреннее освещение
  • Шесть (6) внутренних светодиодных фонаря 24 В пост. тока с таймерами, расположенными на двери зоны управления
  • Одна (1) двойная розетка для технического обслуживания

Зарядное устройство и аккумуляторные батареи
  • Зарядное устройство на 24 В пост. тока/20 А с плавающим/уравновешивающим режимами и амперметром
  • Четыре большие необслуживаемые аккумуляторные батареи

Кнопка аварийной остановки
  • Отдельные кнопки аварийной остановки (ESP), расположенные на задней стороне зоны управления генераторной установки
  • Кнопка аварийной остановки, расположенная на внешней части емкости каждой двери (3)

Глушитель выхлопных газов
  • Встроенный цилиндрический глушитель выхлопных газов для применения в критически важных операциях, двойной
  • Вертикальная выпускная труба (высота 2 м) расположена в зоне разгрузки радиатора

Топливный бак
  • Топливный бак на 1250 галл. с двойными стенками ,включен в номенклатуру UL
  • Система топливного электромагнитного клапана
  • Тройные отделители воды

Режимы эксплуатации
  • Обеспечивается автономный режим работы одиночного блока, параллельное подключение в изолированном режиме и распределение нагрузки с другими силовыми модулями, параллельное подключение одиночного блока с сетью питания для управления базовой нагрузкой (переключение с разрывом цепи между режимами параллельного подключения)*
  • Параллельное подключение в изолированном режиме:
    • AGC-4 позволяет подключать одиночный блок к обесточенной шине.
    • Автоматическая синхронизация (согласование напряжения и фазы).
    • Аналоговый сигнал распределения нагрузки (кВт) (совместимо с блоками и устаревшими системами).
    • Аналоговый сигнал распределения нагрузки ( кВАр) (только для блоков).
  • Параллельное подключение сети питания:
    • автоматическая синхронизация (согласование напряжения и фазы).
    • Управление базовой нагрузкой (по выбора: программирование заданного значения или регулировка потенциометра).
    • Легкая нагрузка/разгрузка (с возможностью программирования, общее устанавливаемое значение).
    • Управление в масштабе времени (программируемое значение).

Шины
  • Трехфазные нейтральные шины с полным номиналом изготовлены из луженой меди с отверстиями, которые соответствуют стандарту NEMA, и используются для подключения клиентских кабелей нагрузки и кабелей генератора.
  • Шины предназначены для максимальной нагрузки генераторной установки при коэффициенте мощности 0,8.
  • Включают шину заземления, которая изготовлена из луженой меди, для подключения к кабелю замыкания рамы генератора и полевому кабелю замыкания.

Распределение переменного тока
  • 3-фазная выходная мощность (400 В перемен. тока, 50 Гц, 50 А), которая может подаваться основной выходной шиной силового модуля (внутренняя) или клиентским внешним источником электропитания (внешний) с помощью переключателя.
  • Бортовой трансформатор 50 Гц для дополнительного оборудования переменного тока силового модуля обеспечивает 240/120 В перем. тока для всех дополнительных устройств модуля, кроме подогревателя воды рубашки охлаждения (400 В). Включает органы управления для выключения подогревателей воды рубашки охлаждения и нагревателя генератора при работающем двигателе

Система подпитки смазочным маслом
  • Включает регулятор уровня масла, установленный на поддоне, масляный бак на 114 л (30 галл.) для поддержания уровня жидкости в поддоне при высоких нагрузках. Масляный бак можно заправлять маслом дистанционно без выключения двигателя.

XQ2000 — DGB Дополнительное оборудование

Прицеп
  • Три моста с противоблокирующей тормозной системой
  • Goodyear G314 295/75R225, диапазон нагрузки G