< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Компания Caterpillar предлагает комплексное решение для контроля и управления генераторами и сопутствующим распределительным оборудованием, требующими сложной схемы управления. Возможно выполнение различных работ, таких как управление несколькими генераторами, управление несколькими энергосистемами (включая систему уменьшения пиковой нагрузки), управление распределением нагрузки и управление собственными нуждами предприятия. На базовом уровне панели основного ПЛК соединены проводами с панелью управления генератором и сопутствующим распределительным оборудованием системы для обеспечения управления энергосистемой, запуска и остановки генераторов.

Класс защиты корпуса

Конфигурация IP4X IP4X Less

Рабочая температура

Рабочая температура 0–50 °C (32–122 °F) 0–50 °C (32–122 °F) Less

Размеры

Размеры Глубина 750 мм, ширина 750 мм, высота 2200 мм Глубина 750 мм, ширина 750 мм, высота 2200 мм Less

Краткий обзор технических характеристик

Краткий обзор технических характеристик Настраиваемые ПЛК и SCADA на напольной панели управления. Настраиваемые ПЛК и SCADA на напольной панели управления. Less

Режимы эксплуатации

Режимы эксплуатации Управление AMF, управление несколькими генераторами, управление группой из нескольких генераторов, управление несколькими энергосистемами, управление импортом/экспортом, управление распределением нагрузки, управление собственными нуждами предприятия Управление AMF, управление несколькими генераторами, управление группой из нескольких генераторов, управление несколькими энергосистемами, управление импортом/экспортом, управление распределением нагрузки, управление собственными нуждами предприятия Less

Область применения

Область применения LV и MV LV и MV Less

Системы управления ПЛК и SCADA

  • Автоматическое/ручное управление генераторами и выключателями нагрузки
  • Экраны контроля за генератором (напряжение, частота, А, кВт, кВА, кВАр)
  • li>Экраны контроля за двигателем (давление масла, температура двигателя, об/мин, продолжительность работы двигателя, напряжение аккумуляторной батареи постоянного тока, количество пусков) li>Кнопки для проверки генератора без нагрузки li>Кнопки для проверки синхронизации li>Регистрация звуковых сигналов и событий генератора и выключателя li>Подходит для сложной схемы управления с помощью стандартных дополнительных инструкций в пределах настраиваемого кода основания li>Модульная система может быть дополнена для выполнения любых задач li>Простой интерфейс с системами Modbus (RS485, Ethernet), BacNet и Profibus li>Удаленный доступ, контроль и управление

Системы управления ПЛК и SCADA Стандартное оборудование

Программируемый логический контроллер (ПЛК)

Цифровые карты входа и выхода разных размеров для каждого применения

Аналоговая карта ввода для отслеживания мощности оборудования

17-дюймовый промышленный компьютер с сенсорным экраном и графическим интерфейсом
  • Единый интерфейс для контроля и управления
  • Специальные фильтры для разных проектов
  • Регистрация данных
  • Регистрация звукового сигнала/событий
  • Защита паролем для управления

Складная клавиатура со встроенным трекболом

Коммутатор Ethernet для удаленного подключения

Звуковой сигнал

Аккумуляторные батареи для автономной работы в течение 8 часов и зарядное устройство

Вольтметр и амперметр аккумуляторной батареи

Системы управления ПЛК и SCADA Дополнительное оборудование

Резервный стояночный ПЛК
  • Размеры 2200 (В), 2250 мм (Ш), 750 мм (Г)
  • Каждый ПЛК установлен в отдельную панель со всеми соединительными кабелями, подсоединенными к коммутационному отделу.

Резервные карты ввода / вывода

Подходит для областей применения SIL3

Высокая скорость кольцевой сети Ethernet для дистанционного подключения удаленным станциям
  • Кольцевая сеть является отказоустойчивой сетью к одной неисправности, обеспечивающей быстрое восстановление при возникновении одной неисправности в сети.

Двойные кольцевые сети Ethernet

Резервные промышленные компьютеры с сенсорным экраном и графическим интерфейсом

Увеличенное время автономной работы аккумуляторной батареи (12/24/48 часов)

Соединение с другим оборудованием с использованием самых различных протоколов связи