Распределительное устройство, встроенное в генератор двигателя (EGIS)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Компания Caterpillar предлагает стандартные решения для параллельного подключения различных представленных на рынке устройств. Линейка распределительных устройств, встроенных в генератор двигателя (EGIS), обеспечивает работу стандартной системы параллельного подключения (автоматические выключатели, шины и органы управления), используя блочные структуры в линейке встроенных органов управления/распределительных устройств. Линейка продуктов EGIS позволяет работать с генераторными установками с предварительно указанными конфигурациями режима аварийного резерва, мощности в основном режиме и параллельного подключения сети питания. Модульная система EGIS использует проверенный специальный контроллер Caterpillar EMCP 3.S для выполнения синхронизации, управления коэффициентом мощности, распределения нагрузки и контроля системы. Пользователь может контролировать и управлять системой через сенсорный промышленный ИЧМ.

Краткий обзор технических характеристик

Конфигурация Модульная напольная система распределительной аппаратуры для параллельной работы (главная панель автоматических выключателей для первых 2 генераторных установок, отдельные конструкции (до 8 дополнительных генераторных установок), сеть питания и управление/распределение нагрузки) Модульная напольная система распределительной аппаратуры для параллельной работы (главная панель автоматических выключателей для первых 2 генераторных установок, отдельные конструкции (до 8 дополнительных генераторных установок), сеть питания и управление/распределение нагрузки) Less
Режимы эксплуатации Режим аварийного резерва с резервным основным управлением. Параллельное подключение сети питания, распределение при пиковых нагрузках и отсутствие разрыва цепи при подаче на генератор/от генератора (с дополнительной панелью управления энергосистемой) Режим аварийного резерва с резервным основным управлением. Параллельное подключение сети питания, распределение при пиковых нагрузках и отсутствие разрыва цепи при подаче на генератор/от генератора (с дополнительной панелью управления энергосистемой) Less
Область применения Только низкое напряжение (208 В–480 В) Только низкое напряжение (208 В–480 В) Less

Защитные устройства генератора

Защитные устройства согласно ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (промышленная категория) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (промышленная категория) Less

Защитные устройства энергосистемы

Защитные устройства согласно ANSI (коммунальное назначение) SR-750 / SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (промышленная категория) 15 (коммунальное назначение) SR-750 / SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (промышленная категория) 15 Less

Параметры внешней среды

Сертификаты UL891 UL891 Less
Корпус панели управления NEMA1 NEMA1 Less
Рабочая температура от 0 до 55 °C от 0 до 55 °C Less
Температура хранения от -20 до 60 °C от -20 до 60 °C Less

Общие особенности

    Автоматический пуск/останов li> Автоматическое распределение нагрузки и реактивной мощности li> Автоматическая координация обесточенного состояния li> Автоматический контроль коэффициента мощности при параллельном подключении сети питания li> Программируемые функции сброса/добавления нагрузки li> Резервные основные функции li> Высокоскоростная управляющая сеть Ethernet li> Сетевые соединения двигателя li> Защита генератора и энергосистемы li> Программируемая пользователем логическая схема и ввод-вывод li> Система безопасности с использованием пароля

Распределительное устройство, встроенное в генератор двигателя (EGIS) Стандартное оборудование

Главная панель автоматических выключателей (MBP) для первых 2 генераторных установок
  • С автоматическими выключателями генератора с электроприводом, наконечниками или поперечными шинами и органами управления генераторными установками

12-дюймовый графический цветной сенсорный дисплей (ИЧМ), переключатель автоматического режима мгновенного действия
  • Позволяет пользователю вернуть систему в автоматический режим в случае неисправности сенсорного дисплея

Резервные входы и выходы
  • 2 дискретных входа и 3 дискретных выхода, программируемые с помощью ИЧМ

Звуковой сигнал и кнопка отключения звукового сигнала

Кнопка аварийного останова для каждого генератора, доступ к верхнему или нижнему кабелепроводу (для MCP) для проверки проводов системы управления

Распределительное устройство, встроенное в генератор двигателя (EGIS) Дополнительное оборудование

Панель автоматических выключателей для 1 или 2 последовательных генераторных установок (до 8 дополнительных генераторных установок)
  • С индикацией положения выключателя, автоматами защиты, контроллером генератора и программируемым пользователем логическим вводом-выводом

Панель сетевого автомата защиты
  • Устройство плавного переключения без разрыва цепи и управления энергосетью для 1 автоматического выключателя низкого напряжения, защитное реле для параллельного подключения энергосети, блокировочный выключатель сети, индикация положения выключателя и автомат защиты

Реле проверки синхронизации вспомогательного оборудования (ANSI, 25 устройств)
  • Обеспечивается дополнительная защита дискретной синхронизации

Интерфейс в виде таблицы с данными
  • Включает интерфейс с системой управления заданием для проверки всех параметров системы с помощью Modbus RTU или TCP

Управление приоритетом запросов генератора
  • Автоматически сопоставляет действительную мощность генератора с нагрузкой и помогает избежать нецелесообразной работы генераторных установок.

Подчиненное устройство панели предохранителей сетевого распределителя
  • С модулем ввода-вывода для управления 3 автоматическими выключателями
  • Каждая подчиненная панель содержит 3 предохранителя распределителя