< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленные газовые двигатели Cat® G3304 поставляются с номинальными характеристиками 71 кВтМ (95 л.с.М) при 1800 об/мин. Эти характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Некоторые характеристики соответствуют требованиям стандартов по выбросам, такие модели поставляются только на экспорт. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 95.0 Механическая мощность, л. с. 71.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 95.0 Механическая мощность, л. с. 71.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Частота 1800 об/мин 1800 об/мин Less

Общего

Диаметр цилиндров 121 мм (4,75 дюйма) 121 мм (4,75 дюйма) Less
Ход поршня 152 мм (6 дюймов) 152 мм (6 дюймов) Less
Рабочий объем двигателя 7,0 л (425 дюймов³) 7,0 л (425 дюймов³) Less
Забор воздуха Без турбонаддува (NA) Без турбонаддува (NA) Less
Конфигурация двигателя. Двигатель - непрерывный режим Двигатель - непрерывный режим Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Масса, чистая сухая 757 кг (1670 фунтов) 757 кг (1670 фунтов) Less
Высота 1170 мм (46 дюймов) 1170 мм (46 дюймов) Less
Ширина 744 мм (29 дюймов) 744 мм (29 дюймов) Less
Длина 1158 мм (46 дюймов) 1158 мм (46 дюймов) Less

Выбросы

Характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Некоторые характеристики соответствуют требованиям стандартов по выбросам, такие модели поставляются только на экспорт. Для получения подробной информации о выбросах загрязняющих веществ см. технические характеристики двигателя.

Конструкция двигателя.

  • Традиционно высокая надежность и прочность
  • Возможность сжигания различных видов газообразного топлива
  • Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает затраты на владение и эксплуатационные расходы
  • Широкий диапазон рабочих оборотов

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла по программе S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходная дилерская сеть
  • Расширение дилерской сети благодаря программе Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой CatIndustrial Service Distributor (ISD)

G3304 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель
  • Крышка воздухоочистителя для защиты от дождя
  • Индикатор обслуживания

Система управления
  • Гидромеханический регулятор оборотов

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Выпускное колено отработавших газов сухого типа

Маховик и картер маховика
  • Класс SAE 1, маховик
  • Класс SAE 1, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе

Система зажигания
  • Система зажигания Altronic V

Контрольно-измерительные приборы
  • Счетчик моточасов

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Поддон картера двигателя — полноразмерный поддон
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп

Система креплений
  • Опоры двигателя

Система защиты
  • Устройства отключения

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Приводной шкив коленчатого вала
  • Подъемные проушины

G3304 Дополнительное оборудование

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Амперметр
  • Амперметр и проводка

Система управления
  • Верньер и управление принудительной блокировкой

Система охлаждения
  • Расширительный бак
  • Теплообменник/расширительный бак
  • Радиатор
  • Вентилятор салона
  • Всасывающий вентилятор
  • Натяжитель приводного ремня
  • Привод вентилятора

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланец
  • Труба
  • Защитная крышка от дождя
  • Глушители

Система зажигания
  • Altronic III
  • Экранированная проводка системы зажигания CSA
  • Жгут проводов

Контрольно-измерительные приборы
  • Индикаторы и приборные панели

Система смазки
  • Смазочное масло

Система креплений
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Вспомогательные приводные шкивы
  • Вспомогательный насос
  • Закрытая муфта сцепления
  • Короткий вал маховика
  • Передний короткий вал

Система защиты
  • Механические устройства отключения
  • Газовые клапаны

Система пуска
  • Пневматический стартер
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Электростартер
  • Комплекты аккумуляторной батареи
  • Кабели аккумуляторной батареи
  • Стойка для аккумуляторной батареи

Общего
  • Комплект инструментов