< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленный газовый двигатель Cat® G3306 поставляется мощностью от 108 до 157 кВтМ (145-211 л.с.М.) при частоте вращения 1800 об/мин. Эти характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Некоторые характеристики соответствуют требованиям стандартов по выбросам, такие модели поставляются только на экспорт. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 145.0 Механическая мощность, л. с. 108.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 211.0 Механическая мощность, л. с. 157.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Частота 1800 об/мин 1800 об/мин Less

Общего

Диаметр цилиндров 121 мм (4,75 дюйма) 121 мм (4,75 дюйма) Less
Ход поршня 152 мм (6 дюймов) 152 мм (6 дюймов) Less
Рабочий объем двигателя 10,5 л (638 дюймов³) 10,5 л (638 дюймов³) Less
Забор воздуха С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Less
Конфигурация двигателя. Двигатель - непрерывный режим Двигатель - непрерывный режим Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Масса, чистая сухая 948 кг (2090 фунтов) 948 кг (2090 фунтов) Less
Высота 1261 мм (50 дюймов) 1261 мм (50 дюймов) Less
Ширина 978 мм (38 дюймов) 978 мм (38 дюймов) Less
Длина 1539 мм (60 дюймов) 1539 мм (60 дюймов) Less

Выбросы

Характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Некоторые характеристики соответствуют требованиям стандартов по выбросам, такие модели поставляются только на экспорт. Для получения подробной информации о выбросах загрязняющих веществ см. технические характеристики двигателя.

Конструкция двигателя.

  • Традиционно высокая надежность и прочность
  • Возможность сжигания различных видов газообразного топлива
  • Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает затраты на владение и эксплуатационные расходы
  • Широкий диапазон рабочих оборотов

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла по программе S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходная дилерская сеть
  • Расширение дилерской сети благодаря программе Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3306 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель
  • Крышка воздухоочистителя для защиты от дождя
  • Индикатор обслуживания

Система управления
  • Гидромеханический регулятор оборотов

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения
  • Водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Выпускное колено отработавших газов сухого типа

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 1, маховик
  • Класс SAE 1, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе

Система зажигания
  • Система зажигания Altronic V

Контрольно-измерительные приборы
  • Счетчик моточасов

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр
  • Поддон картера двигателя — полноразмерный поддон
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп

Система креплений
  • Опоры двигателя

Система защиты
  • Устройства отключения

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель коленчатого вала и шкив
  • Подъемные проушины

G3306 Дополнительное оборудование

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Амперметр
  • Амперметр и проводка

Система управления
  • Регулятор PSG Woodward
  • Верньер и управление принудительной блокировкой

Система охлаждения
  • Преобразование промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Группа промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Расширительный бак
  • Теплообменник и расширительный бак
  • Радиатор
  • Вентилятор салона для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Всасывающий вентилятор для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Привод вентилятора для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Переходник вентилятора для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Натяжитель приводного ремня

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Трубы
  • Дождевые козырьки
  • Глушители

Топливная система
  • Конверсия газа под низким давлением
  • Топливный фильтр

Система зажигания
  • Altronic III
  • Экранированная проводка системы зажигания CSA
  • Жгут проводов
  • Двойное время

Контрольно-измерительные приборы
  • Индикаторы и приборные панели

Система смазки
  • Смазочное масло

Система креплений
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Вспомогательные приводные шкивы и вспомогательный насос
  • Закрытая муфта сцепления и опора муфты
  • Короткий вал маховика
  • Передний короткий вал

Система защиты
  • Механические устройства отключения
  • Газовые клапаны

Система пуска
  • Пневматический стартер
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Электростартеры с пусковым переключателем/поставляется отсоединенным
  • Средства облегчения пуска
  • Комплекты аккумуляторной батареи

Общего
  • Комплект инструментов