< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленный газовый двигатель Cat® G3406 поставляется мощностью от 160 до 242 кВтМ (215-325 л.с.М.) при частоте вращения 1800 об/мин. Эти характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Некоторые характеристики соответствуют требованиям стандартов по выбросам, такие модели поставляются только на экспорт. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 215.0 Механическая мощность, л. с. 160.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 325.0 Механическая мощность, л. с. 215.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Частота 1800 об/мин 1800 об/мин Less

Общего

Диаметр цилиндров 137 мм (5,4 дюйма) 137 мм (5,4 дюйма) Less
Ход поршня 165 мм (6,5 дюйма) 165 мм (6,5 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 14 л (893 дюйма³) 14 л (893 дюйма³) Less
Забор воздуха Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Less
Конфигурация двигателя. Двигатель - непрерывный режим Двигатель - непрерывный режим Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Масса, чистая сухая 1362 кг (3000 фунтов) 1362 кг (3000 фунтов) Less
Высота 1433 мм (56 дюймов) 1433 мм (56 дюймов) Less
Ширина 1270 мм (50 дюймов) 1270 мм (50 дюймов) Less
Длина 1934 мм (76 дюймов) 1934 мм (76 дюймов) Less

Выбросы

Характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Некоторые характеристики соответствуют требованиям стандартов по выбросам, такие модели поставляются только на экспорт. Для получения подробной информации о выбросах загрязняющих веществ см. технические характеристики двигателя.

Конструкция двигателя.

  • Традиционно высокая надежность и прочность
  • Возможность сжигания различных видов газообразного топлива
  • Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает затраты на владение и эксплуатационные расходы
  • Широкий диапазон рабочих оборотов

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла по программе S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходная дилерская сеть
  • Расширение дилерской сети благодаря программе Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3406 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель — для тяжелых условий эксплуатации
  • Крышка воздухоочистителя для защиты от дождя
  • Индикатор обслуживания

Система управления
  • Регулятор — Woodward PSG, механический
  • Блокировка регулятор — принудительное управление

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения
  • Водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Выпускное колено отработавших газов сухого типа

Маховик и картер маховика
  • Класс SAE 1, маховик
  • Класс SAE 1, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе

Система зажигания
  • Система зажигания Altronic III

Контрольно-измерительные приборы
  • Счетчик моточасов

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр — справа
  • Вспомогательный маслобак
  • Поддон картера двигателя — полноразмерный поддон
  • Маслоналивная горловина в крышке клапана, масляный щуп — справа

Система креплений
  • Опоры двигателя

Система защиты
  • Устройства отключения

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель коленчатого вала и приводной шкив
  • Подъемные проушины

G3406 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Фильтр предварительной очистки

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Зарядные генераторы, поставляемые заказчиком устройства отключения
  • Амперметр
  • Амперметр и проводка
  • Крепление системы управления

Система управления
  • Регулятор PSG Woodward

Система охлаждения
  • Радиаторы
  • Искробезопасный вентилятор салона
  • Вентиляторы салона для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Привод вентилятора для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Преобразование промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Расширительный бак
  • Теплообменники

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Патрубок
  • Фланец
  • Труба
  • Защитная крышка от дождя
  • Глушитель

Топливная система
  • Топливный фильтр
  • Клапан природного газа и комплекты форсунок

Система зажигания
  • Экранированная проводка системы зажигания CSA
  • Жгут проводов

Контрольно-измерительные приборы
  • Индикаторы и приборные панели

Система смазки
  • Снятие вспомогательного маслобака
  • Смазочное масло

Система креплений
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Вспомогательные приводные шкивы
  • Закрытая муфта сцепления и опора муфты
  • Передний короткий вал и короткий вал маховика

Система защиты
  • Газовые клапаны

Система пуска
  • Пневматический стартер
  • Управление электрической системой запуска
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Электростартер — одиночный, 12 и 24 В
  • Средства облегчения пуска
  • Комплекты аккумуляторных батарей, кабели и стойка

Общего
  • Ограждение виброгасителя