< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленный газовый двигатель Cat® G3408 поставляется с характеристиками мощности от 190 до 317 кВтМ (255-425 л.с.М.) при 1800 об/мин и 249 кВтМ (332 л.с.М.) при 1500 об/мин. Эти характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Некоторые характеристики соответствуют требованиям стандартов по выбросам, такие модели поставляются только на экспорт. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 255.0 Механическая мощность, л. с. 190.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 425.0 Механическая мощность, л. с. 317.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Частота 1500 и 1800 об/мин 1500 и 1800 об/мин Less

Общего

Диаметр цилиндров 137 мм (5,4 дюйма) 137 мм (5,4 дюйма) Less
Ход поршня 152 мм (6 дюймов) 152 мм (6 дюймов) Less
Рабочий объем двигателя 18 л (1099 дюймов³) 18 л (1099 дюймов³) Less
Забор воздуха Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Less
Конфигурация двигателя. Двигатель - непрерывный режим Двигатель - непрерывный режим Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Масса, чистая сухая 2245 кг (4950 фунтов) 2245 кг (4950 фунтов) Less
Высота 1758 мм (69,2 дюйма) 1758 мм (69,2 дюйма) Less
Ширина 1563 мм (61,5 дюйма) 1563 мм (61,5 дюйма) Less
Длина 1756 мм (69,1 дюйма) 1756 мм (69,1 дюйма) Less

Выбросы

Характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Некоторые характеристики соответствуют требованиям стандартов по выбросам, такие модели поставляются только на экспорт. Для получения подробной информации о выбросах загрязняющих веществ см. технические характеристики двигателя.

Конструкция двигателя.

  • Традиционно высокая надежность и прочность
  • Возможность сжигания различных видов газообразного топлива
  • Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает затраты на владение и эксплуатационные расходы
  • Широкий диапазон рабочих оборотов

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла по программе S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходная дилерская сеть
  • Расширение дилерской сети благодаря программе Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3408 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель — одноэлементный с индикатором обслуживания

Система управления
  • Регулятор — Woodward PSG, механический
  • Регулятор частоты вращения — принудительная блокировка

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения
  • Водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Выпускное колено отработавших газов сухого типа

Маховик и картер маховика
  • Класс SAE 0, маховик
  • Класс SAE 0, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе

Система зажигания
  • Цифровая система зажигания

Контрольно-измерительные приборы
  • Счетчик моточасов

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр — справа
  • Вспомогательный маслобак
  • Задний поддон картера двигателя
  • Маслоналивная горловина в крышке клапана и масляный щуп — справа

Система креплений
  • Опоры двигателя

Система защиты
  • Устройства отключения

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель коленчатого вала и приводной шкив
  • Подъемные проушины

G3408 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель — двухкомпонентный
  • Штуцер впуска воздуха
  • Фильтр предварительной очистки
  • Крышка воздухоочистителя для защиты от дождя

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Амперметр
  • Амперметр и проводка
  • Крепление системы управления

Система управления
  • Регулятор частоты вращения EG3P/2301A
  • Электрический регулятор PSG
  • Пневматический регулятор PSG

Система охлаждения
  • Радиаторы
  • Искробезопасный вентилятор салона
  • Вентилятор салона и приводы вентилятора для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Преобразование промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Расширительный бак
  • Теплообменник

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Дождевые козырьки
  • Глушители
  • Выпускной коллектор

Топливная система
  • Сдвоенный газовый регулятор
  • Карбюратор, низкоэнергетическое горючее
  • Конверсия газа под низким давлением
  • Клапан пропана и природного газа и комплекты форсунок
  • Топливный фильтр

Система зажигания
  • Система зажигания CSA
  • Жгут заземляющих проводов системы зажигания
  • Источник питания — цифровая система зажигания

Контрольно-измерительные приборы
  • Индикаторы и приборные панели

Система смазки
  • Снятие вспомогательного маслобака
  • Смазочное масло

Система креплений
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Вспомогательные приводные шкивы
  • Закрытая муфта сцепления
  • Опора муфты
  • Передний короткий вал
  • Короткий вал маховика
  • Снятие шкива

Система защиты
  • Газовые клапаны

Система пуска
  • Пневматический стартер
  • Управление электрической системой запуска
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Электростартер — одиночный, 24 В
  • Средства облегчения пуска
  • Комплект аккумуляторных батарей (24 В, сухого типа), кабели и стойка