< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленный газовый двигатель Cat® G3508 поставляется с характеристиками мощности 391 кВтМ (524 л.с.М.) при 1200 об/мин и от 500 до 514 кВтМ (670-690 л.с.М.) при 1400 об/мин. Эти характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 524.0 Механическая мощность, л. с. 391.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 690.0 Механическая мощность, л. с. 514.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Частота 1200-1400 об/мин 1200-1400 об/мин Less

Общего

Диаметр цилиндров 170 мм (6,7 дюйма) 170 мм (6,7 дюйма) Less
Ход поршня 190 мм (7,5 дюйма) 190 мм (7,5 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 34,5 л (2105 дюймов³) 34,5 л (2105 дюймов³) Less
Забор воздуха С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Less
Конфигурация двигателя. Двигатель - непрерывный режим Двигатель - непрерывный режим Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Масса, чистая сухая 3941 кг (8688 фунтов) 3941 кг (8688 фунтов) Less
Высота 2131 мм (84 дюйма) 2131 мм (84 дюйма) Less
Ширина 2014 мм (79 дюймов) 2014 мм (79 дюймов) Less
Длина 2522 мм (99 дюймов) 2522 мм (99 дюймов) Less

Выбросы

Характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Конструкция двигателя.

  • Традиционно высокая надежность и прочность
  • Возможность сжигания различных видов газообразного топлива
  • Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает затраты на владение и эксплуатационные расходы
  • Широкий диапазон рабочих оборотов

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления ADEM A3 включает встроенную функцию зажигания, регулирования частоты вращения коленчатого вала, защиты и управления, в том числе моментом переменного впрыска топливной смеси с обнаружением детонации. В системе ADEM A3 улучшены: интерфейс пользователя, дисплей, органы отключения и система диагностики.

Двигатели со сгоранием обедненной смеси

Двигатели со сгоранием обедненной смеси работают с большим объемом избыточного воздуха. Избыточный воздух поглощает тепло в процессе сгорания топлива, снижая температуру сгорания и давление, а также существенно снижая уровень выбросов оксидов азота (NOx). Конструкция со сгоранием обедненной смеси также позволяет продлить срок службы компонентов и обеспечить сокращение расхода топлива.

Простота эксплуатации

Боковые крышки на блоке позволяют проводить осмотр внутренних компонентов

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла по программе S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходная дилерская сеть
  • Расширение дилерской сети благодаря программе Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3508/G3508B Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Выносные штуцеры впуска воздуха

Система зарядки
  • Зарядные устройства

Система охлаждения
  • Термостат воды рубашки охлаждения и корпус — температура полного открытия 98 °C (208 °F)
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от редуктора, центробежный, без самовсасывания
  • Водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха — с приводом от редуктора, центробежный, без самовсасывания
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха для условий работы в море
  • Термостаты и корпус промежуточного охладителя наддувного воздуха — температура полного открытия 35 °C (95 °F)
  • Промежуточный охладитель наддувного воздуха — неочищенная вода, очищаемый

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 00, маховик
  • Класс SAE 00, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе
  • Клапан отключения подачи газа (24 В постоянного тока)

Контрольно-измерительные приборы
  • Панель системы Advisor
  • Жгуты соединительных проводов системы Advisor

Система смазки
  • Сапуны картера установлены в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр — справа
  • Поддон картера двигателя — неглубокий
  • Клапан для отбора проб масла
  • Аккумулятор масла системы турбонаддува

Система креплений
  • Направляющие, крепление двигателя

Механизмы отбора мощности
  • Передний кожух — двухсторонний
  • Передний нижний привод вспомогательного оборудования

Система защиты
  • Электронная система отключения
  • Клапан отключения подачи газа

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель и щиток

G3508/G3508B Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Выносные штуцеры впуска воздуха

Система зарядки
  • Зарядные устройства

Система охлаждения
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Термостатический клапаны
  • Соединения
  • Расширительный бак
  • Указатель датчика уровня воды

Европейская сертификация
  • Сертификация ЕС

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Глушители

Топливная система
  • Топливный фильтр

Контрольно-измерительные приборы
  • Модуль связи клиента

Система смазки
  • Масляные фильтры — сдвоенные
  • Дренаж поддона картера двигателя
  • Регулятор уровня масла
  • Сливные насосы
  • Смазочное масло

Система креплений
  • Поперечины
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Вспомогательный приводной вал
  • Вспомогательные приводные шкивы
  • Передний короткий вал
  • Шкивы

Система защиты
  • Газовый клапан
  • Предохранительные клапаны высокого давления

Система пуска
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Нагреватели воды в рубашке охлаждения
  • Комплекты аккумуляторных батарей (24 В, сухого типа)
  • Вспомогательные приспособления для аккумуляторных батарей

Общего
  • Снятие ограждения маховика
  • Устройство для проворачивания валов двигателя
  • Поршни 8:1 класса Premium