< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленные газовые двигатели Cat® G3512 и G3512B поставляются со следующими характеристиками мощности: 589-642 кВтМ (790-860 л.с.М.) при 1200 об/мин и 749-772 кВтМ (1004-1035 л.с.М.) при 1400 об/мин. Эти характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 790.0 Механическая мощность, л. с. 589.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 1035.0 Механическая мощность, л. с. 772.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Частота 1200-1400 об/мин 1200-1400 об/мин Less

Общего

Диаметр цилиндров 170 мм (6,7 дюйма) 170 мм (6,7 дюйма) Less
Ход поршня 190 мм (7,5 дюйма) 190 мм (7,5 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 51,8 л (3158 дюймов³) 51,8 л (3158 дюймов³) Less
Забор воздуха С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Less
Конфигурация двигателя. Двигатель - непрерывный режим Двигатель - непрерывный режим Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Масса, чистая сухая 4950 кг (10 913 фунтов) 4950 кг (10 913 фунтов) Less
Высота 2136 мм (84,1 дюйма) 2136 мм (84,1 дюйма) Less
Ширина 2220 мм (87,4 дюйма) 2220 мм (87,4 дюйма) Less
Длина 3023 мм (119 дюймов) 3023 мм (119 дюймов) Less

Выбросы

Характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Конструкция двигателя.

  • Разработан на базе проверенной и надежной технологии G3500 LE
  • Возможность сжигания различных видов газообразного топлива
  • Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию
  • Широкий диапазон рабочей скорости хода при более низкой плотности надувного воздуха (большая высота над уровнем моря/высокая температура окружающей среды)
  • Высокая плотность мощности позволяет улучшить управление парком техники
  • Качественная система диагностики двигателя
  • Функция обнаружения детонации и регулировки момента впрыска для отдельных цилиндров

Технология сгорания сверхобедненной смеси (ULB)

Технология ULB использует обновленную систему управления, улучшенный турбокомпрессор, систему смешивания воздуха и топлива, а также усовершенствованную камеру сгорания для обеспечения:- Меньшего воздействия на окружающую среду- Быстрого возврата инвестиций- Низких эксплуатационных расходов- Более эффективного использования рабочей силы

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления двигателем ADEM A3 объединяет в себе регулировку скорости, управление составом топливной смеси и управление сгоранием/детонацией. ADEM A3 отличается усовершенствованными пользовательским интерфейсом, дисплеем, органами отключения и функцией диагностики системы.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла по программе S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходная дилерская сеть
  • Расширение дилерской сети благодаря программе Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3512/G3512B Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель, аксиальный поток
  • Очищаемый
  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания

Система управления
  • ADEM A3 с электронным управлением дроссельной заслонкой
  • Сертификат CSA

Система охлаждения
  • Двухступенчатое охлаждение наддувного воздуха
  • Термостаты и корпус
  • Рубашка и водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха с приводом от редуктора
  • Сердцевины промежуточного охладителя наддувного воздуха из нержавеющей стали

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы отработавших газов сухого типа
  • Выпускной патрубок: внутренний диаметр 200 мм

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 00, маховик
  • Класс SAE 00, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Подача газа под давлением 7-50 фунтов/кв. дюйм
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Регулятор давления газа, контролируемый поворотным клапаном

Система зажигания
  • ADEM A3
  • Cертификация CSA для работы вне помещений

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр — справа
  • Поддон картера двигателя
  • Клапан для отбора проб масла
  • Аккумулятор масла системы турбонаддува

Механизмы отбора мощности
  • Передний кожух — двухсторонний
  • Передний нижний привод вспомогательного оборудования

Анализ крутильных вибраций
  • Поставляется через компанию Caterpillar

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

G3512/G3512B Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Круглые штуцеры впуска воздуха

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Доступна сертифицированная по CSA модификация. Комплектация:

Система охлаждения
  • Механические соединения в сборе

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы

Топливная система
  • Газовый фильтр

Контрольно-измерительные приборы
  • Панель дисплея системы Advisor
  • Модуль связи

Система смазки
  • Смазочное масло
  • Перепускной канал масляного фильтра
  • Воздушный насос предварительной смазки

Механизмы отбора мощности
  • Передний короткий вал
  • Шкивы

Общего
  • Специальная краска

Сертификат EU
  • Сертификат EEC DOI

Поддержка
  • Ввод в эксплуатацию на предприятии