< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленные газовые двигатели Cat® G3516 и G3516B поставляются со следующими характеристиками мощности: 492-858 кВтМ (660-1150 л.с.М.) при 1200 об/мин и 1000-1029 кВтМ (1340-1380 л.с.М.) при 1400 об/мин. Эти характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 660.0 Механическая мощность, л. с. 492.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 1380.0 Механическая мощность, л. с. 1209.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Частота 1200-1400 об/мин 1200-1400 об/мин Less

Общего

Диаметр цилиндров 170 мм (6,7 дюйма) 170 мм (6,7 дюйма) Less
Ход поршня 190 мм (7,5 дюйма) 190 мм (7,5 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 69 л (4211 дюймов³) 69 л (4211 дюймов³) Less
Забор воздуха Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Less
Конфигурация двигателя. Двигатель - непрерывный режим Двигатель - непрерывный режим Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Масса, чистая сухая 8401 кг (18 520 фунтов) 8401 кг (18 520 фунтов) Less
Высота 2286 мм (90 дюймов) 2286 мм (90 дюймов) Less
Ширина 1844 мм (73 дюйма) 1844 мм (73 дюйма) Less
Длина 3400 мм (133 дюйма) 3400 мм (133 дюйма) Less

Выбросы

Характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Конструкция двигателя.

  • Разработан на базе проверенной и надежной технологии G3500 LE
  • Возможность сжигания различных видов газообразного топлива
  • Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию
  • Широкий диапазон рабочей скорости хода при более низкой плотности надувного воздуха (большая высота над уровнем моря/высокая температура окружающей среды)
  • Высокая плотность мощности позволяет улучшить управление парком техники
  • Качественная система диагностики двигателя
  • Функция обнаружения детонации и регулировки момента впрыска для отдельных цилиндров

Технология сгорания сверхобедненной смеси (ULB)

Технология ULB использует обновленную систему управления, улучшенный турбокомпрессор, систему смешивания воздуха и топлива, а также усовершенствованную камеру сгорания для обеспечения:- Низкого уровня выбросов- Высокой топливной эффективности- Улучшенной работы на большой высоте и диапазон изменения частоты вращения- Стабильные характеристики принятия и отклонения нагрузки

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления двигателем ADEM A3 объединяет в себе регулировку скорости, управление составом топливной смеси и управление сгоранием/детонацией. ADEM A3 отличается усовершенствованными пользовательским интерфейсом, дисплеем, органами отключения и функцией диагностики системы.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла по программе S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходная дилерская сеть
  • Расширение дилерской сети благодаря программе Cat Industrial Service Distributor (ISD)

G3516/G3516B Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Аксиальный поток воздухоочистителей
  • Индикатор обслуживания
  • Очищаемый

Система охлаждения
  • Двухступенчатое охлаждение наддувного воздуха:
  • Система охлаждения двигателя и термостаты охладителя наддувного воздуха

Выхлопная система
  • Коллекторы отработавших газов сухого типа и корпус турбокомпрессора

Маховики и картеры
  • Маховик SAE 00
  • Картер маховика SAE 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Требует подачи газа под давлением 7-50 фунтов/кв. дюйм
  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения подачи газа

Контрольно-измерительные приборы
  • Вынесенная панель управления системы Advisor
  • Жгут соединительных проводов

Система смазки
  • Сапуны картера, установленные в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр и клапан для отбора проб масла
  • Сливной клапан
  • Аккумулятор масла системы турбонаддува
  • Газоприводная/пневматическая система предпусковой смазки, одобренная в соответствии с API B16.3

Анализ крутильных вибраций
  • Поставляется Caterpillar

Опоры
  • Поперечины

Панели управления
  • Жидкокристаллический дисплей системы Advisor диагональю 4 дюйма
  • Поставляется отсоединенным

Система пуска
  • Стартер TDI, 90 фунтов/кв. дюйм
  • Стартер TDI, 150 фунтов/кв. дюйм

Механизмы отбора мощности
  • Передний кожух, двухсторонний
  • Передний нижний привод вспомогательного оборудования

Система защиты — дисплей/аварийная сигнализация/аварийный останов
  • Низкое давление масла
  • Перепад давления на масляном фильтре
  • Высокая температура топлива или масла
  • Моторное масло к охлаждающей жидкости двигателя
  • Перепад температур
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • частоты вращения коленчатого вала двигателя;
  • Нагрузка на двигатель
  • Напряжение на аккумуляторной батарее
  • Детонация
  • Температура воздуха в коллекторе
  • Давление воды на входе/выходе рубашки охлаждения (JW)
  • Температура на входе левой турбины
  • Температура на входе правой турбины
  • Температура отверстия цилиндра

Система защиты — только дисплей
  • Часы наработки
  • Уровни кислорода

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Двойные виброгасители, 23 дюйма, со щитками
  • Сертификат CSA, класс 1, подразделение 2, группы C и D

G3516/G3516B Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Прямоугольный штуцер впуска воздуха
  • Круглый штуцер впуска воздуха

Система зарядки
  • Зарядное устройство, 20 А

Соединения
  • Механическое соединение в сборе
  • Впускное соединение

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги доступны в первой комплектации
  • Коленчатые патрубки и глушители

Контрольно-измерительные приборы
  • Дополнительные жгуты соединительных проводов

Система смазки
  • Поставляется со смазкой

Система креплений
  • Поперечины

Механизмы отбора мощности
  • Передний короткий вал

Литература
  • Возможные варианты исполнения

Упаковка