< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленные газовые двигатели Cat® G3520 и G3520B поставляются со следующими характеристиками мощности: 1104 кВтМ (1480 л.с.М.) при 1200 об/мин и 1286 кВтМ (1725 л.с.М.) при 1400 об/мин. Эти характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 1480.0 Механическая мощность, л. с. 1104.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 1725.0 Механическая мощность, л. с. 1286.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Частота 1200-1400 об/мин 1200-1400 об/мин Less

Общего

Диаметр цилиндров 170 мм (6,7 дюйма) 170 мм (6,7 дюйма) Less
Ход поршня 190 мм (7,5 дюйма) 190 мм (7,5 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 86,3 л (5263 дюйма³) 86,3 л (5263 дюйма³) Less
Конфигурация двигателя. Двигатель — непрерывный режим Двигатель — непрерывный режим Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Масса, чистая сухая 11 168 кг (24 622 фунта) 11 168 кг (24 622 фунта) Less
Высота 2385 мм (94 дюйма) 2385 мм (94 дюйма) Less
Ширина 1755 мм (69 дюймов) 1755 мм (69 дюймов) Less
Длина 4180 мм (164 дюйма) 4180 мм (164 дюйма) Less

Выбросы

Характеристики соответствуют стандартам NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов. Более подробную информацию об уровне выбросов можно получить у вашего местного дилера Cat.

Конструкция двигателя.

  • Разработан на базе проверенной и надежной технологии G3500 LE
  • Возможность сжигания различных видов газообразного топлива
  • Прочная конструкция, характерная для дизельных двигателей, продлевает срок службы и снижает расходы на владение и эксплуатацию
  • Широкий диапазон рабочей скорости хода при более низкой плотности наддувочного воздуха (большая высота над уровнем моря/высокая температура окружающей среды)
  • Высокая плотность мощности позволяет улучшить управление парком техники
  • Качественная система диагностики двигателя
  • Функция обнаружения детонации и регулировки момента впрыска для отдельных цилиндров

Технология сгорания сверхобедненной смеси (ULB)

Технология ULB использует обновленную систему управления, улучшенный турбокомпрессор, систему смешивания воздуха и топлива, а также усовершенствованную камеру сгорания для обеспечения: - низкого уровня выбросов; - высокой топливной эффективности; - улучшенной работы на большой высоте и лучшего динамического диапазона; - стабильные характеристики принятия и отклонения нагрузки.

Усовершенствованная цифровая система управления двигателем

Система управления двигателем ADEM A3 сочетает в себе функции регулировки скорости, соотношения компонентов топливной смеси и управления сгоранием/детонацией. В системе ADEM A3 улучшены: интерфейс пользователя, дисплей, органы отключения и система диагностики.

Полный диапазон комплектующих изделий

Большой выбор устанавливаемых на заводе комплектующих изделий двигателя сокращает время упаковки.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла по программе S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходная дилерская сеть
  • Расширение дилерской сети благодаря программе Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы S•O•SSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой CatIndustrial Service Distributor (ISD)

G3520/G3520B Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухоочиститель, аксиальный поток
  • Очищаемый
  • Промежуточный цикл, с индикатором обслуживания

Система управления
  • ADEM A3 с электронным управлением дроссельной заслонкой
  • Панель управления

Система охлаждения
  • Двухступенчатое охлаждение наддувного воздуха
  • Термостаты и корпус
  • Рубашка и водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха с приводом от двигателя
  • Сердцевины промежуточного охладителя наддувного воздуха из нержавеющей стали

Выхлопная система
  • Выпускные коллекторы отработавших газов сухого типа
  • Выпускное колено отработавших газов сухого типа

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 00, маховик
  • Класс SAE 00, картер маховика
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система
  • Подача газа под давлением 7-50 фунтов/кв. дюйм
  • Топливная система объемом от 800 до 1200 БТЕ/норм. куб. футов (от 31,5 до 47,2 МДж/Нм3)
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения и подачи газа (GSOV)

Система зажигания
  • ADEM A3

Система смазки
  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр — справа
  • Масляный поддон — 143 галлона
  • Сливной клапан
  • Клапан для отбора проб масла
  • Аккумулятор масла системы турбонаддува

Система креплений
  • Монтажные стойки двигателя — 330,2 мм (13 дюймов), промышленного типа

Механизмы отбора мощности
  • Передний кожух — двухсторонний
  • Передние нижние правый и левый, и также верхний правый приводы вспомогательного оборудования

Общего
  • Краска — Cat yellow (желтая)
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Сертификат CSA, класс 1, подразделение 2, группа D — электрическая система и контрольно-измерительные приборы — включает ADEM A3 и панель управления

G3520/G3520B Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Круглые штуцеры впуска воздуха

Система зарядки
  • Зарядный генератор — одобрен в соответствии с CSA, 24 В, 65 А

Система охлаждения
  • Гибкие соединения

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Фланец и расширитель

Топливная система
  • Газовый фильтр

Контрольно-измерительные приборы
  • Модуль связи

Система смазки
  • Смазочное масло
  • Перепускной канал масляного фильтра
  • Воздушный насос предварительной смазки

Механизмы отбора мощности
  • Передний короткий вал
  • Шкивы
  • Двойные гасители

Система защиты
  • Предохранительные клапаны высокого давления
  • Вспомогательный клапан отключения подачи газа

Система пуска
  • Пневматический стартер с органами управления (90 или 150 фунтов/кв. дюйм)
  • Система трубопроводов в соответствии с API B16.3
  • Подогреватель воды рубашки охлаждения
  • Устройство для проворачивания валов

Общего
  • Специальная краска
  • Анализ крутильных колебаний

Сертификат EU
  • Сертификат EEC DOI

Поддержка
  • Ввод в эксплуатацию на предприятии