C3.4B, менее 56 кВт (75 л.с.)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat C3.4 B гарантируют прекрасный баланс прочности, топливной эффективности и низкого уровня выбросов. Промышленные дизельные двигатели Cat C3.4B поставляются с номинальными характеристиками в диапазоне от 45 до 55,4 кВтМ (60-74,3 л.с.М) при 2200–2500 об/мин, что соответствует стандарту США Tier 4 Final и ЕС Stage IIIB. Отрасли промышленности и области применения двигателей C3.4B включают: сельскохозяйственная техника, подъемники, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, лесоводство, общепромышленная техника, оросительное оборудование, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, рыхлители, передвижные осветительные башни, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, специальное сельскохозяйственное оборудование, траншеекопатели, оборудование для выравнивания покрова, ландшафтных работ и подземных горных работ.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 60.3 Механическая мощность, л. с. 45.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 74.3 Механическая мощность, л. с. 55.4 Механическая мощность, кВтМ Less
Номинальная частота вращения 2200 и 2500 об/мин 2200 и 2500 об/мин Less

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Выбросы Соответствие требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и внедорожным стандартам Stage IIIB ЕС на выбросы загрязняющих веществ Соответствие требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и внедорожным стандартам Stage IIIB ЕС на выбросы загрязняющих веществ Less

Общего

Конфигурация двигателя. Рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Less
Диаметр цилиндров 99 мм (3,9 дюйма) 99 мм (3,9 дюйма) Less
Ход поршня 110 мм (4,3 дюйма) 110 мм (4,3 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 3,4 л (207,5 дюйма³) 3,4 л (207,5 дюйма³) Less
Забор воздуха С турбонаддувом (T) С турбонаддувом (T) Less
Степень сжатия 17:1 17:1 Less
Система сгорания Прямой впрыск Прямой впрыск Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Производительность системы охлаждения 6 л (6,3 кварты) 6 л (6,3 кварты) Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Длина 610 мм (24 дюйма) 610 мм (24 дюйма) Less
Ширина 653 мм (25,7 дюйма) 653 мм (25,7 дюйма) Less
Высота 829,5 мм (32,6 дюйма) 829,5 мм (32,6 дюйма) Less
Масса — приблизительная, чистая сухая (базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования) 251 кг (553,4 фунта) 251 кг (553,4 фунта) Less

Габаритные размеры системы очистки выхлопных газов (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Длина Пристенный поток: 541 мм (21,3 дюйма). Прямой поток: 509 мм (20 дюймов) Пристенный поток: 541 мм (21,3 дюйма). Прямой поток: 509 мм (20 дюймов) Less
Масса Пристенный поток: 20 кг (44 фунта). Прямой поток: 14 кг (30,8 фунта). Пристенный поток: 20 кг (44 фунта). Прямой поток: 14 кг (30,8 фунта). Less
Диаметр Пристенный поток: 180 мм (7,1 дюйма). Прямой поток: 149 мм (5,8 дюймов) Пристенный поток: 180 мм (7,1 дюйма). Прямой поток: 149 мм (5,8 дюймов) Less

Выбросы

Соответствие требованиям Tier 4 Final и ЕС Stage IIIB.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Высокая производительность

Технология Leading-edge обеспечивает значительное улучшение показателей мощности, крутящего момента, потребления топлива и отклика на команды. Технология предусматривает наличие систем турбонаддува одинарного действия с интеллектуальным перепускным клапаном, технологии долговечной топливораспределительной рампы высокого давления и сапунной системы с замкнутым контуром.

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.

Топливо и масло

Двигатели, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 Interim или Tier 4 Final, Stage IIIB или Stage IV, требуют использования дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD): максимальное содержание серы — 15 мг/кг, а также новых разработок моторных масел. Двигатели Cat® разработаны для использования биотоплива B20. Дополнительную информацию о топливе и маслах можно получить у дилера Cat.

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.

Низкие эксплуатационные расходы

Всемирная сеть сервисного обслуживания обеспечивает доступность и простоту техобслуживания. Оптимальный интервал между заменами масла — 500 часов. Возможность установки необслуживаемого прямоточного дизельного сажевого фильтра (DPF) для соответствия стандартам Tier 4 Final, Stage IIIB. Программа S·O·S℠, заказать которую можно у дилера Cat, позволяет определить интервалы замены масла и обеспечить оптимальную производительность.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы S•O•S℠
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Функция очистки выхлопных газов в соответствии со стандартами Tier 4 Final, Stage IIIB


Технологии и мощность. Выбранная технология дизельного сажевого фильтра (DPF) работает на протяжении всего рабочего цикла двигателя, что позволяет выполнять задачи быстро и эффективно. Эксплуатационные характеристики двигателя были улучшены для обеспечения максимальной мощности, а работа модуля уменьшения токсичности выхлопных газов является незаметной для оператора в большинстве рабочих циклов.


Монтаж. Многочисленное дополнительное оборудование, как подключаемое, так и не подключаемое к двигателю, обеспечивает клиента простыми и гибкими решениями для различных сфер применения.
Обслуживание. Интервалы удаления сажи из дизельного сажевого фильтра минимум 3000 моточасов для фильтра с пристенным потоком. Прямоточный дизельный сажевый фильтр не требует техобслуживания в течение всего срока эксплуатации двигателя.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Функция очистки выхлопных газов в соответствии со стандартами Tier 4 Interim, Stage IIIB


Регенерация. Дизельный сажевый фильтр (DPF) для пристенного потока: простая система позволяет оператору управлять оборудованием без потерь рабочего времени, производительности или мощности, связанных с непрерывной регенерацией. Не требуется вмешательство оператора, за исключением случаев, когда оператору требуется отключить активную регенерацию.


Установка. Многочисленное дополнительное оборудование, как подключаемое, так и не подключаемое к двигателю, обеспечивает клиента простыми и гибкими решениями для различных сфер применения.
Обслуживание. Интервал между удалениями сажи из дизельного сажевого фильтра (DPF) составляет не менее 3000 часов.

C3.4B, менее 56 кВт (75 л.с.) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Индукционные коллекторы
  • Выхлопные коллекторы

Система управления
  • Стартер
  • Генератор
  • электронного блока управления;
  • Датчики: скорость двигателя, давление масла и температура охлаждающей жидкости

Система охлаждения
  • Блоки охлаждения

Маховики и картеры маховиков
  • Картеры маховиков
  • Венцы маховика и стартера

Топливная система
  • Положения топливного фильтра
  • Топливный насос с общей топливораспределительной рампой и форсунки

Система смазки
  • Фильтры смазочного масла

Общего
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20° C (-4° F)
  • Окраска: Caterpillar yellow (желтая), дополнительные цвета — по заказу

Соответствие требованиям Система очистки выхлопных газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов EPA Tier 4 Final, ЕС Stage IIIB
  • Дизельный сажевый фильтр (DPF)
  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC)
  • Комплект гибких соединений с возможностью прямой или угловой (под углом 90°) установки, обеспечивающей гибкость