< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat® C6.6 ACERT поставляются с номинальными характеристиками в диапазоне от 89 до 129,4 кВтМ (119,3-173,5 л.с.М.) при 2200 об/мин. Эти характеристики соответствуют требованиям стандартов эквивалента Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и эквивалента ЕС Stage IIIB. Отрасли промышленности и области применения двигателей C6.6 ACERT включают: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные тракторы, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, комбайны/харвестеры, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, валочно-пакетирующие машины, лесоводство, вилочные погрузчики, общепромышленная техника, харвестеры, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, рыхлители, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, трелевщики, специальное сельскохозяйственное оборудование, разбрызгиватели, траншеекопатели и оборудование для подземных горных работ.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 119.3 Механическая мощность, л. с. 89.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 173.5 Механическая мощность, л. с. 129.4 Механическая мощность, кВтМ Less
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин Less

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Выбросы Соответствие требованиям эквивалента стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и эквивалента Stage IIIB ЕС Соответствие требованиям эквивалента стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и эквивалента Stage IIIB ЕС Less

Общего

Конфигурация двигателя. 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель Less
Диаметр цилиндров 105,0 мм (4,13 дюйма) 105,0 мм (4,13 дюйма) Less
Ход поршня 127 мм (5,00 дюйма) 127 мм (5,00 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 6,6 л (402,8 дюйма³) 6,6 л (402,8 дюйма³) Less
Забор воздуха С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Less
Степень сжатия 16,5:1 16,5:1 Less
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Производительность системы охлаждения 13,7 л (14,5 кварты) 13,7 л (14,5 кварты) Less
Система смазки (вместимость) 13-16 л (13,7-16,9 кварты) 13-16 л (13,7-16,9 кварты) Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Длина 1063,7 мм (41,9 дюйма) 1063,7 мм (41,9 дюйма) Less
Ширина 753 мм (29,6 дюйма) 753 мм (29,6 дюйма) Less
Высота 907 мм (35,7 дюйма) 907 мм (35,7 дюйма) Less
Масса — приблизительная, чистая сухая (базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования) 695 кг (1532 фунта) 695 кг (1532 фунта) Less

Габаритные размеры системы очистки выхлопных газов (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Длина 852,7 мм (33,6 дюйма) 852,7 мм (33,6 дюйма) Less
Ширина 364,6 мм (14,35 дюйма) 364,6 мм (14,35 дюйма) Less
Высота 352 мм (13,9 дюйма) 352 мм (13,9 дюйма) Less
Масса 40 кг (88,1 фунта) 40 кг (88,1 фунта) Less
Диаметр 283 мм (11,1 дюйма) 283 мм (11,1 дюйма) Less

Выбросы

Соответствуют требованиям эквивалента стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Interim и эквивалента ЕС Stage IIIB на выбросы загрязняющих веществ (в настоящее время не сертифицирован Агентством по охране)

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Высокая производительность

Доступны модели, оснащенные турбокомпрессором с интеллектуальным перепускным клапаном для обеспечения быстрого отклика, высокой мощности и увеличения крутящего момента.

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.

Топливо и масло

Двигатели, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 Interim или Tier 4 Final, Stage IIIB или Stage IV, требуют использования дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD): максимальное содержание серы — 15 мг/кг, а также новых разработок моторных масел. Двигатели Cat® разработаны для использования биотоплива B20. Дополнительную информацию о топливе и маслах можно получить у дилера Cat.

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.

Размер модели

Идеальны для применения с оборудованием, имеющим узкие моторные отсеки. Различные варианты установки помогают уменьшить общий размер модели.

Низкие эксплуатационные расходы

Всемирная сеть сервисного обслуживания обеспечивает доступность и простоту техобслуживания. Гидравлические толкатели, многорядные клиновидные ремни, очистка выхлопных газов с полным удалением сажи и 500-часовые интервалы между заменами масла снижают эксплуатационные расходы. Возможность выбора стороны двигателя для установки многих элементов, требующих обслуживания, что обеспечивает выбор технологического доступа. Программа S·O·SSM, записаться на которую можно у дилера Cat, позволяет определить интервалы замены масла и обеспечить оптимальную производительность.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Функция очистки выхлопных газов в соответствии со стандартами Tier 4 Interim, Stage IIIB


Регенерация. Пассивная регенерация, полностью прозрачная для оператора.


Установка. Широкий ассортимент впускных и выпускных клапанов, а также дистанционное оборудование, как подключаемое, так и не подключаемое к двигателю, обеспечивает гибкость для различных сфер применения.
Обслуживание. Дизельный сажевый фильтр (DPF), не требующий обслуживания в течение всего срока эксплуатации двигателя.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

C6.6 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Стандартные воздухоочистители

Система управления
  • Полная система электронного управления, все разъемы и элементы проводки водонепроницаемы и разработаны с учетом тяжелых условий эксплуатации вне дорог
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939, учитывающая все факторы шина CAN позволяют обеспечивать высокий уровень интеграции

Система охлаждения
  • Стандартная температура верхнего бака, равная 108 °C (226 °F), позволяет уменьшить размеры блока охлаждения
  • Смесь воды и гликоля 50:50

Маховики и картеры маховиков
  • Широкий выбор интерфейсов силовой передачи, включая класс SAE 1, класс SAE 2, и класс SAE 3 конфигурации

Топливная система
  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Технология ACERT™
  • Инновационная конструкция фильтра гарантирует максимальную защиту двигателя

Система смазки
  • Широкий выбор маслосборников для различных областей применения

Механизм отбора мощности (PTO)
  • Фланцы SAE A и SAE B с левой стороны. Дополнительный фланец SAE A, с возможностью установки с левой стороны. В некоторых областях применения мощность двигателя может отбираться с его передней части. Доступны устанавливаемые производителем компрессоры.

Соответствие требованиям очистки выхлопных газов / оборудования для контроля чистоты выбросов, в соответствии с эквивалентом EPA Tier 4 Interim, эквивалентом ЕС Stage IIIB
  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Комплект гибких 3-дюймовых соединений с возможностью прямой или угловой (под углами 45° и 90°) установки, обеспечивающей гибкость