< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat® C1.6 обеспечивают исключительную производительность в широком диапазоне скоростей при исключительной плотности мощности. Ультракомпактные размеры и обширный выбор функций делает эти двигатели идеальными для широкого диапазона работ в ограниченном пространстве и во внедорожных условиях. Возможность обслуживания с одной стороны упрощает работу и снижает общие эксплуатационные расходы владельца. Отрасли промышленности и области применения двигателей C1.6: наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры и измельчители, уплотнители/катки, строительная техника, лесоводство, общепромышленная техника, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, передвижные осветительные башни, насосы, траншеекопатели, оборудование для выравнивания покрова, ландшафтных работ и подземных горных работ. Двигатели C1.6 мощностью 24,6 и 26,5 кВтМ (33 и 35,5 л.с.) при частоте вращения 2800 и 3000 об/мин соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды Tier 4 Interim. Они поставляются в соответствии с требованиями стандарта Flexibility Агентства по охране окружающей среды США, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 33.0 Механическая мощность, л. с. 24.6 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 35.5 Механическая мощность, л. с. 26.5 Механическая мощность, кВтМ Less
Номинальная частота вращения 2800 и 3000 об/мин 2800 и 3000 об/мин Less

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Выбросы Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США Less

Общего

Конфигурация двигателя. 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель Less
Диаметр цилиндров 77 мм (3,03 дюйма) 77 мм (3,03 дюйма) Less
Ход поршня 81 мм (3,19 дюйма) 81 мм (3,19 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 1,508 л (92 дюйма³) 1,508 л (92 дюйма³) Less
Забор воздуха Без турбонаддува (NA) Без турбонаддува (NA) Less
Степень сжатия 22,9:1 22,9:1 Less
Система сгорания Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Система смазки (вместимость) 6,5 л (6,9 кварты) 6,5 л (6,9 кварты) Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Длина 591 мм (23,3 дюйма) 591 мм (23,3 дюйма) Less
Ширина 420 мм (16,5 дюйма) 420 мм (16,5 дюйма) Less
Высота 576 мм (22,7 дюйма) 576 мм (22,7 дюйма) Less
Масса, чистая сухая (базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования) 106,8 кг (235,5 фунта) 106,8 кг (235,5 фунта) Less

Выбросы

Соответствует требованиям на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США. Соответствует требованиям стандарта Flexibility Агентства по охране окружающей среды США, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Высокая производительность

Значительное увеличение крутящего момента обеспечивает впечатляющую производительность в широком диапазоне скоростей при низких эксплуатационных расходах.

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.

Размер модели

Ультракомпактные размеры обеспечивают простоту установки, а также исключительную плотность мощности.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы SOSSM образец
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

C1.6 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Впускной коллектор с различными впускными отверстиями.

Система управления
  • Генератор 12 В, 40 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения
  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Варианты вентиляторов системы охлаждения

Маховик и картер маховика
  • Класс SAE 6 1/2, маховик
  • Варианты класса SAE 5 или стандартный картер маховика опорной плиты

Топливная система
  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Электромагнит с электронным отключением (ESOS)

Система смазки
  • Фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла
  • Маслосборник смазочного масла

Общего
  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор — боковой выпуск
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20° C (-4° F)
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Окраска: Caterpillar yellow (желтая), дополнительные цвета — по заказу