< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat® C6.6 ACERT гарантируют прекрасный баланс прочности, топливной эффективности и низкого уровня выбросов. Тщательно протестированные двигатели используют общие топливораспределительные рампы Cat и современные системы управления, чтобы обеспечить максимальное время бесперебойной работы в самых суровых условиях. Они доказали, что могут справляться с самыми сложными задачами и обеспечивать великолепную производительность, которая превосходит ожидания самых требовательных пользователей. Отрасли промышленности и области применения двигателей C6.6 ACERT: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные тракторы, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, комбайны/харвестеры, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, валочно-пакетирующие машины, лесоводство, вилочные погрузчики, общепромышленная техника, харвестеры, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, рыхлители, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, трелевщики, специальное сельскохозяйственное оборудование, разбрызгиватели, траншеекопатели и оборудование для подземных горных работ. Двигатели C6.6 ACERT мощностью 89-205 кВтМ (119-275 л.с.) при частоте вращения 2200-2500 об/мин соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ EPA Tier 3 и ЕС Stage IIIA или эквивалентных им. Они поставляются в соответствии с требованиями Агентства по охране окружающей среды США, стандарта Flexibility ЕС и других регионов, регулируемых и не регулируемых стандартами.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 119.0 Механическая мощность, л. с. 89.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 275.0 Механическая мощность, л. с. 205.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Номинальная частота вращения 2200-2500 об/мин 2200-2500 об/мин Less

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Выбросы Соответствие требованиям Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Соответствие требованиям Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Less

Общего

Конфигурация двигателя. 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель Less
Диаметр цилиндров 105 мм (4,13 дюйма) 105 мм (4,13 дюйма) Less
Ход поршня 127 мм (5,0 дюйма) 127 мм (5,0 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 6,6 л (402,8 дюйма³) 6,6 л (402,8 дюйма³) Less
Забор воздуха С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Less
Степень сжатия 16,2:1 16,2:1 Less
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less

Габаритные размеры двигателя (Приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Длина 929 мм (36,6 дюйма) 929 мм (36,6 дюйма) Less
Ширина 668 мм (26,3 дюйма) 668 мм (26,3 дюйма) Less
Высота 797 мм (31,4 дюйма) 797 мм (31,4 дюйма) Less
Масса, чистая сухая (базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования) 506 кг (1116 фунтов) 506 кг (1116 фунтов) Less

Выбросы

Соответствует требованиям EPA Tier 3 и ЕС Stage IIIA или эквивалентных им. Соответствует требованиям стандарта Flexibility Агентства по охране окружающей среды США, стандарта Flexibility ЕС, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.

Размер модели

Идеальны для применения с оборудованием, имеющим узкие моторные отсеки. Различные варианты установки помогают уменьшить общий размер модели.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы SOSSM образец
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

C6.6 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Турбонаддув
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления
  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Электронный блок управления ADEM™ A4 (ЭБУ)

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков
  • Варианты класса SAE 2 или класс SAE 3, картер маховика

Топливная система
  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Технология ACERT™
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Система смазки
  • Сапун картера
  • Маслоохладитель.
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Передний поддон картера двигателя
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с приводом от шестерни

Общего
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20° C (-4° F)
  • Окраска: Caterpillar yellow (желтая), дополнительные цвета — по заказу