Промышленные дизельные силовые установки — для регионов со строгими требованиями Промышленные дизельные силовые установки — для регионов со строгими требованиями

Компания Caterpillar предоставит решение для работы в самых сложных условиях. Наши интегрированные силовые установки соответствуют действующим стандартам выбросов загрязняющих веществ. Опыт, накопленный нами, движет нас вперед: от "мгновенной" установки до технической поддержки продукции, соответствующей мировым стандартам — промышленные силовые установки Cat обеспечивают максимально выгодные решения.

Промышленные дизельные силовые установки — для регионов со строгими требованиями

C3.4B, более 56 кВт (75 л.с.)
C3.4B, более 56 кВт (75 л.с.)
C3.4B, более 56 кВт (75 л.с.)
Минимальная мощность
100.0 Механическая мощность, л. с. 74.5 Механическая мощность, кВтМ
Максимальная мощность
115.0 Механическая мощность, л. с. 86.0 Механическая мощность, кВтМ
Выбросы
Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС для внедорожных машин. Соответствие требованиям Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Interim или Stage IIIB ЕС, также доступны эквивалентные им номинальные характеристики при следовании требованиям Flex Агентства по охране окружающей среды США или ЕС. Соответствие требованиям Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС для внедорожных машин. Соответствие требованиям Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Interim или Stage IIIB ЕС, также доступны эквивалентные им номинальные характеристики при следовании требованиям Flex Агентства по охране окружающей среды США или ЕС.
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
Мы постоянно разрабатываем и совершенствуем передовые технологии, которые помогают повысить производительность и эффективность вашего оборудования.