< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Двигатель Cat® C2.2 для промышленных силовых установок поставляется с номинальными характеристиками мощности: 36,4 кВтМ (48,8 л.с.М.) при 2800-3000 об/мин. Двигатели этой мощности соответствуют требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Характеристики мощности: 44,7-45,5 кВтМ (59,9-61,0 л.с.М.) при 2800-3000 об/мин соответствуют требованиям стандартов Tier 4 Final и ЕС Stage IIIB. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat ® представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью предварительно собраны, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются в готовом виде для широкого ряда применений, включая орошение, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Номинальная мощность

Минимальная мощность 48.7 Механическая мощность, л. с. 36.3 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная мощность 61.0 Механическая мощность, л. с. 45.5 Механическая мощность, кВтМ Less
Номинальная частота вращения 2800-3000 об/мин 2800-3000 об/мин Less

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Выбросы Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Less

Общего

Конфигурация двигателя. 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель Less
Диаметр цилиндров 84 мм (3,3 дюйма) 84 мм (3,3 дюйма) Less
Ход поршня 100 мм (3,9 дюйма) 100 мм (3,9 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 2,216 л (135 дюймов³) 2,216 л (135 дюймов³) Less
Забор воздуха Без (NA) или с (T) турбонаддувом Без (NA) или с (T) турбонаддувом Less
Степень сжатия 23,3:1 23,3:1 Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Производительность системы охлаждения 6,98 л (7,4 кварты) 6,98 л (7,4 кварты) Less
Система смазки (вместимость) 10,6 л (11,2 кварты) 10,6 л (11,2 кварты) Less

Габаритные размеры силовой установки (приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Длина 946-973 мм (37,2-38,2 дюйма) 946-973 мм (37,2-38,2 дюйма) Less
Ширина 513-590 мм (20,2-23,2 дюйма) 513-590 мм (20,2-23,2 дюйма) Less
Высота 854-973 мм (33,6-38,3 дюйма) 854-973 мм (33,6-38,3 дюйма) Less
Масса — приблизительная, чистая сухая (стандартная конфигурация без масла, системы охлаждения, муфты сцепления, компрессора, системы кондиционирования) 218-228 кг (480-502 фунта) 218-228 кг (480-502 фунта) Less

Габаритные размеры системы очистки выхлопных газов (приблизительные. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Диаметр 198 мм (7,8 дюйма) 198 мм (7,8 дюйма) Less
Масса 16 кг (35,3 фунта) 16 кг (35,3 фунта) Less

Выбросы

Соответствует требованиям EPA Tier 4 Final, ЕС Stage IIIA или ЕС Stage IIIB.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Высокая производительность

Данная установка с радиаторным охлаждением обеспечивает впечатляющую производительность при скорости до 3000 об./мин.

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.

Комплект

Ультракомпактные размеры обеспечивают простоту установки, а также исключительную плотность. Конструкция радиаторов и расположение воздушных фильтров обеспечивают простоту установки.

Низкие эксплуатационные расходы

Односторонний технологический доступ облегчает и упрощает техобслуживание. Стандартный интервал между техобслуживанием составляет 500 часов.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы SOSSM образец
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Функция очистки выхлопных газов в соответствии со стандартами Tier 4 Final, Stage IIIB


Регенерация. Пассивная регенерация, высокоэффективная в большинстве условий эксплуатации и циклов. Автоматическая резервная система активной регенерации для работы под небольшой нагрузкой или в неблагоприятных эксплуатационных циклах. Дизельный сажевый фильтр (DPF) для пристенного потока и прямоточный каталитический нейтрализатор (DOC) для эффективного удаления и обработки выбросов.


Установка. Многочисленное дополнительное оборудование, как подключаемое, так и не подключаемое к двигателю, обеспечивает клиента простыми и гибкими решениями для различных сфер применения.
Обслуживание. Интервал между удалениями сажи из дизельного сажевого фильтра (DPF) составляет не менее 3000 часов.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

C2.2 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Впускной коллектор

Система управления
  • Генератор 12 В, 65 А
  • Генератор 12 В, 85 А, соответствующий требованиям Tier 4 Final
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения
  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Установленный воздухоочиститель
  • Установленные радиатор и вентилятор

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 7 1/2, маховик
  • Класс SAE 4 картер маховика

Топливная система
  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Электромагнит с электронным отключением (ESOS)

Система смазки
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла
  • Маслосборник смазочного масла

Механизм отбора мощности (PTO)
  • Подключение механизма отбора мощности (МОМ)
  • Привод отбора мощности SAE A (соответствует требованиям Tier 4 Final, Stage IV)

Общего
  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор — боковой выпуск
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20° C (-4° F)
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Окраска: Caterpillar yellow (желтая), дополнительные цвета — по заказу

Соответствие требованиям Система очистки выхлопных газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов EPA Tier 4 Final, ЕС Stage IIIB
  • Дизельный сажевый фильтр (DPF) с различными выпускными клапанами
  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC)
  • Система пассивной регенерации с резервным питанием