< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat® C6.6 ACERT™ для промышленных силовых установок поставляются мощностью от 129,5 до 168 кВтМ (173,7-225,3 л.с.М.) при частоте вращения 1800-2500 об/мин. Эти характеристики соответствуют требованиям стандартов, EPA Tier 3 и ЕС Stage IIIA или эквивалентных им. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat ® представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью предварительно собраны, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются в готовом виде для широкого ряда применений, включая орошение, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Номинальная мощность

Минимальная номинальная мощность 173.7 Механическая мощность, л. с. 129.5 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 225.0 Механическая мощность, л. с. 168.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин Less

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Выбросы Соответствие требованиям Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Соответствие требованиям Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Less

Общего

Конфигурация двигателя. 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель Less
Диаметр цилиндров 105 мм (4,1 дюйма) 105 мм (4,1 дюйма) Less
Ход поршня 127 мм (5,0 дюйма) 127 мм (5,0 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 6,6 л (402,8 дюйма³) 6,6 л (402,8 дюйма³) Less
Забор воздуха С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Less
Степень сжатия 16,2:1 16,2:1 Less
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less

Габаритные размеры силовой установки (приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Длина 1708 мм (67,23 дюйма) 1708 мм (67,23 дюйма) Less
Ширина 767 мм (30,2 дюйма) 767 мм (30,2 дюйма) Less
Высота 1144 мм (45 дюймов) 1144 мм (45 дюймов) Less
Масса — чистая сухая (стандартная конфигурация без масла, системы охлаждения, муфты сцепления, компрессора, системы кондиционирования) 709 кг (1563 фунта) 709 кг (1563 фунта) Less

Выбросы

Соответствует требованиям EPA Tier 3 и ЕС Stage IIIA или эквивалентных им. Соответствует требованиям стандарта Flexibility Агентства по охране окружающей среды США, стандарта Flexibility ЕС, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Высокая производительность

Поддерживая максимальное значение крутящего момента, двигатель обеспечивает максимальный в своем классе отбор мощности.

Низкие эксплуатационные расходы

Всемирная сеть сервисного обслуживания обеспечивает доступность и простоту техобслуживания. Гидравлические толкатели, многорядные клиновидные ремни, очистка выхлопных газов с полным удалением сажи и 500-часовые интервалы между заменами масла снижают эксплуатационные расходы. Возможность выбора стороны двигателя для установки многих элементов, требующих обслуживания, что обеспечивает выбор технологического доступа. Программа S·O·SSM, записаться на которую можно у дилера Cat, позволяет определить интервалы замены масла и обеспечить оптимальную производительность.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы SOSSM образец
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Высокая производительность

Поддерживая максимальное значение крутящего момента, двигатель обеспечивает максимальный в своем классе отбор мощности.

C6.6 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Установленный воздушный фильтр и турбокомпрессор

Система управления
  • Генератор 12 В, 14 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения
  • Вентилятор (нагнетательный или всасывающий)
  • Привод вентилятора
  • Радиатор
  • Водяной насос

Маховики и картеры маховиков
  • Варианты класса SAE 2 или класс SAE 3, картер маховика

Топливная система
  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Технология ACERT™
  • Инновационная конструкция фильтра гарантирует максимальную защиту двигателя

Система смазки
  • Маслоохладитель.
  • Фильтр смазочного масла
  • Маслоналивная горловина распределительного механизма

Механизм отбора мощности (PTO)
  • Механизм отбора мощности (МОМ) SAE A или SAE B, устанавливаемый спереди, (142/280 Н·м)

Общего
  • Окраска: Caterpillar yellow (желтая), дополнительные цвета — по заказу