< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat® C7 ACERT™ для промышленных силовых установок поставляются с номинальной механической мощностью от 168 до 205 кВтМ (225–275 л.с.М.) при частоте вращения 1800–2200 об/мин. Двигатели этой мощности соответствуют требованиям Stage II Китая, стандартов, эквивалентных EPA Tier 3 и ЕС Stage IIIA или эквивалентных им. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat ® представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью предварительно собраны, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются в готовом виде для широкого ряда применений, включая орошение, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Номинальная мощность

Минимальная номинальная мощность 225.0 Механическая мощность, л. с. 168.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 275.0 Механическая мощность, л. с. 205.0 Механическая мощность, кВтМ Less
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин Less

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Выбросы Соответствие требованиям Stage II Китая, стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Соответствие требованиям Stage II Китая, стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Less

Общего

Конфигурация двигателя. 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель Less
Диаметр цилиндров 110 мм (4,33 дюйма) 110 мм (4,33 дюйма) Less
Ход поршня 127 мм (5,0 дюйма) 127 мм (5,0 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 7,2 л (442 дюйма³) 7,2 л (442 дюйма³) Less
Забор воздуха С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Less
Степень сжатия 17:1 17:1 Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less

Габаритные размеры силовой установки (приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Длина 2029,5 мм (79,9 дюйма) 2029,5 мм (79,9 дюйма) Less
Ширина 974,8 мм (38,4 дюйма) 974,8 мм (38,4 дюйма) Less
Высота 1986,3 мм (78,2 дюйма) 1986,3 мм (78,2 дюйма) Less
Масса — чистая сухая (стандартная конфигурация без масла, системы охлаждения, муфты сцепления, компрессора, системы кондиционирования) 1250 кг (2756 фунтов) 1250 кг (2756 фунтов) Less

Выбросы

Соответствует требованиям EPA Tier 3 и ЕС Stage IIIA или эквивалентных им. Соответствует требованиям стандарта Flexibility Агентства по охране окружающей среды США, стандарта Flexibility ЕС, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Размер модели

Исключительная плотность мощности обеспечивает стандартизацию среди широкого спектра работ. Различные варианты установки помогают уменьшить общий размер модели. Идеальны для применения с оборудованием, имеющим узкие моторные отсеки.

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

C7 ACERT™ Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Турбонаддув
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления
  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Электронный блок управления ADEM™ A4 (ЭБУ)

Система охлаждения
  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система
  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 1, картер маховика

Топливная система
  • Система впрыска топлива, оснащенная системой HEUI™
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Технология ACERT™
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Система смазки
  • Сапун картера
  • Маслоохладитель.
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Передний поддон картера двигателя
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с приводом от шестерни

Общего
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20° C (-4° F)
  • Окраска: Caterpillar yellow (желтая), дополнительные цвета — по заказу