< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатель Cat® C1.5 для промышленной силовой установки поставляется мощностью 24,2 кВтМ (32,5 л.с.М.) при 3000 об/мин. Двигатели этой мощности соответствуют требованиям стандартов Tier 4 Interim, ЕС Stage IIIA или эквивалентных им. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat ® представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью предварительно собраны, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются в готовом виде для широкого ряда применений, включая орошение, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Номинальная мощность

Минимальная номинальная мощность 32.5 Механическая мощность, л. с. 24.2 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 32.5 Механическая мощность, л. с. 24.2 Механическая мощность, кВтМ Less
Номинальная частота вращения 3000 об/мин 3000 об/мин Less

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Выбросы Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Less

Общего

Конфигурация двигателя. Рядный, 3-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель Рядный, 3-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель Less
Диаметр цилиндров 84 мм (3,3 дюйма) 84 мм (3,3 дюйма) Less
Ход поршня 90 мм (3,5 дюйма) 90 мм (3,5 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 1,496 л (91 дюйм³) 1,496 л (91 дюйм³) Less
Забор воздуха Без турбонаддува (NA) Без турбонаддува (NA) Less
Степень сжатия 22,5:1 22,5:1 Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Производительность системы охлаждения 5,98 л (6,3 кварты) 5,98 л (6,3 кварты) Less
Система смазки (вместимость) 6 л (6,3 кварты) 6 л (6,3 кварты) Less

Габаритные размеры силовой установки (приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Длина 820 мм (32,3 дюйма) 820 мм (32,3 дюйма) Less
Ширина 497 мм (19,6 дюйма) 497 мм (19,6 дюйма) Less
Высота 793 мм (31,2 дюйма) 793 мм (31,2 дюйма) Less
Масса — чистая сухая (стандартная конфигурация без масла, системы охлаждения, муфты сцепления, компрессора, системы кондиционирования) 175 кг (385,8 фунта) 175 кг (385,8 фунта) Less

Выбросы

Соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды Tier 4 Interim. Соответствует требованиям стандарта Flexibility Агентства по охране окружающей среды США, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Высокая производительность

Данная установка с радиаторным охлаждением обеспечивает впечатляющую производительность при скорости до 3000 об./мин.

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.

Комплект

Ультракомпактные размеры обеспечивают простоту установки, а также исключительную плотность. Конструкция радиаторов и расположение воздушных фильтров обеспечивают простоту установки.

Низкие эксплуатационные расходы

Односторонний технологический доступ облегчает и упрощает техобслуживание. Стандартный интервал между техобслуживанием составляет 500 часов.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

C1.5 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Впускной коллектор

Система управления
  • Генератор 12 В, 65 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей
  • Генератор 12 В, 85 А, соответствующий требованиям Tier 4 Final

Система охлаждения
  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Установленный воздухоочиститель
  • Установленные радиатор и вентилятор

Маховик и картер маховика
  • Без турбонаддува: класс SAE 7 1/2, маховик
  • Варианты класса SAE 4, класс SAE 5 или стандартный картер маховика опорной плиты

Топливная система
  • Топливный насос высокого давления
  • Топливный фильтр
  • Электромагнит с электронным отключением (ESOS)

Система смазки
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла
  • Маслосборник смазочного масла

Механизм отбора мощности (PTO)
  • Обеспечение направленного назад МОМ распределительного механизма

Общего
  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор — боковой выпуск
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20° C (-4° F)
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Окраска: Caterpillar yellow (желтая), дополнительные цвета — по заказу