< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатели Cat® C2.2 для промышленных силовых установок поставляются с номинальной механической мощностью от 37,3 до 49,2 кВтМ (50–65,9 л.с.М.) при частоте вращения 2800–3000 об/мин. Эти характеристики соответствуют требованиям стандартов, Tier 4 Interim, ЕС Stage IIIA или эквивалентных им. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat ® представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью предварительно собраны, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются в готовом виде для широкого ряда применений, включая орошение, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Номинальная мощность

Минимальная номинальная мощность 50.0 Механическая мощность, л. с. 37.3 Механическая мощность, кВтМ Less
Максимальная номинальная мощность 65.9 Механическая мощность, л. с. 49.2 Механическая мощность, кВтМ Less
Номинальная частота вращения 2800-3000 об/мин 2800-3000 об/мин Less

Стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Выбросы Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Соответствие требованиям Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Less

Общего

Конфигурация двигателя. 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель Less
Диаметр цилиндров 84 мм (3,3 дюйма) 84 мм (3,3 дюйма) Less
Ход поршня 100 мм (3,9 дюйма) 100 мм (3,9 дюйма) Less
Рабочий объем двигателя 2,216 л (135 дюймов³) 2,216 л (135 дюймов³) Less
Забор воздуха Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом (T) или с турбонаддувом с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом (T) или с турбонаддувом с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Less
Степень сжатия 23,3:1 23,3:1 Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Производительность системы охлаждения 6,98 л (7,4 кварты) 6,98 л (7,4 кварты) Less
Система смазки (вместимость) 10,6 л (11,2 кварты) 10,6 л (11,2 кварты) Less

Габаритные размеры силовой установки (приблизительно. Окончательные размеры зависят от выбранного дополнительного оборудования)

Длина 946-973 мм (37,24-38,3 дюйма) 946-973 мм (37,24-38,3 дюйма) Less
Ширина 513-590 мм (20,3-23,23 дюйма) 513-590 мм (20,3-23,23 дюйма) Less
Высота 854-973 мм (33,62-38,3 дюйма) 854-973 мм (33,62-38,3 дюйма) Less
Масса — чистая сухая (стандартная конфигурация без масла, системы охлаждения, муфты сцепления, компрессора, системы кондиционирования) 218-228 кг (480-502 фунта) 218-228 кг (480-502 фунта) Less

Выбросы

Соответствуют требованиям стандартов Соответствие требованиям Tier 4 Interim, ЕС Stage IIIA или эквивалентных им.

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

Высокая производительность

Данная установка с радиаторным охлаждением обеспечивает впечатляющую производительность при скорости до 3000 об./мин.

Топливная эффективность

Расход топлива оптимизирован для соответствия рабочим циклам широкого ряда оборудования в различных областях применения при сохранении низкого уровня эксплуатационных расходов.

Широкий ряд областей применения

Лучший в отрасли диапазон конфигурируемых характеристик и опций для применения при погрузке и разгрузке, в наземной поддержке воздушных судов, в строительстве, сельскохозяйственной, горнодобывающей и других промышленных отраслях.

Комплект

Ультракомпактные размеры обеспечивают простоту установки, а также исключительную плотность. Конструкция радиаторов и расположение воздушных фильтров обеспечивают простоту установки.

Низкие эксплуатационные расходы

Односторонний технологический доступ облегчает и упрощает техобслуживание. Стандартный интервал между техобслуживанием составляет 500 часов.

Качество

Двигатели Cat производятся со строгим соблюдением стандартов для удовлетворения всех требований заказчиков.

Техническая поддержка мирового класса через всемирную сеть дилерских предприятий Cat

  • Запланированное техническое обслуживание, включая плановое взятие проб масла для программы SOSSM
  • Соглашения о поддержке клиентов (CSA)
  • Расширенная программа обслуживания Caterpillar (ESC)
  • Превосходное обслуживание клиентов в сети дилеров
  • Широкая дилерская сервисная сеть в соответствии с программой Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Надежный, малошумный и долговечный двигатель

Технологии производства и обработки мирового класса в сочетании с проверенной конструкцией двигателя позволяют гарантировать надежность, бесшумность, долговечность и производительность.

C2.2 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Впускной коллектор

Система управления
  • Генератор 12 В, 65 А
  • Генератор 12 В, 85 А, соответствующий требованиям Tier 4 Final
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения
  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Установленный воздухоочиститель
  • Установленные радиатор и вентилятор

Маховики и картеры маховиков
  • Класс SAE 7 1/2, маховик
  • Класс SAE 4 картер маховика

Топливная система
  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Электромагнит с электронным отключением (ESOS)

Система смазки
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла
  • Маслосборник смазочного масла

Механизм отбора мощности (PTO)
  • Подключение механизма отбора мощности (МОМ)
  • Привод отбора мощности SAE A (соответствует требованиям Tier 4 Final, Stage IV)

Общего
  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор — боковой выпуск
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20° C (-4° F)
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Окраска: Caterpillar yellow (желтая), дополнительные цвета — по заказу