< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Двигатель M 46 DF, созданный на базе успешного двигателя M 43 C MaK с умеренной частотой вращения коленчатого вала, был разработан компанией Caterpillar Motoren в г. Киль, чтобы улучшить надежность и увеличить срок службы M 43 C, не теряя ведущего положения в своем классе в плане эксплуатационной эффективности. Простая конструкция M 46 DF обеспечивает быстрый и легкий доступ к системе и компонентам, отвечающим за работу, упрощает обслуживание и ремонт, что является отличительной чертой продукции MaK. Работая на газовом и жидком (судовое дизельное топливо, мазут) топливе, двигатель M 46 DF отвечает требованиям на выбросы загрязняющих веществ IMO III, работая в газовом режиме и впрыскивая небольшой объем топлива для контроля температуры сгорания. Особое внимание было уделено потребностям клиентов относительно безопасности и надежности эксплуатации при различных нагрузках и разном качестве газа.

Номинальная мощность

Диапазон мощности 10 800–15 440 кВт 10 800–15 440 кВт Less

Технические характеристики двигателя

Диапазон скоростей 500 / 514 об/мин 500 / 514 об/мин Less
Выбросы IMO II в дизельном режиме / IMO III в газовом режиме IMO II в дизельном режиме / IMO III в газовом режиме Less
Забор воздуха Турбонаддув Турбонаддув Less
Диаметр цилиндров 18.11 дюймы 460.0 мм Less
Ход поршня 24.02 дюймы 610.0 мм Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки / по часовой стрелке Против часовой стрелки / по часовой стрелке Less
Конфигурация 12, 16 цилиндров 12, 16 цилиндров Less
Рабочий объем 6181.7 дюйм3 101.3 л/цилиндров Less

Размеры и масса

Минимальная сухая масса 352740.0 фунты 160.0 т Less
Минимальная длина 387.7 дюймы 9847.0 мм Less
Максимальная длина 470.2 дюймы 11943.0 мм Less
Минимальная высота 200.7 дюймы 5098.0 мм Less
Максимальная высота 201.7 дюймы 5122.0 мм Less
Минимальная ширина 153.1 дюймы 3890.0 мм Less
Максимальная ширина 158.5 дюймы 4027.0 мм Less

Простота эксплуатации

Простота обслуживания

Работа на природном газе с минимальным метановым числом 55 возможна при сниженной нагрузке.

Поддерживает работу на мазуте согласно CIMAC H55/K55 в дизельном режиме.

VM 46 DF Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Глушитель / фильтр воздухозаборника

Система управления
  • Блок распределения нагрузки
  • Модульная система защиты и управления аварийной сигнализацией (MACS, Modular Alarm Control Protection System)
  • Регулятор скорости

Система охлаждения
  • Система электрического предварительного подогрева охлаждающей жидкости
  • Насос охлаждающей жидкости HT (с приводом от двигателя)
  • Двухступенчатый охладитель наддувочного воздуха

Выхлопная система
  • Температурный шов для выхлопных газов
  • Изолированные коллекторы выхлопных газов
  • Турбокомпрессор со стороны маховика / с противоположной от маховика стороны

Топливная система
  • Циркуляционный топливный насос (с электрическим приводом / только для судового дизельного топлива/судового газойля)
  • Топливный фильтр с индикатором
  • Клапан давления топлива (устанавливается отдельно / только для судового дизельного топлива/судового газойля)

Газовая система
  • Блок газовых клапанов

Контрольно-измерительные приборы
  • Кнопки и лампы управления
  • Рычаг аварийного останова
  • Панель местного управления
  • Индикатор давления и температуры

Система смазки
  • Сухой отстойник
  • Пластинчатый охладитель смазочного масла (отдельно)
  • Насос подачи смазочного масла (с приводом от двигателя)
  • Предохранительный фильтр смазочного масла
  • Самоочищающийся фильтр смазочного масла
  • Клапан регулирования давления

Система креплений
  • Сверхгибкое соединение
  • Жесткое крепление

Система пуска
  • Электрическое устройство для проворачивания двигателя
  • Пусковой воздушный клапан

Общего
  • Подъемное устройство (аренда)
  • Расчет крутильных колебаний (TVC, Torsional Vibration Calculation)

VM 46 DF Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Клапан отключения воздухозаборника
  • Переходник воздухозаборника
  • Температурный шов
  • Глушитель / фильтр

Система управления
  • Система аварийной сигнализации двигателя
  • Система дистанционного управления
  • Индикаторы дистанционного управления (давление пускового воздуха, частота вращения коленчатого вала и др.)
  • Стартер для насосов с электрическим приводом
  • ИБП, 24 В пост. тока

Система охлаждения
  • Система предварительного подогрева охлаждающей жидкости для термомасла / пара / электрическ.
  • Пластинчатый охладитель FW/SW
  • Насос охлаждающей воды HT (с электрическим приводом)
  • Насос охлаждающей воды LT (с электрическим приводом)
  • Насос охлаждения морской воды (с электрическим приводом)
  • Клапан управления температурой

Выхлопная система
  • Модуль вентилирования выхлопных газов
  • Глушитель (с искрогасителем или без него)

Топливная система
  • Охладитель мазута
  • Конечная система предварительного подогрева мазута
  • Клапан регулирования давления мазута
  • Автоматический самоочищающийся фильтр мазута
  • Насосы подачи и подпитки мазута (с электрическим приводом)
  • Модули обработки и подачи мазута
  • Устройство управления вязкостью мазута
  • Бак для смешивания

Газовая система
  • Счетчик расхода газа
  • Блок испарения СПГ

Система смазки
  • Центрифуга смазочного масла
  • Насос смазочного масла (с электрическим приводом)
  • Модули обработки смазочного масла и комплексные модули
  • Насос предпускового смазочного масла (с электрическим приводом)
  • Клапан управления температурой
  • Мокрый отстойник с измерительным щупом

Система креплений
  • Гибкие соединения трубопроводов
  • Упругое крепление

Тяговая система
  • Система управления
  • Подруливающие устройства

Система пуска
  • Пусковой воздушный компрессор
  • Пусковой воздушный ресивер

Общего
  • Соединение МОМ двигателя
  • Генератор МОМ
  • Вал МОМ с противоположной от маховика стороны
  • Редуктор
  • Соединение МОМ редуктора