< Назад

Судовой тяговый двигатель Cat® C12 доступен в номиналах мощности от 253 кВтМ (340 л.с. М) 345 л.с. до 522 кВтМ (700 л.с.М) 710 л.с. Это 12-литровый, рядный, 6-цилиндровый дизельный двигатель (729 дюймов3) с турбонаддувом, промежуточным охлаждением и электронным управлением. Благодаря электронной системе впрыска топлива с насос-форсунками эти двигатели являются экологически безопасными агрегатами с максимальной производительностью и экономией топлива. Судовой двигатель C12 заменяет судовой двигатель 3196. Поставляется со стандартными позициями, согласно ведомости технических характеристик. Также доступен широкий диапазон дополнительного оборудования под нужды ваших коммерческих и прогулочных судов.
Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Судовые дизельные тяговые двигатели Cat® C12 с номинальной мощностью 340–490 л.с. М (254-366 кВтМ) при 1800–2300 об/мин соответствуют требованиям стандартов IMO II на выбросы загрязняющих веществ. Исключением стал двигатель мощностью 497 л.с. (490 л.с.М). Он при 2300 об/мин отвечает требованиям стандарта IMO I. Благодаря электронной системе впрыска топлива с насос-форсунками двигатели C12 являются экологически безопасными агрегатами с максимальной производительностью и экономией топлива. Также доступен широкий диапазон дополнительного оборудования под нужды ваших коммерческих и прогулочных судов.

Номинальная мощность

Диапазон мощности Механическая мощность 340–490 л.с. М (254–366 кВтМ) Механическая мощность 340–490 л.с. М (254–366 кВтМ) Less

Технические характеристики двигателя

Диапазон скоростей 1800–2300 об/мин 1800–2300 об/мин Less
Выбросы IMO I, IMO II IMO I, IMO II Less
Забор воздуха TA TA Less
Диаметр цилиндров 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Ход поршня 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 732.0 дюйм3 12.0 Н Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Less

Размеры и масса

Сухая масса 2588.0 фунты 1174.0 кг Less
Длина 62.0 дюймы 1574.0 мм Less
Высота 39.5 дюймы 1005.0 мм Less
Ширина 38.1 дюймы 969.0 мм Less

Система управления ADEM III

Дополнительные входы и выходы управления, поддержка дополнительных функций, дополнительные функции контроля, возможность расширения для наращивания мощности в будущем

Самая продвинутая электронная система управления

Контроль оборотов двигателя без регулировки, рабочие характеристики определяются клиентом, система защиты и предупреждения, доступны дополнительные дисплеи

Расширяемость на будущее

Электронная система управления имеет дополнительные возможности для будущего расширения, что обеспечивает продолжительный срок полезной службы.

Усовершенствованный выпускной коллектор

Обеспечивает беспрепятственный проход для оптимизированного потока выхлопных газов в турбокомпрессор, что позволяет получить больше полезной энергии и снизить температуру выхлопных газов.

Простота замены на 3196

C12 имеет тот же физический размер, ту же площадь установки и те же точки подсоединения, что и двигатель 3196, а также те же дополнительные приспособления.

Система контроля особой комплектации

Caterpillar предлагает несколько систем мониторинга в формате "plug and play", отображающих полный перечень данных: от базовых рабочих параметров двигателя до коэффициента нагрузки двигателя и сводных данных о поездке. За дополнительной информацией обратитесь к местному дилеру Caterpillar —по вопросу систем судовой индикации питания (MPD), судовой аналоговой индикации питания (MAPD), а также дисплея Engine VisionDisplay (EVD).

Техническая поддержка

Обслуживание продукции Caterpillar выполняется квалифицированными техниками более чем в 1800 авторизованных сервисных центрах. Воспользуйтесь нашим интернет-локатором дилеров www.cat.com, чтобы определить ближайшие к вам точки расположения дилеров Caterpillar.

Гарантия

Судовые тяговые двигатели C-12 для коммерческого применения покрываются гарантией на 12 месяцев с момента поставки конечному пользователю. Для двигателей, которые используются на некоммерческих прогулочных судах, гарантийный срок составляет 24 месяца, начиная с даты поставки, без ограничения часов наработки. На отдельные компоненты двигателей распространяется гарантия 60 месяцев с момента поставки конечному пользователю, без ограничения часов наработки.

Расширенное техническое обслуживание (ESC)

Срок расширенного технического обслуживания двигателя составляет до 60 месяцев с даты поставки. Эту услугу можно приобрести у местного дилера Caterpillar.

C12 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха - морская вода, коррозионностойкий, охладитель воздуха / отвод картерных газов (закрытая система), турбокомпрессор, охлаждение через рубашку

Система управления
  • Электронное регулирование, режим холодного запуска, компенсация мощности по температуре топлива, программируемые низкие обороты холостого хода, электронная диагностика и регистрация неисправностей, контроль двигателя и трансмиссии (скорость, температура, давление), регулирование соотношения компонентов топливной смеси, выключатель аварийного останова (только классы A и B)

Система охлаждения
  • Термостат и корпус, рубашка охлаждающей воды, привод от шестерни, насос морской воды, резиновое рабочее колесо, самопрокачка, привод от шестерни, встроенный теплообменник / расширительный бак, съемный блок труб, сменные медно-никелевые трубки, килевое охлаждение — комбинированный контур (включая комплект трубного резьбового фланца)

Выхлопная система
  • Турбокомпрессор и коллектор с водяным охлаждением

Маховики и картеры маховиков
  • Маховик, SAE № 1; 113 зубцов, корпус маховика; SAE № 1 (10-градусный наклон лопатки), стандартное вращение SAE

Топливная система
  • Топливный фильтр, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта, насос перекачки топлива, насос подкачки топлива, гибкие топливопроводы

Контрольно-измерительные приборы
  • Служебный КИП, электрический

Система смазки
  • Картерный сапун, маслоохладитель, навинчиваемый масляный фильтр, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта, Маслоналивная горловина, щуп, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта, масляный насос, привод от шестерни

Система креплений
  • Передняя опора

Механизмы отбора мощности
  • Привод гидронасоса, SAE A, шлицевое соединение с 11 зубьями, макс. момент 57 футо-фунтов, против часовой стрелки при взгляде с задней части двигателя в направлении привода насоса, частота вращения превышает обороты двигателя в 1,41 раза, шкив коленчатого вала, 345 мм (13,6 дюйма) одинарная канавка; 15,88 мм (0,63 дюйма) в ширину

Система защиты
  • Отключение, электронное, 12 или 24 вольта, подача напряжения для срабатывания

Общего
  • Гаситель вибраций, подъемные проушины, обслуживание справа или слева, литература, разные варианты проводки двигателя, верхний клиентский проводной разъем, направленный назад, и соединение ECAP, электронный установочный комплект (разъемы, контакты, гнезда)

C12 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Низкопрофильный воздухозаборник, защита (воздухозаборник)

Система зарядки
  • Зарядные генераторы, вольтметры, крепления для вольтметров, крепежные узлы для генераторов

Система охлаждения
  • Насос морской воды, бак рекуперации охлаждающей жидкости, фланцевый комплект

Выхлопная система
  • Гибкий фитинг, коленчатый патрубок, коленчатый патрубок сухого типа, коленчатый патрубок с водяным охлаждением, выхлопное соединение, выпускная выхлопная труба, выпускной выхлопной фланец, дождевой козырек, глушитель

Топливная система
  • Охладитель топлива, топливные соединения, основной топливный фильтр, основной топливно-водяной сепаратор

Контрольно-измерительные приборы
  • Жгут проводов от производителя, междвигательный жгут проводов, цифровой тахометр, крепление для тахометра, магнитный датчик, правая приборная панель с 4 отверстиями, левая судовая система индикации питания (4 отверстия), судовой дисплей индикации питания (для дополнительных станций мониторинга), кронштейн дисплея судового питания, блок проводки, датчики трансмиссии

Система смазки
  • Ручной картерный насос, трансмиссионный маслоохладитель

Система креплений
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Шкив коленчатого вала, передний короткий вал, передний короткий вал и шкив

Система пуска
  • Регулятор давления воздуха, пневмоглушитель запуска, пусковой переключатель, подогреватель воды рубашки охлаждения, комплекты аккумуляторных батарей (24 В - сухого типа)

Общего
  • Снятие жгута проводов, защита ремня - генератор, защита ремня - шкив генератора, комплект крышек фильтров

Упаковка
  • Консервация для доставки за границу, защитная крышка двигателя, консервация для хранения, экспортная упаковка