< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Тяговый двигатель 3516C доступен в широком диапазоне классов, соответствующих нормам EPA Marine Tier 3 и IMO II без систем дополнительной обработки выхлопных газов. Эти двигатели обеспечивают эффективную работу и оснащены электронным управлением, системой облегчения холодного пуска и программируемым низким холостым оборотом для снижения расхода топлива. Двигатель 3516C также оборудован закрытой системой вентиляции картера для снижения выбросов.

Номинальная мощность

Диапазон мощности 2131–2675 л.с. (1590–1995 кВт) 2131–2675 л.с. (1590–1995 кВт) Less

Технические характеристики двигателя

Диапазон скоростей 1600 об/мин 1600 об/мин Less
Выбросы EPA Tier 3, IMO II EPA Tier 3, IMO II Less
Забор воздуха TTA TTA Less
Диаметр цилиндров 6.69 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня 8.46 дюймы 215.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 4765.0 дюйм3 78.0 Н Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Конфигурация 16-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 16-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель Less

Размеры и масса

Сухая масса 21164.0 фунты 9600.0 кг Less
Длина 125.7 дюймы 3192.0 мм Less
Высота 87.6 дюймы 2225.0 мм Less
Ширина 89.9 дюймы 2284.0 мм Less

Комплексные решения для вашей судовой сферы

• Единый источник поддержки и обслуживания • Лучшее в своем роде гарантийное предложение для заводских компонентов • Обширная дилерская сеть для обслуживания в любой точке мира

Высокопроизводительная работа

• Приборная панель с алгоритмом холодного запуска и программируемыми низкими холостыми оборотами • Электронный блок регулирования минимизирует расход топлива и отслеживает рабочие параметры двигателя • Дополнительная сигнальная и защитная система

Улучшенная производительность и функциональность

• Передовая конструкция системы сгорания использует оптимальные конфигурации и геометрию цилиндров • Улучшенное управление моментом впрыска, оптимизированное за счет синхронизации коленчатого вала

Экологичность

• Закрытая система картерной вентиляции и усовершенствованные поршни для повышения эффективности и снижения выбросов • Оптимальная геометрия сопла и электронное управление моментом впрыска для улучшения подачи топлива • Соответствие EPA Marine Tier 3/IMO Tier II по уровню выбросов

3516C Tier 3 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувочного воздуха с отдельным контуром, коррозионностойкая, воздухоохладители с индикатором обслуживания, двойные турбокомпрессоры, закрытая система картерной вентиляции

Система управления
  • Двойные модули управления двигателем A4 обеспечивают контроль и мониторинг двигателя, жесткий жгут проводов с подключаемыми разъемами со стороны левого борта и штирборта

Система охлаждения
  • Вспомогательный водяной насос с отдельным контуром чистой воды, центробежный вспомогательный насос морской воды без самопрокачки, центробежный насос воды охлаждающей рубашки, с шестеренным приводом, расширительный бак, охладитель моторного масла, термостаты и корпус

Выхлопная система
  • Сухие газовые герметичные выпускные коллекторы с теплоизоляционным экранами из нержавеющей стали, соответствующими SOLAS, двойные турбокомпрессоры с теплозащитными экранами и подшипниками с водным охлаждением, модульный импульсный отводящий коллектор, одинарный отводящий выпуск

Топливная система
  • Форсунки с электронным управлением, топливный фильтр с индикаторами обслуживания, топливоперекачивающий насос, топливные соединения, соответствующие SOLAS, с экранирующей решеткой

Контрольно-измерительные приборы
  • Приборная панель с судовым дисплеем индикации питания (MPD), сирена, индикатор отключения по превышению максимально допустимой частоты вращения, индикатор аварийной остановки, дополнительный индикатор готовности ЭБУ, дополнительный индикатор активности ЭБУ, графический дисплей для аналогового или цифрового отображения давления масла и топлива, перепада давления на фильтрах масла и топлива, напряжения пост. тока в системе, температуры выхлопа и воды, ограничение впуска воды, счетчик моточасов, частота вращения коленчатого вала, расход топлива (общий и мгновенный)

Система смазки
  • Функция предварительной смазки, двойные картерные сапуны с верхней установкой, масляный фильтр с индикаторами обслуживания, шкала уровня масла, заливная горловина масла, масляный насос шестеренчатого типа

Механизмы отбора мощности
  • Вспомогательные приводы — верхний правый, верхний и нижний левые; двусторонний передний корпус

Система защиты
  • Электронный модуль управления A4 с клиентскими программируемыми функциями ограничения мощности двигателя, сигналы и диагностическая информация двигателя отображаются на локальных и удаленных дисплеях MPD,кнопка аварийной остановки, предохранительное отключение подавлению масла и температуре воды, защита от превышения максимально допустимой частоты вращения

Общего
  • Гаситель вибрации и защита, желтая краска Cat®, две подъемных проушины с креплением к блоку двигателя,

Сертификация ISO
  • Системы заводской сборки, сконструированные на предприятиях Caterpillar с сертификацией ISO 9001:2000

Система креплений
  • Монтажные стойки

3516C Tier 3 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Снятие воздухоочистителя
  • Выносные штуцеры впуска воздуха

Система зарядки
  • Зарядное устройство
  • Зарядный генератор

Система управления
  • Датчик положения дроссельной заслонки
  • Синхронизация дроссельной заслонки

Система охлаждения
  • Указатель датчика уровня воды
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Соединения
  • Соединения килевого охлаждения
  • Теплообменники
  • Вспомогательные водяные насосы
  • Снятие насоса морской воды
  • Баки второго контура охлаждения
  • Воздухоотделитель
  • Охлаждение судовой передачи

Выхлопная система
  • Выпускной патрубок
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Глушители

Топливная система
  • Охладитель топлива
  • Топливоперекачивающие насосы
  • Гибкие топливопроводы
  • Жесткие топливопроводы
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Датчик уровня топлива

Контрольно-измерительные приборы
  • Модуль связи PL1000T
  • Модуль связи PL1000E
  • Интерфейс клиента
  • Термопары
  • Дисплей дистанционной панели
  • Вынесенный индикатор температуры цилиндра
  • Приборные панели отсека управления
  • Датчики судовой передачи
  • Система дисплея для отображения состояния двигателя

Система смазки
  • Поддон картера двигателя
  • Вспомогательное оборудование поддона картера двигателя
  • Сливные насосы
  • Функции предварительной смазки
  • Смазочное масло
  • Центробежный масляный фильтр

Система креплений
  • Опоры двигателя
  • Виброизолирующие опоры

Механизмы отбора мощности
  • Гибкая муфта и ограждения
  • Передний кожух, вспомогательное оборудование
  • Передний кожух, вспомогательные приводы
  • Верхний левый вспомогательный привод
  • Верхний правый вспомогательный привод
  • Передние механизмы отбора мощности
  • Шкивы коленчатого вала
  • Снятие ограждения виброгасителя

Система защиты
  • Устройства отключения подачи воздуха
  • Переключатели и контакторы
  • Предохранительный клапан высокого давления
  • Датчики

Комплекты запасных частей
  • Комплекты элементов
  • Насосные комплекты
  • Топливоперекачивающий насос
  • Насос смазочного масла

Специальный внешний вид
  • Хромированные предохранительные клапаны
  • Черные воздухоочистители

Система пуска
  • Пусковые двигатели или устройство для проворачивания двигателя
  • Варианты двигателей пневматических стартеров
  • Средства облегчения пуска двигателя:
  • Комплекты аккумуляторной батареи - 24 В - сухого типа
  • Аккумуляторная стойка

Общего
  • Комплект инструментов
  • Провод линии передачи данных Caterpillar