< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Разработанная специально под круизные суда и паромы, эта новая серия двигателей является прорывом в новый класс мощности. Современная конструкция. Лучшие характеристики. За последние десять лет мы успешно представили четыре новых серии двигателей, и новые двигатели серии VM 43 C продолжают наши традиции. 12- и 16-цилиндровые V-образные модификации двигателей M 43 C удваивают мощность продукции Caterpillar до 16 МВт, тем самым поддерживая новые и важные сегменты рынка и групп заказчиков.

Номинальная мощность

Диапазон мощности 12 000–16 800 кВт 12 000–16 800 кВт Less

Технические характеристики двигателя

Диапазон скоростей 500-514 об/мин 500-514 об/мин Less
Выбросы IMO II IMO II Less
Забор воздуха Турбонаддув Турбонаддув Less
Диаметр цилиндров 17.0 дюймы 430.0 мм Less
Ход поршня 24.02 дюймы 610.0 мм Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки / по часовой стрелке Против часовой стрелки / по часовой стрелке Less
Конфигурация 12, 16 цилиндров 12, 16 цилиндров Less
Рабочий объем 5406.7 дюйм3 88.6 л/цилиндров Less

Размеры и масса

Минимальная сухая масса 352739.0 фунты 160.0 т Less
Минимальная длина 387.5 дюймы 9842.0 мм Less
Максимальная длина 470.2 дюймы 11943.0 мм Less
Минимальная высота 201.7 дюймы 5122.0 мм Less
Максимальная высота 200.7 дюймы 5098.0 мм Less
Минимальная ширина 153.1 дюймы 3890.0 мм Less
Максимальная ширина 158.5 дюймы 4027.0 мм Less

Низкие эксплуатационные расходы.

Мазут и судовое дизельное топливо, прогнозируемый межремонтный период, увеличенные интервалы обслуживания и длительный срок службы обеспечивают низкие эксплуатационные расходы.

Повышенная экономичность

Надежная работа на мазуте, низкий расход топлива и смазочного масла, а также простота обслуживания и увеличенные интервалы обслуживания — все это служит залогом повышенной экономичности.

Упругие опоры

Система упругих опор просто и безопасно собирается, не требует больших затрат и обеспечивает гашение вибрации и рабочего шума.

Проверенные компоненты

Прочная модульная конструкция двигателя, многофункциональные компоненты и расположение компонентов, доказавших свою эффективность в линейной версии, гарантируют высочайший уровень надежности.

Профессионализм и опыт

Мы поможем вам на всем пути: от стадии планирования до конечной доставки. Почувствуйте преимущества нашего профессионализма и опыта.

VM 43 C Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Глушитель / фильтр воздухозаборника

Система управления
  • Блок регулятора скорости, включая блок распределения нагрузки (только для установок с несколькими двигателями)
  • Система защиты (внешний блок)
  • Интерфейс канала последовательной передачи данных (MODbus/canbus)
  • Панель пуска/останова
  • Защитная панель (аварийн. останов, блокировка, кнопки сброса)

Система охлаждения
  • Двухступенчатый охладитель наддувочного воздуха
  • Насос охлаждающей жидкости HT (с приводом от двигателя)
  • Система электронного предварительного подогрева охлаждающей жидкости

Выхлопная система
  • Турбокомпрессор со стороны маховика
  • Температурный шов для выхлопных газов
  • Изолированные коллекторы выхлопных газов

Топливная система
  • Топливный фильтр с индикатором
  • Топливный циркуляционный насос (с электронным приводом / только для судового дизельного топлива/судового газойля)
  • Клапан давления топлива (устанавливается отдельно / только для судового дизельного топлива/судового газойля)

Контрольно-измерительные приборы
  • Панель местного управления
  • Индикатор давления и температуры
  • Кнопки и лампы управления
  • Рычаг аварийного останова

Система смазки
  • Насос подачи смазочного масла (с приводом от двигателя)
  • Клапан регулирования давления
  • Предохранительный фильтр смазочного масла
  • Самоочищающийся фильтр смазочного масла
  • Пластинчатый охладитель смазочного масла (отдельно)
  • Сухой отстойник

Система креплений
  • Жесткое крепление
  • Сверхгибкое соединение

Система пуска
  • Пусковой воздушный клапан
  • Электрическое устройство для проворачивания двигателя

Общее
  • Расчет крутильных колебаний (TVC, Torsional Vibration Calculation)
  • Подъемное устройство (аренда)

VM 43 C Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Переходник воздухозаборника
  • Температурный шов
  • Глушитель / фильтр
  • Клапан отключения воздухозаборника

Система управления
  • Система аварийной сигнализации двигателя
  • Электронный регулятор скорости
  • Система дистанционного управления
  • Стартер для насосов с электрическим приводом
  • ИБП, 24 В пост. тока
  • Индикаторы дистанционного управления (давление пускового воздуха, частота вращения коленчатого вала и др.)

Система охлаждения
  • Насос HT/LT (сдвоенный насос/с приводом от двигателя)
  • Насос охлаждающей воды HT (с электрическим приводом)
  • Насос охлаждающей воды LT (с электрическим приводом)
  • Насос охлаждения морской воды (с электрическим приводом)
  • Пластинчатый охладитель FW/SW
  • Клапан управления температурой
  • Система предварительного подогрева охлаждающей жидкости для термомасла/пара

Выхлопная система
  • Турбокомпрессор на противоположной маховику стороне
  • Глушитель (с искрогасителем или без него)

Топливная система
  • Модули обработки и подачи мазута
  • Насосы подачи и подпитки мазута (с электрическим приводом)
  • Автоматический самоочищающийся фильтр мазута
  • Бак для смешивания
  • Клапан регулирования давления мазута
  • Конечная система предварительного подогрева мазута
  • Устройство управления вязкостью мазута
  • Охладитель мазута

Система смазки
  • Модули обработки смазочного масла и комплексные модули
  • Насос смазочного масла (с электрическим приводом)
  • Клапан управления температурой
  • Насос предпускового смазочного масла (с электрическим приводом)

Система креплений
  • Упругое крепление
  • Гибкие соединения трубопроводов

Система пуска
  • Пусковой воздушный ресивер
  • Пусковой воздушный компрессор

Общее
  • Вал МОМ на противоположной маховику стороне
  • Соединение МОМ двигателя
  • Редуктор
  • Соединение МОМ редуктора
  • Генератор МОМ
  • Тяговые системы Cat