< Назад

Компания Caterpillar рада представить линейку двигателей C280, соответствующую нормам EPA Tier 2и обладающую долговечностью и надежностью базовых двигателей C280. Основные компоненты аналогичны существующей модели C280, включая последние функции топливной системы EUI и функции электронного блока управления (ЭБУ) ADEM™A3. Продукция Caterpillar® продолжает обеспечивать увеличенную мощность при непревзойденной экономии топлива. Вы также можете рассчитывать на увеличенные интервалы технического обслуживания, а также на доступность запасных частей и сервиса Caterpillar по всему миру.
Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Компания Caterpillar рада представить линейку двигателей C280, соответствующую нормам EPA Tier 2и обладающую долговечностью и надежностью базовых двигателей C280. Основные компоненты аналогичны существующей модели C280, включая последние функции топливной системы EUI и функции электронного блока управления (ЭБУ) ADEM™A3. Продукция Caterpillar® продолжает обеспечивать увеличенную мощность при непревзойденной экономии топлива. Вы также можете рассчитывать на увеличенные интервалы технического обслуживания, а также на доступность запасных частей и сервиса Caterpillar по всему миру.

Номинальная мощность

Диапазон мощности 4962–5444 k.с.М (3700–4060 кВтМ) 4962–5444 k.с.М (3700–4060 кВтМ) Less

Технические характеристики двигателя

Диапазон скоростей 1000 об/мин 1000 об/мин Less
Выбросы EPA Tier 4, IMO II EPA Tier 4, IMO II Less
Забор воздуха TTA TTA Less
Диаметр цилиндров 11.0 дюймы 280.0 мм Less
Ход поршня 11.8 дюймы 300.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 13546.0 дюйм3 222.0 Н Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки или по часовой стрелке Против часовой стрелки или по часовой стрелке Less
Конфигурация 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель Less

Размеры и масса

Минимальная сухая масса 57276.0 фунты 25980.0 кг Less
Минимальная длина 182.0 дюймы 4623.0 мм Less
Максимальная длина 182.0 дюймы 4623.0 мм Less
Минимальная высота 134.0 дюймы 3404.0 мм Less
Максимальная высота 134.0 дюймы 3404.0 мм Less
Минимальная ширина 80.0 дюймы 2032.0 мм Less
Максимальная ширина 80.0 дюймы 2032.0 мм Less

ЭБУ A3

• Канал передачи данных CAN J1939. • Водонепроницаемые разъемы. • Не требуют обслуживания. • Запасной ЭБУ для резервного управления.

Преимущества электронной схемы:

• Обратная связь по нагрузке. • Программирование понижения. • Регулировка погрешности, регулирование соотношения компонентов топливной смеси. • Гистограмма работы двигателя. • Отображение диагностических данных и других параметров двигателя на дисплее Cat Messenger.

Преимущества передачи данных через канал J1939:

• Частота вращения коленчатого вала двигателя. • Давление наддува, положение дроссельной заслонки. • Расход топлива. • Температура впускного коллектора. • Диагностические коды и события. • Конфигурация. • Требуемая частота вращения коленчатого вала двигателя. • Напряжение аккумуляторной батареи. • Нагрузка на двигатель. • Общий счетчик наработки — моточасы, использованное топливо, топливо на холостом ходу, моточасы на холостом ходу. • Общие данные о поездках — средний расход топлива, топливо на холостом ходу, моточасы на холостом ходу, моточасы двигателя, израсходованное топливо, сброс данных о поездке.

Панель клиентского интерфейса

• Интерфейсы со стандартной судовой системой контроля от Cat® (ПЛК в прейскуранте). • Обеспечивают визуальную индикацию функций ЭБУ. • Поддержка входных сигналов дроссельной заслонки (4–20 мА или дистанционный ШИМ-сигнал). • Судовые предупреждающие сигналы и защитные схемы.

Насосы-форсунки с электронным управлением

• "Мгновенная" установка. • Без резьбовых топливных соединений. • Высокое давление только внутри форсунки.• Не требуется топливопроводов с двойными стенками или устройства сбора утечек. • Не требуется синхронизация форсунок.

C280-12 Tier 4 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Охладитель наддувочного воздуха, чистая вода, коррозионностойкое покрытие (с воздушной стороны)
  • Отключение подачи воздуха
  • Сапун, картер, верхняя установка
  • Турбокомпрессор, смазка моторным маслом

Система управления
  • Сдвоенные электронные блоки управления двигателем Caterpillar A-III с топливной системой, оснащенной насос-форсунками с электронным управлением
  • Жесткий жгут проводов (для питания электронного блока управления двигателем необходим постоянный ток 10 А, 24 В)

Система охлаждения
  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя

Выхлопная система
  • Газонепроницаемый отводящий коллектор сухого типа

Топливная система
  • Дистиллятное топливо (требуется вязкость от 1,4 сСт до 20 сСт при 38 градусах Цельсия)
  • Топливоперекачивающий насос (устанавливается с левой стороны)
  • Двусторонние топливные фильтры
  • Насос-форсунка с электронным управлением

Смазочные системы
  • Центробежные масляные фильтры с единым отсечением Смотровые крышки блока цилиндров, устанавливаемые со служебной стороны двигателя Включает установленные маслопроводы и единый запорный клапан. Перепускное масло от основного масляного насоса проходит через центробежные фильтры. Возможно обслуживание при работающем двигателе.
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Клапан, регулировка давления масла
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере

Общего
  • Желтая краска Caterpillar
  • Насосы с шестеренчатым приводом: топливо, масло, охлаждающая жидкость рубашки двигателя, охлаждающая жидкость охладителя наддувочного воздуха/маслоохладителя

C280-12 Tier 4 Дополнительное оборудование

Контроль сферы применения и исполнения двигателя
  • Метки отклонения коленчатого вала
  • Дополнительная монтажная опора

Описание комплектации двигателя
  • Передний вспомогательный привод
  • Сертификация коротких валов

Система впуска воздуха
  • Воздухоочистители
  • Дополнительное оборудование воздухоочистителя

Система управления

Система охлаждения
  • Вспомогательный водяной насос
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя.
  • Система утилизации тепла
  • Термостаты утилизации тепла
  • Деаэратор
  • Соединения для приводного оборудования
  • Соединительные группы системы охлаждения

Выхлопная система
  • Выпускной расширитель
  • Гибкие фитинги
  • Приварной фланец

Топливная система
  • Топливоподкачивающий насос
  • Двойной основной топливный сетчатый фильтр
  • Соединения для топливных систем

Система смазки
  • Сливной клапан поддона картера двигателя
  • Смазочные соединения
  • Нагреватель смазочного масла

Требования организации по классификации судов
  • Защита напыления

Система защиты
  • Система контроля
  • Датчик скорости турбокомпрессора
  • Предохранительный клапан давления в цилиндре
  • Детектор масляного тумана

Комплекты запасных частей
  • Впускная и воздушная система
  • Базовый двигатель
  • Головка блока цилиндров:
  • Топливная система
  • Система охлаждения
  • Контрольно-измерительные приборы
  • Комплекты клапанов цилиндра

Система пуска
  • Клапан управления наддувом, редукционный клапан

Испытание двигателя
  • Базовая проверка системы
  • Специальное испытание с освидетельствованием
  • Выбранные клиентом точки проверки
  • Проверка судовых предельных значений
  • Испытание по графику нагрузки ходовой установки

Средства технического обслуживания / защита при транспортировке / заводская поддержка
  • Ввод в эксплуатацию
  • Средства технического обслуживания
  • Защита при транспортировке - экспортная упаковка
  • Значок AID
  • Хранение и консервация

Проектные монтажные схемы