< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Дизельные судовые тяговые двигатели Cat® C9 ACERT мощностью 510–575 л.с. (503-567 л.с.М.) при частоте вращения 2500 об/мин соответствуют стандартам по уровню выбросов загрязняющих веществ IMO II.

Номинальные характеристики

Диапазон мощности 503–567 л.с. (375-423 кВтМ) 503–567 л.с. (375-423 кВтМ) Less

Двигатель

Диапазон скоростей 2500 об/мин 2500 об/мин Less
Выбросы IMO II IMO II Less
Забор воздуха TA TA Less
Диаметр цилиндров 4.41 дюймы 112.0 мм Less
Ход поршня 5.87 дюймы 149.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 538.0 дюйм3 8.8 Н Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Less

Размеры и масса

Длина 47.2 дюймы 1198.0 мм Less
Ширина двигателя 38.3 дюймы 974.0 мм Less
Высота 38.7 дюймы 983.0 мм Less
Приблизительная Сухая масса двигателя 2086.0 фунты 946.0 кг Less

Особенности и преимущества C9 ACERT

Соответствие нормам IMO, стандартная гарантия Caterpillar. Отсутствие видимого белого или черного дыма, поставка запасных частей и обслуживание от всемирной дилерской сети, повышенная мощность с технологией ACERT

На 13 % мощнее текущего C9

Стандартная гарантия Caterpillar

Отсутствие видимого белого или черного дыма

Поддержка по запчастям и обслуживанию от всемирной дилерской сети

Технология ACERT обеспечивает повышенную мощность

-Новые форсунки-Новое поршневое исполнение-Перекрестно-поточная головка-Новые выпускные клапаны-Турбокомпрессор с перепускной заслонкой-Электронный модуль управления A4

C9 ACERT Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Охладитель наддувочного воздуха (морская вода)
  • Воздухоочиститель / отвод картерных газов (закрытый картер) - поставляется разобранным
  • Турбокомпрессор

Панели управления
  • Электронный регулятор
  • Топливная система, оснащенная насос-форсунками с гидроприводом и электронным управлением (HEUI)
  • Электронный блок управления (ЭБУ)
  • Специальный 70-контактный клиентский разъем, установленный на двигатель
  • Канал данных SAE J1939

Система охлаждения
  • Термостат и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от ремня, центробежный
  • Вспомогательный насос морской воды, привод от шестерни
  • Расширительный бак (только двигатели с теплообменниками)
  • Теплообменник, установленный на двигатель, съемный блок труб (для морской воды) (только двигатели с теплообменниками)
  • Маслоохладитель двигателя
  • Вспомогательные магистрали с морской водой
  • Маслоохладитель коробки передач

Маховик и корпуса маховиков
  • Маховик, класс SAE 1113 зубцов
  • Картер маховика, класс SAE 1

Топливная система
  • Топливный фильтр, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Система смазки
  • Сапун картера
  • Масляный фильтр, обслуживание спереди по центру
  • Масляная заливная горловина в крышке клапана
  • Указатель уровня масла, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта
  • Поддон картера двигателя
  • Слив поддона картера, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта
  • Масляный насос двигателя (с приводом от шестерни)

Система креплений
  • Передняя опора, регулируемая высота

Система защиты
  • Отключение по превышению максимально допустимой частоты вращения — электронное

Общего
  • Гаситель крутильных вибраций и щиток
  • Подъемные проушины
  • Литература
  • Проводка двигателя
  • Опции обслуживания с правой и левой сторон

C9 ACERT Дополнительное оборудование

Система охлаждения
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости

Выхлопная система
  • Датчик температуры выхлопа
  • Колена с водяным охлаждением

Топливная система
  • Охладитель топлива
  • Гибкие топливопроводы

Контрольно-измерительные приборы
  • Жгут проводов от производителя оборудования
  • Жгуты проводов двигателей
  • Жгут проводов
  • Датчики коробки передач
  • Судовая система индикации питания
  • Судовая индикация питания
  • Кронштейн судовой системы индикации питания

Система смазки
  • Маслоналивная горловина
  • Сливные насосы, ручные
  • Трубопроводы сливных насосов

Система креплений
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Шкив коленчатого вала
  • Гаситель и короткий вал
  • Шкив и короткий вал

Общего
  • Защита гасителя
  • Защита ремня - генератор

Упаковка
  • Защитная крышка двигателя
  • Экспортная упаковка