< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Судовые дизельные тяговые двигатели Cat® C12 ACERT мощностью 669–715 л.с. (660-705 л.с.М.) при частоте вращения 2300 об/мин соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ IMO II. Благодаря электронной системе впрыска топлива с насос-форсунками двигатели C12 являются экологически безопасными агрегатами с максимальной производительностью и экономией топлива. Также доступен широкий диапазон дополнительного оборудования под нужды ваших конкретных прогулочных судов.

Номинальные характеристики

Диапазон мощности 660–705 л.с. (492–526 кВтМ) 660–705 л.с. (492–526 кВтМ) Less

Двигатель

Диапазон скоростей 2300 об/мин 2300 об/мин Less
Выбросы IMO II IMO II Less
Забор воздуха TA TA Less
Диаметр цилиндров 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Ход поршня 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 732.0 дюйм3 12.0 Н Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Less

Размеры и масса

Длина 62.0 дюймы 1574.0 мм Less
Ширина 38.1 дюймы 969.0 мм Less
Высота 39.5 дюймы 1005.0 мм Less
Сухая масса 2588.0 фунты 1174.0 кг Less

Меньше видимого белого или черного дыма

Меньший коэффициент сжатия, как следствие — меньше дыма в стабильном режиме работы

Улучшенная переходная характеристика

Стандартная гарантия Caterpillar

Поддержка по запчастям и обслуживанию от всемирной дилерской сети

Соответствие IMO и EPA Tier II

- Классы прогулочных судов сертифицированы согласно стандартам вредных выбросов для рекреационных судов 2006 EPAMarine Tier 2 - Классы коммерческих судов сертифицированы согласно стандартам вредных выбросов для коммерческих судов 2004 EPAMarine Tier 2

Доступно в стандартной (прогулочные и коммерческие суда) и компактной (прогулочные суда) конфигурациях

Те же габариты, что у текущего C12

C12 ACERT Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха - морская вода, коррозионностойкий, охладитель воздуха / отвод картерных газов (закрытая система), турбокомпрессор, охлаждение через рубашку

Система управления
  • Электронное регулирование, режим холодного запуска, компенсация мощности по температуре топлива, программируемые низкие обороты холостого хода, электронная диагностика и регистрация неисправностей, контроль двигателя и трансмиссии (скорость, температура, давление), регулирование соотношения компонентов топливной смеси, выключатель аварийного останова (только классы A и B)

Система охлаждения
  • Термостат и корпус, рубашка охлаждающей воды, привод от шестерни, насос морской воды, резиновое рабочее колесо, самопрокачка, привод от шестерни, встроенный теплообменник / расширительный бак, съемный блок труб, сменные медно-никелевые трубки, килевое охлаждение — комбинированный контур (включая комплект трубного резьбового фланца)

Выхлопная система
  • Турбокомпрессор и коллектор с водяным охлаждением

Маховики и картеры маховиков
  • Маховик, SAE № 1; 113 зубцов, корпус маховика; SAE № 1 (10-градусный наклон лопатки), стандартное вращение SAE

Топливная система
  • Топливный фильтр, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта, насос перекачки топлива, насос подкачки топлива, гибкие топливопроводы

Система смазки
  • Картерный сапун, маслоохладитель, навинчиваемый масляный фильтр, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта, Маслоналивная горловина, щуп, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта, масляный насос, привод от шестерни

Система креплений
  • Передняя опора

Механизмы отбора мощности
  • Привод гидронасоса, SAE A, шлицевое соединение с 11 зубьями, макс. момент 57 футо-фунтов, против часовой стрелки при взгляде с задней части двигателя в направлении привода насоса, частота вращения превышает обороты двигателя в 1,41 раза, шкив коленчатого вала, 345 мм (13,6 дюйма) одинарная канавка; 15,88 мм (0,63 дюйма) в ширину

Система защиты
  • Отключение, электронное, 12 или 24 вольта, подача напряжения для срабатывания

Общего
  • Гаситель вибраций, подъемные проушины, обслуживание справа или слева, литература, разные варианты проводки двигателя, верхний клиентский проводной разъем, направленный назад, и соединение ECAP, электронный установочный комплект (разъемы, контакты, гнезда)

C12 ACERT Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Низкопрофильный воздухозаборник, защита (воздухозаборник)

Система зарядки
  • Зарядные генераторы, вольтметры, крепления для вольтметров, крепежные узлы для генераторов

Система охлаждения
  • Насос морской воды, бак рекуперации охлаждающей жидкости, фланцевый комплект

Выхлопная система
  • Гибкий фитинг, коленчатый патрубок, коленчатый патрубок сухого типа, коленчатый патрубок с водяным охлаждением, выхлопное соединение, выпускная выхлопная труба, выпускной выхлопной фланец, дождевой козырек, глушитель

Топливная система
  • Охладитель топлива, топливные соединения, основной топливный фильтр, основной топливно-водяной сепаратор

Контрольно-измерительные приборы
  • Жгут проводов от производителя, междвигательный жгут проводов, цифровой тахометр, крепление для тахометра, магнитный датчик, правая приборная панель с 4 отверстиями, левая судовая система индикации питания (4 отверстия), судовой дисплей индикации питания (для дополнительных станций мониторинга), кронштейн дисплея судового питания, блок проводки, датчики трансмиссии

Система смазки
  • Ручной картерный насос, трансмиссионный маслоохладитель

Система креплений
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Шкив коленчатого вала, передний короткий вал, передний короткий вал и шкив

Система пуска
  • Регулятор давления воздуха, пневмоглушитель запуска, пусковой переключатель, подогреватель воды рубашки охлаждения, комплекты аккумуляторных батарей (24 В - сухого типа)

Общего
  • Снятие жгута проводов, защита ремня - генератор, защита ремня - шкив генератора, комплект крышек фильтров

Упаковка
  • Консервация для доставки за границу, защитная крышка двигателя, консервация для хранения, экспортная упаковка