< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Дизельные судовые тяговые двигатели Cat® C12 мощностью 578–609 л.с. (570-600 л.с.М.) при частоте вращения 2300 об/мин соответствуют стандартам по уровню выбросов загрязняющих веществ IMO I. Благодаря электронной системе впрыска топлива с насос-форсунками двигатели C12 являются экологически безопасными агрегатами с максимальной производительностью и экономией топлива. Также доступен широкий диапазон дополнительного оборудования под нужды ваших коммерческих и прогулочных судов.

Номинальные характеристики

Диапазон мощности 578–609 л.с. (570–600 л.с.М.) 578–609 л.с. (570–600 л.с.М.) Less

Двигатель

Диапазон скоростей 2300 об/мин 2300 об/мин Less
Выбросы IMO I IMO I Less
Забор воздуха TA TA Less
Диаметр цилиндров 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Ход поршня 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 732.0 дюйм3 12.0 Н Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Less

Размеры и масса

Длина 62.0 дюймы 1574.0 мм Less
Высота 39.5 дюймы 1005.0 мм Less
Ширина 38.1 дюймы 969.0 мм Less
Сухая масса 2588.0 фунты 1174.0 кг Less

Система управления ADEM III

Дополнительные входы и выходы управления, поддержка дополнительных функций, дополнительные функции контроля, возможность расширения для наращивания мощности в будущем

Самая продвинутая электронная система управления

Контроль оборотов двигателя без регулировки, рабочие характеристики определяются клиентом, система защиты и предупреждения, доступны дополнительные дисплеи

Расширяемость на будущее

Электронная система управления имеет дополнительные возможности расширения, обеспечивая продолжительный срок полезной службы

Усовершенствованный выпускной коллектор

Обеспечивает беспрепятственный проход для оптимизированного потока выхлопных газов в турбокомпрессор, что позволяет получить больше полезной энергии и снизить температуру выхлопных газов.

Простота замены на 3196

C12 имеет тот же физический размер, ту же площадь установки и те же точки подсоединения, что и двигатель 3196, а также те же дополнительные приспособления.

Система контроля особой комплектации

Caterpillar предлагает несколько систем мониторинга в формате "plug and play",отображающих полный перечень данных: от базовых рабочих параметров двигателя до коэффициента нагрузки двигателя и сводных данных о поездке. За дополнительной информацией обратитесь к местному дилеру Caterpillar —по вопросу систем судовой индикации питания (MPD), судовой аналоговой индикации питания (MAPD), а также дисплея Engine Vision Display (EVD).

Техническая поддержка

Обслуживание продукции Caterpillar выполняется квалифицированными техниками более чем в 1800 авторизованных сервисных центрах. Воспользуйтесь нашим интернет-локатором дилеров www.cat.com, чтобы определить ближайшие к вам точки расположения дилеров Caterpillar.

Гарантия

Для судовых тяговых двигателей C-12, используемых в коммерческих сферах, предоставляется гарантия на 12 месяцев, начиная с даты поставки конечному пользователю. Для двигателей, которые используются в некоммерческих сферах, предоставляется гарантия на 24 месяца без ограничения времени работы с момента поставки. Также на отдельные компоненты двигателей распространяется гарантия сроком до 60 месяцев без ограничения времени работы с момента поставки конечному пользователю.

Расширенное техническое обслуживание (ESC)

Срок расширенного технического обслуживания двигателя составляет до 60 месяцев с даты поставки. Эту услугу можно приобрести у местного дилера Caterpillar.

C12 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха - морская вода, коррозионностойкий, охладитель воздуха / отвод картерных газов (закрытая система), турбокомпрессор, охлаждение через рубашку

Система управления
  • Электронное регулирование, режим холодного запуска, компенсация мощности по температуре топлива, программируемые низкие обороты холостого хода, электронная диагностика и регистрация неисправностей, контроль двигателя и трансмиссии (скорость, температура, давление), регулирование соотношения компонентов топливной смеси, выключатель аварийного останова (только классы A и B)

Система охлаждения
  • Термостат и корпус, рубашка охлаждающей воды, привод от шестерни, насос морской воды, резиновое рабочее колесо, самопрокачка, привод от шестерни, встроенный теплообменник / расширительный бак, съемный блок труб, сменные медно-никелевые трубки, килевое охлаждение — комбинированный контур (включая комплект трубного резьбового фланца)

Выхлопная система
  • Турбокомпрессор и коллектор с водяным охлаждением

Маховики и картеры маховиков
  • Маховик, SAE № 1; 113 зубцов, корпус маховика; SAE № 1 (10-градусный наклон лопатки), стандартное вращение SAE

Топливная система
  • Топливный фильтр, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта, насос перекачки топлива, насос подкачки топлива, гибкие топливопроводы

Контрольно-измерительные приборы
  • Служебный КИП, электрический

Система смазки
  • Картерный сапун, маслоохладитель, навинчиваемый масляный фильтр, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта, Маслоналивная горловина, щуп, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта, масляный насос, привод от шестерни

Система креплений
  • Передняя опора

Механизмы отбора мощности
  • Привод гидронасоса, SAE A, шлицевое соединение с 11 зубьями, макс. момент 57 футо-фунтов, против часовой стрелки при взгляде с задней части двигателя в направлении привода насоса, частота вращения превышает обороты двигателя в 1,41 раза, шкив коленчатого вала, 345 мм (13,6 дюйма) одинарная канавка; 15,88 мм (0,63 дюйма) в ширину

Система защиты
  • Отключение, электронное, 12 или 24 вольта, подача напряжения для срабатывания

Общего
  • Гаситель вибраций, подъемные проушины, обслуживание справа или слева, литература, разные варианты проводки двигателя, верхний клиентский проводной разъем, направленный назад, и соединение ECAP, электронный установочный комплект (разъемы, контакты, гнезда)

C12 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Низкопрофильный воздухозаборник, защита (воздухозаборник)

Система зарядки
  • Зарядные генераторы, вольтметры, крепления для вольтметров, крепежные узлы для генераторов

Система охлаждения
  • Насос морской воды, бак рекуперации охлаждающей жидкости, фланцевый комплект

Выхлопная система
  • Гибкий фитинг, коленчатый патрубок, коленчатый патрубок сухого типа, коленчатый патрубок с водяным охлаждением, выхлопное соединение, выпускная выхлопная труба, выпускной выхлопной фланец, дождевой козырек, глушитель

Топливная система
  • Охладитель топлива, топливные соединения, основной топливный фильтр, основной топливно-водяной сепаратор

Контрольно-измерительные приборы
  • Жгут проводов от производителя, междвигательный жгут проводов, цифровой тахометр, крепление для тахометра, магнитный датчик, правая приборная панель с 4 отверстиями, левая судовая система индикации питания (4 отверстия), судовой дисплей индикации питания (для дополнительных станций мониторинга), кронштейн дисплея судового питания, блок проводки, датчики трансмиссии

Система смазки
  • Ручной картерный насос, трансмиссионный маслоохладитель

Система креплений
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности
  • Шкив коленчатого вала, передний короткий вал, передний короткий вал и шкив

Система пуска
  • Регулятор давления воздуха, пневмоглушитель запуска, пусковой переключатель, подогреватель воды рубашки охлаждения, комплекты аккумуляторных батарей (24 В - сухого типа)

Общего
  • Снятие жгута проводов, защита ремня - генератор, защита ремня - шкив генератора, комплект крышек фильтров

Упаковка
  • Консервация для доставки за границу, защитная крышка двигателя, консервация для хранения, экспортная упаковка