< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Судовой тяговый двигатель Cat 3512C обеспечивает стопроцентную эффективность ваших инвестиций. Широкий диапазон мощности, отсутствие необходимости дополнительной обработки и номинальный удельный расход топлива снижают затраты на владение до минимума. Улучшенная чашевидная форма поршней повышает эффективность сгорания и подачи топлива. Двигатель экологичен и соответствует IMO II по уровню выбросов. Комплексная поддержка, гарантия Caterpillar и лучшая в отрасли годовая гарантия на детали — все это делает двигатель 3512C комплексным решением для выработки мощности на судне.

Номинальные характеристики

Диапазон мощности 1340–2366 л.с. (1000–1765 кВтМ) 1340–2366 л.с. (1000–1765 кВтМ) Less

Двигатель

Диапазон скоростей 1600–1800 об/мин 1600–1800 об/мин Less
Выбросы EPA Tier 3, IMO II EPA Tier 3, IMO II Less
Забор воздуха TTA TTA Less
Диаметр цилиндров 6.69 дюймы 170.0 мм Less
Ход поршня 8.5 дюймы 215.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 3574.0 дюйм3 58.6 Н Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Конфигурация 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель Less

Размеры и масса

Сухая масса 16508.0 фунты 7488.0 кг Less
Длина 104.2 дюймы 2645.0 мм Less
Высота 87.5 дюймы 2222.6 мм Less
Ширина 80.2 дюймы 2037.0 мм Less

Пусть ваши вложения приносят больший доход

Усовершенствованное ПО прогнозирующего моделирования подбирает оптимальные конфигурации сопел и геометрических характеристик камер сгорания. Выпускной коллектор из нержавеющей стали и теплозащитные экраны турбокомпрессора, закрытая картерная вентиляционная система, двойные распределительные валы, уменьшенная тепловая нагрузка на промежуточный охладитель для пониженных требований к теплообменникам

Снижение общих затрат на владение

Широкий диапазон классов мощности, нет необходимости в технологиях дополнительной обработки выхлопных газов, низкий удельный расход топлива при испытаниях на тормозном стенде

Стремление к устойчивому развитию

Модифицированная чашевидная форма поршней позволяет улучшить сгорание и снизить выбросы. Соответствие прогнозирующей аналитической модели достигается за счет изменения конусности сопла форсунки. Улучшенная электронная схема управления моментом впрыска использует синхронизацию коленчатого вала с распределительным валом. Соответствует стандартам по уровню выбросов EPA Marine Tier 3/IMO Tier II, ниже требований IMAT — ниже содержание NOx

Повышение эффективности работы персонала

Электронное управление (ЭБУ A4), приборная панель поставляется в разобранном виде с цветным дисплеем судовой индикации питания (MPD), режим холодного запуска, программируемые низкие обороты холостого хода, дополнительная судовая система сигнализации и защиты

Полностью интегрированное решение для судовой системы питания

Единая поддержка, гарантия Caterpillar на все заводские компоненты, лучшее гарантийное предложение: один год гарантии на детали

Топливные форсунки повышенной мощности

Топливные форсунки повышенного расхода подают больше топлива в камеру сгорания и обеспечивают больше энергии.

Быстрый отклик

Два малых турбокомпрессора требуют меньших усилий для активации, обеспечивая лучшее усиление при меньших скоростях двигателя.

Великолепные ускорение и производительность

Дополнительная мощность обеспечивает быстрое ускорение и позволяет судну быстрее встать на курс.

Промежуточное охлаждение морской водой и встроенная система теплообменника

Двигатель C18 использует промежуточное охлаждение морской водой (SWAC), что также повышает выходную мощность. В состав теплообменника из титановой пластины входят расширительный бак, деаэраторы, термостаты, шунтовая линия и уравнительный трубопровод, обеспечивающие компактность исполнения.

Крайне низкие уровни выброса

Конструкция распределительного вала способствует выработке двигателем большего давления впрыска и снижению уровню дымности. Замкнутая система вентиляции коленчатого вала снижает масляные испарения из моторного отсека.

Высококлассный внешний вид

В стандартной комплектации используется белая уретановая краска высокого качества; по дополнительному заказу применяется краска премиум-качества.

3512C HD Стандартное оборудование

Система впуска воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с отдельным контуром и коррозионностойким покрытием (со стороны подачи воздуха)
  • Воздухоочиститель Powercore

Система управления
  • Двойной электронный блок управления Caterpillar A4 с топливной системой, оснащенной насос-форсунками с электронным управлением
  • Жесткий жгут проводов (для питания электронного блока управления двигателем необходим постоянный ток 10 А)

Выхлопная система
  • Двигатели 3500C:

Топливная система
  • Топливоперекачивающий насос
  • Насос-форсунка с электронным управлением

Контрольно-измерительные приборы
  • Электрический счетчик моточасов, приборная панель (24 В), переключатель пуска/остановки, кнопка аварийного останова, индикатор времени обслуживания, диагностический индикатор, предупреждающий индикатор, переключатель сброса обслуживания, магнитный переключатель стартера, прерыватели на 15 и 3 A

Система смазки
  • Сапунные блоки картера — установлены в верхней части
  • Масляная горловина и щуп, слева или справа
  • Масляный насос, шестеренчатого типа
  • 250- или 1000-часовой картерный поддон

Механизмы отбора мощности
  • Вспомогательные приводы: нижний правый, нижний левый
  • Передний кожух, двухсторонний

Система защиты
  • Электронная система управления A4 предоставляет клиентам программируемые алгоритмы снижения мощности двигателя для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации
  • Кнопка удаленной остановки (расположена на электронной приборной панели)
  • Функция аварийного выключения:

Общего
  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины
  • ПРИМЕЧАНИЕ: двигатели для охлаждения теплообменника НЕ включают сам теплообменник

Маховик и картер маховика
  • Маховик, класс SAE 00, 183 зубца
  • Картер маховика, класс SAE 00

Система охлаждения
  • Маслоохладитель.
  • Термостаты и корпус, температура полного открытия 92 C (198 F)
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Вспомогательный насос пресной воды
  • Система промежуточного охладителя наддувного воздуха: допускается максимальная концентрация гликоля в 20% при его использовании

Контрольно-измерительные приборы
  • Графическое устройство (цветной судовой дисплей питания) для аналогового или цифрового отображения:

3512C HD Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха
  • Воздухозаборные штуцеры

Система зарядки
  • Зарядные устройства
  • Зарядный генератор

Система управления
  • Управление дросселированием

Система охлаждения
  • Бак второго контура охлаждения
  • Дополнительные элементы системы охлаждения

Выхлопная система
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Глушители

Топливная система
  • Теплообменник топливоохладителя - морская вода
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Датчик уровня топлива
  • Жесткие топливопроводы
  • Гибкие топливопроводы

Контрольно-измерительные приборы
  • Модули передачи данных
  • Цветной судовой дисплей питания
  • Приборные панели отсека управления
  • Датчики судовой передачи

Система смазки
  • Сливные насосы
  • Смазочное масло

Механизмы отбора мощности
  • Короткие валы
  • Шкивы коленчатого вала
  • Защита гасителя
  • Гибкая муфта и ограждения

Требования организации по классификации судов
  • Документация Green Passport
  • Защита напыления

Система защиты
  • Отсечные и аварийные пускатели

Комплекты запасных частей

Комплекты со специальным внешним видом
  • Специальные варианты внешнего вида с хромированными крышками
  • Покрытие класса яхт

Система пуска
  • Варианты пневматического стартера
  • Комплекты аккумуляторной батареи - 24 В - сухого типа
  • Аккумуляторная стойка

Система креплений
  • Опоры двигателя
  • Виброизолирующие опоры

Анализ переходной вибрации

Упаковка
  • Защита с помощью усадочной пленки
  • Хранение и консервация с использованием раствора гликоля/парофазного ингибитора коррозии
  • Размещение в коробках для экспорта
  • Экспортная упаковка