< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Судовой тяговый двигатель C18 ACERT имеет высокие характеристики для коммерческой сферы применения: 814-1015 mhp (803-1001 bhp) при 2100-2300 об/мин, что соответствует стандартам США по уровню выбросов Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II и Stage IIIA ЕС. Кроме соответствия строгим требованиям по уровню выбросов EPA Tier 3, по заказу может устанавливаться промежуточное охлаждение чистой водой для коммерческих тяговых и вспомогательных двигателей, а также комплексов генераторных установок. От рыбалки до шельфовой разработки, будьте уверены, что мы подберем и адаптируем решение под ваши потребности.

Номинальные характеристики

Диапазон мощности 814–1015 л. с., 803–1001 л.с.М., 599–747 кВтМ 814–1015 л. с., 803–1001 л.с.М., 599–747 кВтМ Less

Двигатель

Диапазон скоростей 2100–2300 об/мин 2100–2300 об/мин Less
Выбросы EPA Tier 3, IMO II, Stage IIIA ЕС EPA Tier 3, IMO II, Stage IIIA ЕС Less
Забор воздуха TA, TTA TA, TTA Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1106.0 дюйм3 18.1 Н Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Less

Размеры и масса

Минимальная длина 73.0 дюймы 1854.0 мм Less
Максимальная длина 76.0 дюймы 1931.0 мм Less
Минимальная ширина 44.6 дюймы 1134.0 мм Less
Максимальная ширина 47.4 дюймы 1204.0 мм Less
Минимальная высота 47.2 дюймы 1198.0 мм Less
Максимальная высота 51.2 дюймы 1300.0 мм Less
Минимальная сухая масса 4000.0 фунты 1814.0 кг Less
Максимальная сухая масса 4299.0 фунты 1950.0 кг Less

C18 ACERT Tier 3 Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА
  • Изолированный последовательный охладитель (SCAC)
  • Открытая система вентиляции картера (OCV)
  • Турбокомпрессор, охлаждение через рубашку
  • Впуск турбокомпрессора, 152 мм (6 дюймов) Двнеш., прямое соединение

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха с отдельным контуром (SCAC) для двигателей с теплообменниками (HEX) и килевым охлаждением.
  • Кожухотрубные теплообменники рубашки охлаждения и SCAC для двигателей с жидкостным охлаждением
  • Насос SCAC, с приводом от шестерни, только для двигателей с HEX-охлаждением
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса
  • Насос морской воды, бронзовое рабочее колесо, привод от шестерни
  • Баки SCAC и JW второго контура охлаждения для поддержания нужного давления на впуске насоса

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водным охлаждением
  • 152 мм (6-дюймовый) круглый фланцевый выпуск

МАХОВИКИ И КАРТЕРЫ МАХОВИКОВ
  • Корпус маховика, SAE № 0
  • Маховик: 18 дюймов, 136 зубцов
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Класс SAE 1, маховик: 14 дюймов, 113 зубцов

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Одинарная топливная система, обслуживание спереди
  • Топливоперекачивающий насос, с приводом от шестерни
  • Ручной топливоподкачивающий насос
  • Гибридная топливная конструкция

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Одинарная масляная система, обслуживание спереди
  • Центральный лоток поддона картера:
  • Передняя и верхняя служебные точки заправки масла
  • Передний служебный щуп
  • Маслонасос с приводом от шестерни

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
  • Поликлиновая канавка для генераторного привода
  • ПРИМЕЧАНИЕ: стандартные механизмы отбора мощности отсутствуют

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Передняя защита гасителя
  • Передний служебный двигатель
  • Общая точка электрозаземления
  • В комплект двигателя не входят цинковые элементы
  • Двигатель сертифицирован согласно требованиям D2/E2 по выбросам вредных веществ
  • СЕРТИФИЦИРОВАН СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ ПО ВЫБРОСУ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 2013 EPA TIER 3 И IMO II ДЛЯ СУДОВЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ЦИКЛ E3)
  • СЕРТИФИЦИРОВАН СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ ПО ВЫБРОСУ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ STAGE IIIA ЕС И CCNR STAGE II (ЦИКЛ E3).
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Номинальные значения, приведенные ниже, также могут использоваться на рекреационных/прогулочных судах.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Программируемые низкие холостые обороты
  • WOSR (широкий диапазон частоты вращения) доступен для классов B и C по EPA Tier 3
  • Регулируемые высокие обороты (TEL) — только классы WOSR EPA Tier 3
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Контроль двигателя и трансмиссии (скорость, температура, давление)
  • Электронное регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Режим защиты двигателя для особо тяжелых условий окружающей среды — только классы EPA Tier 3
  • Функционал ограничения крутящего момента только для классов WOSR
  • 70-контактный клиентский разъем
  • Три типа входных сигналов дроссельной заслонки (первичный/вторичный ШИМ, 0–5 В, 4–20 мА +/-)

C18 ACERT Tier 3 Дополнительное оборудование

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Сухие колена
  • Колена с водяным охлаждением
  • Гибкий фитинг
  • Фланец
  • Глушитель
  • Искрогашение глушителем

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Группа установки генератора
  • Амперметр

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • MECP I
  • СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА CATERPILLAR

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Двусторонние топливные фильтры
  • Гибкие топливопроводы
  • Охладитель топлива
  • Первичные топливные фильтры

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Приборные панели
  • Жгут проводов от производителя оборудования
  • Жгуты проводов двигателей
  • Указатели
  • Датчики коробки передач
  • Датчик уровня масла

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Двойные масляные фильтры
  • Маслоохладитель коробки передач
  • Картерный насос

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ
  • Виброизоляторы
  • Передняя опора
  • Задняя опора

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
  • ПРИМЕЧАНИЕ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОМ ТРЕБУЮТ АНАЛИЗА КРУТИЛЬНЫХ ВИБРАЦИЙ
  • Шкивы коленчатого вала
  • Передний короткий вал
  • Переходник привода гидравлического насоса
  • Передняя закрытая муфта сцепления

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
  • Организация по классификации судов и SOLAS
  • Организация по классификации судов и пожарная защита

СИСТЕМА ПУСКА
  • СИСТЕМА ПУСКА. Электростартеры — одиночный, 24 В
  • Пневматический стартер
  • Вспомогательные устройства для пневматического стартера
  • Средства облегчения пуска - JW нагреватели
  • Комплекты аккумуляторной батареи - 24 В - сухого типа