C18 ACERT Tier 3 Рекреационное

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Морской тяговый двигатель C18 ACERT рассчитан на рекреационные суда, соответствующие стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II и Stage IIIA ЕС. В этом судовом двигателе используются последние инновационные технологии систем двигателей, которые обеспечивают максимальные характеристики плотности мощности, производительности, выбросов и топливной эффективности. Он не только оборудован функциями контроля и защиты двигателя, но и совместим с системами отображения и судового контроля Cat. Вместе с этим двигателем вы получаете доступ к уникальный всемирной сети поддержки в судовой сфере, включая помощь дилеров Cat и сотен авторизованных судовых дилеров. Их знания и практический опыт, продукция и услуги, рекомендации и поддержка позволят вашему прогулочному судну приносить людям максимум удовольствия.

Номинальные характеристики

Диапазон мощности 1015–1150 л. с., 1001–1136 л.с.М., 747–847 кВтМ 1015–1150 л. с., 1001–1136 л.с.М., 747–847 кВтМ Less

Двигатель

Диапазон скоростей 2300 об/мин 2300 об/мин Less
Выбросы EPA Tier 3, IMO II, EU IW EPA Tier 3, IMO II, EU IW Less
Забор воздуха TA, TTA TA, TTA Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1106.0 дюйм3 18.1 Н Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Less

Размеры и масса

Минимальная сухая масса 4000.0 фунты 44.6 кг Less
Максимальная сухая масса 4299.0 фунты 47.4 кг Less
Минимальная длина 73.0 дюймы 1854.0 мм Less
Максимальная длина 76.0 дюймы 1931.0 мм Less
Минимальная высота 47.2 дюймы 1198.0 мм Less
Максимальная высота 51.2 дюймы 1300.0 мм Less
Минимальная ширина 44.6 дюймы 1134.0 мм Less
Максимальная ширина 47.4 дюймы 1204.0 мм Less

C18 ACERT Tier 3 Рекреационное Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА
  • Охладитель наддувочного воздуха - морская вода, коррозионностойкий.
  • Воздухоочиститель / отвод картерных газов (закрытая система)
  • Турбокомпрессор, охлаждение через рубашку
  • Сливы конденсата из переднего нижнего и заднего нижнего охладителей наддувочного воздуха

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Режим холодного запуска
  • Контроль двигателя и трансмиссии (скорость, температура, давление)
  • Электронное регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • 70-контактный клиентский разъем
  • Режим защиты двигателя для тяжелых условий работы
  • Три типа входных сигналов дроссельной заслонки (первичный/вторичный ШИМ, 0–5 В, 4–20 мА +/-)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Насос морской воды, резиновое рабочее колесо, самопрокачка, привод от шестерни
  • Промежуточное охлаждение морской водой
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса
  • Теплообменник рубашки охлаждения - Титановая пластина со встроенным расширительным баком и термостатическим корпусом (температура полного открытия 92 °C)
  • Система рекуперации охлаждающей жидкости

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водным охлаждением
  • Круглый фланцевый выпуск выхлопных газов, Двн 114,3 мм (4,5 дюйма)

МАХОВИКИ И КАРТЕРЫ МАХОВИКОВ
  • Корпус маховика, SAE № 1
  • Маховик, 18 дюймов, 113 зубцов
  • Стандартная частота вращения по SAE

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Топливный фильтр, обслуживание справа для порта, обслуживание слева для штирборта
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибридная топливная конструкция

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Сапун картера
  • Маслоохладитель.
  • Масляный фильтр, навинчиваемый, низкопрофильный, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для
  • Поддон картера, центральный лоток
  • Масляный щуп, обслуживание справа для левого борта, обслуживание слева для штирборта
  • Маслонасос с приводом от шестерни

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
  • Привод гидравлического насоса, SAE A, шлицевое соединение с 11 зубьями, макс. момент 46 футо-фунтов, против часовой стрелки при взгляде с передней части двигателя, частота вращения равна 1,41 х частота вращения коленчатого вала двигателя
  • Шкив коленчатого вала, 292 мм (11,5 дюйма) две канавки, 15,88 мм (0,63 дюйма) в ширину

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
  • Электронная система контроля двигателя A4 ЭБУ предоставляет клиентам программируемые алгоритмы снижения мощности двигателя для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Передняя защита гасителя
  • Подъемные проушины
  • Опции обслуживания с правой и левой сторон
  • Верхний разъем для клиентской проводки, направленный назад и подключение средств обслуживания

C18 ACERT Tier 3 Рекреационное Дополнительное оборудование

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель
  • Топливный фильтр грубой очистки

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Маслоохладитель коробки передач

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
  • Шкивы коленчатого вала

СИСТЕМА ПУСКА
  • Электростартер - одиночный, 24 вольта
  • Комплекты аккумуляторной батареи - 24 В - сухого типа

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • MECP I

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Жгут проводов от производителя оборудования
  • Жгуты проводов двигателей
  • Приборные панели
  • Датчики коробки передач