C32 ACERT Tier 3 Рекреационное

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Тяговый двигатель C32 ACERT с номинальными характеристиками 1925 л. с. (1900 л.с.М.), 1417 кВтМ, 1825 л.с. (1800 л.с.М.), 1342 кВтМ и 1622 л.с. (1600 л.с.М.), 1193 кВтМ поставляется с охлаждением теплообменником. Эти характеристики соответствуют требованиям Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США для рекреационных судов, Stage IIIA ЕС и IMO II. Характеристики 1600 и 1800 л.с. также соответствуют требованиям стандартов Tier 3 Commercial Агентства по охране окружающей среды США. Конфигурация двигателя включает в себя воздухоочиститель и систему CCV, а также систему последовательного водяного охлаждения с рубашкой. К дополнительным функциям относятся "быстроразъемный МОМ", панель управления MECP I и гибридный топливопровод. Панель MECP I с монохромным дисплеем для параметров двигателя, внешних выходных сигналов для визуальных и звуковых сигналов, кнопок пуска/остановки и переключателя "Выкл./Локал./Удаленн.".

Номинальные характеристики

Диапазон мощности 1600–1900 л.с.М. (1193–1417 кВтМ) 1600–1900 л.с.М. (1193–1417 кВтМ) Less

Двигатель

Диапазон скоростей 2300 об/мин 2300 об/мин Less
Выбросы EPA Tier 3, IMO II, EU IW EPA Tier 3, IMO II, EU IW Less
Забор воздуха TTA TTA Less
Диаметр цилиндров 5.71 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 6.38 дюймы 162.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1959.0 дюйм3 32.1 Н Less
Вращение (взгляд со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки Less
Конфигурация 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель Less

Размеры и масса

Сухая масса 6780.0 фунты 3075.0 кг Less
Длина 82.9 дюймы 2106.0 мм Less
Высота 56.9 дюймы 1445.0 мм Less
Ширина 58.3 дюймы 1482.0 мм Less

C32 ACERT Tier 3 Рекреационное Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА
  • Воздухоочистительная система с промываемыми фильтрующими элементами и отводом картерных газов (закрытая система)
  • Турбокомпрессор, охлаждение через рубашку
  • Впуск турбокомпрессора, 152 мм (6 дюймов) Двнеш., прямое соединение

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Программируемые низкие холостые обороты (550 - 750 об/мин)
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Контроль двигателя и трансмиссии (скорость, температура, давление)
  • Электронное регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Режим защиты двигателя для особо тяжелых условий работы
  • 70-контактный клиентский разъем (верхний клиентский разъем проводки, направленный вперед, и соединение для диагностических приборов)
  • Опции дроссельных входных сигналов

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • Двигатель с промежуточным охлаждением морской водой
  • Водяной насос рубашки охлаждения — с приводом от зубчатого колеса
  • Насос морской воды, резиновое рабочее колесо, привод от шестерни
  • Соединение насоса морской воды и теплообменника рубашки охлаждения: 76,2 мм (3 дюйма) Двнеш.
  • Система рекуперации охлаждающей жидкости

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водным охлаждением
  • Фланцевый выпуск, диаметр 130 мм (5,12 дюйма), 4 болта

МАХОВИКИ И КАРТЕРЫ МАХОВИКОВ
  • Картер маховика:

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Одинарные навинчиваемые топливные фильтры, обслуживание справа и слева
  • Размер топливных соединений:
  • Охладитель топлива пластинчатого типа (теплообменник рубашки охлаждения)
  • Топливоперекачивающий насос, с приводом от шестерни
  • Ручной топливоподкачивающий насос
  • Гибридная топливная конструкция

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Одинарные масляные фильтры, обслуживание справа и слева
  • Правое или левое расположение служебной заливной горловины для масла
  • Щуп для обслуживания с правой и левой сторон
  • Маслонасос с приводом от шестерни
  • Мелкий поддон

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ
  • Передняя опора — регулируемая

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
  • Передний поликлиновой шкив с канавкой (1 шт.) для вспомогательных приводов

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Подъемные проушины
  • Передняя защита гасителя
  • Опции обслуживания с правой и левой сторон

C32 ACERT Tier 3 Рекреационное Дополнительное оборудование

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
  • Глушитель
  • Искрогашение глушителем

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ
  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Амперметр

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Водоотделитель

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  • Приборные панели
  • Жгут проводов от производителя оборудования
  • Жгуты проводов двигателей
  • Указатели
  • Датчики коробки передач
  • Датчики выпускной температуры

СИСТЕМА СМАЗКИ
  • Маслоохладитель коробки передач

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ
  • Комплекты переходников
  • Изолирующие опоры

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
  • Задний привод гидронасоса

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
  • Защита топлива и масла

СИСТЕМА ПУСКА
  • Электростартеры - одиночные, 24 вольта
  • Средства облегчения пуска - JW нагреватели
  • Комплекты аккумуляторной батареи - 24 В - сухого типа

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  • Приборные панели

УПАКОВКА
  • Защитная крышка двигателя
  • Хранение и консервация
  • Экспортная упаковка